Chemischer Dübel HIT-HY 200-A V3
New product
Ultimate
Artikel #r14406294
Injektionsmörtel der Ultimate-Leistungsklasse – schnell aushärtender Verbundanker mit Zulassung für die Verankerung von Grundplatten und nachträglichen Bewehrungsanschlüssen in Beton
- Untergrundmaterial: Beton (gerissen), Beton (ungerissen)
- Zustand Befestigungsgrund: Nass, Trocken, Wassergefüllt
- Zulassungen / Prüfberichte: Brandschutz, DIBt, ETA, Seismisch
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Schnellere Aushärtung – optimiert für Verankerungsanwendungen in trockenem Beton, nassem Beton oder wassergefüllten Bohrlöchern (je nach Spezifikation der Stange sowie Zulassungen), mit einem weiten Arbeitstemperaturbereich von -10 bis +40 °C.
- Einfachere Spezifikation und Bestellung – nutzen Sie PROFIS Engineering zur Bemessung von Stahl-Beton- oder Beton-Beton-Verbindungen nach EC2, TR069, TR082 oder Hilti Bemessungsverfahren
- Vielseitiger Verbundanker für unterschiedliche Bedingungen – zugelassen für Hammerbohrungen, Hohlbohrungen und Diamantbohrlöcher (mit TE-YRT).
- Schnellere, einfachere und sicherere Montage – in Verbindung mit unserem vollständig akkubetriebenen SafeSet System für eine nahtlose Installation und geringere Anfälligkeit für Montagefehler vor Ort
- Umfassende Zulassungen – einschliesslich ETA für gerissenen und ungerissenen Beton, seismische Kategorie C2, Daten zur Feuerwiderstandsklasse und Lebensdauer von bis zu 100 Jahren für Bewehrungseisen und Anker
Anwendungen
- Verankerung von tragenden Stahlkonstruktionen (z. B. Stahlstützen, Stahlträger) in Beton
- Befestigung sekundärer Stahlkonstruktionen (z. B. Regale, Maschinen, Leitplanken, Lärmschutzwände) an Beton
- Sowohl für feste als auch für einfache Befestigungen auf Beton
- Bewehrung von Beton und Nachrüstung von Gebäuden mit armiertem Beton, einschliesslich Austausch falsch gesetzter oder fehlender Bestandsbewehrung durch nachträgliche Bewehrungsanschlüsse
- Nachträgliche Bewehrungsanschlüsse
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.