Gitterrost-Befestigungsteller X-FCM-R NG (Edelstahl)
New product
Ultimate
Artikel #r11829170
Gitterrost-Befestigungsteller zur Befestigung engmaschiger Bodenroste mit Gewindebolzen in stark korrosiven Umgebungen
- Anwendung: Gitterroste und Industrieböden
- Korrosionsschutz: Gleichwertig mit A4 (316) Edelstahl
- Umgebungsbedingungen: Außenbereich mit hoher industrieller Schadstoffkonzentration, Aussenbereich mit moderater Schadstoffkonzentration, Aussenbereich mit niedriger Schadstoffkonzentration, Vorübergehende Außenanwendungen, Innenbereich mit temporärer Kondensation, Küstengebiete, Trockener Innenbereich
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Minimaler Installationsaufwand – weniger Schritte als mit herkömmlichen Gitterrostklemmen und Schweissen
- Zulassungen und Zertifikate – technische Daten, Prüfberichte und Zulassungen verfügbar
- Keine Nachbearbeitung notwendig – bei Befestigung von Gitterrosten an Stahl mit S-BT und X-BT Gewindebolzen
- Sicherer Halt – Sicherungslaschen am Teller helfen, ein Lösen oder Mitdrehen zu verhindern
- Weniger Stolperfallen – rutschfreie Oberfläche und bei richtiger Montage minimaler Überstand über Laufroste
Anwendungen
- Befestigung engmaschiger Gitterroste an Stahl in stark korrosiven Umgebungen, z. B. Schiffe oder Offshore-Anlagen für Öl und Gas
- Für Gitterroste, die gängigen Zugbelastungen ausgesetzt sind (z. B. Laufwege)
- Befestigung engmaschiger Stahlgitter
- Befestigung engmaschiger Gitterroste aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- Gitterrostbefestiger zur Verwendung mit Gewindebolzen M8
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.