X-EKB MX Klemmschelle
New productArtikel #r19753839
Kunststoff-Kabelbügel, optimiert für magazinierte Nägel und kompatibel mit einer Vielzahl von Befestigungsmethoden und Untergrundmaterialien
- Anwendung: Kabelbefestigungen
- Untergrundmaterial: Beton (weich), Beton (hart), Mauerwerk (Kalkvollstein), Stahl, Holz, Mauerwerk (Hohlblockziegel), Mauerwerk (Vollziegel)
- Umgebungsbedingungen: Trockener Innenbereich
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Optimiert für BX Bolzensetzgeräte – reibschlüssige Gerätenase und bohrerlose Befestigungsmethode ermöglichen eine schnellere, einfachere und praktisch staubfreie Installation
- Vielseitige Befestigungsmethoden – kompatibel mit Nägeln, Steckdübeln, Schrauben für Holz und Metall oder Standard-Kunststoffdübeln für eine Vielzahl von Untergrundmaterialien
- Verriegelungssystem – vollständig modulares System bietet die Möglichkeit zur Kombination mehrerer Klemmen für weitere Anwendungsmöglichkeiten
- Hochwertige Installationen – ETA-Zulassung für eine Lebensdauer von 50 Jahren in gerissenem Beton sowie mit UL-Zulassung
- Hergestellt mit einem bis zu 31 % geringeren Product Carbon Footprint im Vergleich zur Vorgängerversion (basierend auf LCA nach DIN EN ISO 14040/440)
Anwendungen
- Befestigung mehrerer Elektrokabel an Decken
- Typischer Abstand zwischen Elementen weniger als 50 cm – Belastungsanforderungen müssen berücksichtigt werden
- Befestigung auf praktisch allen Untergründen – Beton, Mauerwerk, Ziegel, Hohlziegel, Trockenbau, Stahl, Holz und mehr
- Für Anwendungen im Innenbereich
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.