X-EHS M MX Gewindestangen-Abhänger
New product
Premium
Artikel #r3640
Gewindestangenabhänger aus Metall zur Befestigung leichter elektrischer/mechanischer Komponenten an Decken sowie zur Verwendung mit magazinierten Nägeln
- Anwendung: Abgehängte mechanische Systeme, Abgehängte elektrische Systeme
- Material: Kohlenstoffstahl
- Untergrundmaterial: Beton (weich), Beton (hart), Stahl
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Reibungspassung in der Gerätenase der BX/GX/DX Setzgeräte erleichtert die Handhabung
- Nahezu staubfreie Befestigung
- Schnelle und wirtschaftliche Befestigung
Anwendungen
- Leichte Befestigungen an Decken
- Nicht geeignet für abgehängte Decken
- Abstand zwischen den Befestigungselementen beträgt in der Regel 50 cm bis 100 cm – Belastungsanforderungen müssen berücksichtigt werden
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.