TE-HX AC Asphalt-Spatmeissel
New productArtikel #r10692953
Extra scharfe Asphalt-Spatmeissel für schnelleres, präziseres Aufbrechen von Asphalt oder dichten Kiesschichten in Verbindung mit den Abbruchgeräten TE 3000 oder H28 der 3. Generation mit Klammer
- Einsteckenden: TE-H (Hilti HEX 28)
- Anwendung: Asphaltschnitt
- Länge: 420 mm
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Speziell entwickelter Hochleistungsmeissel für Asphalt – geschärfte Kanten für schnellere und präzisere Ergebnisse
- Bessere Brechleistung – extra stabiles Einsteckende überträgt mehr Kraft vom Gerät auf die Schneidkante
- Höhere Zuverlässigkeit – aus hochlegiertem Stahl gefertigt, dadurch ideal für gleichmässige Ergebnisse
- Zertifizierte Qualität – entwickelt mit ISO-zertifizierten Prozessen und mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Konstruktion und Herstellung von Meisseln
Anwendungen
- Aufbrechen von Asphalt oder dichten Kiesschichten
- Zur Verwendung mit elektrischen Abbruchhämmern TE 3000 und H28 der 3. Generation mit Klammer