Akku-Rohrpresse NPR 32 P-22 beim Verpressen von Metallrohren

Die passende Akku-Rohrpresse für Ihre Pressverbindungen

Unsere Pressgeräte und Pressbacken sind universell und flexibel einsetzbar

Die hydraulischen Hilti Akku-Rohrpressen mit auswechselbaren Pressbacken und Pressringen im Flottenmanagement garantieren Ihnen kalkulierbare Kosten.

Wir bieten Ihnen universelle Pressgeräte und Pressbacken für eine Vielzahl an Rohrherstellern, Presskonturen und Durchmessern. Damit ermöglichen wir Ihnen eine hohe Flexibilität bei der Erstellung Ihrer Pressverbindungen in der technischen Gebäudeausrüstung.

Universelles Presswerkzeug für viele Rohrpress-Systeme

Um eine sichere und dichte Verbindung zu gewährleisten, ist die passende Kombination von Rohren, Pressfittingen, Pressbacken und Pressgeräten enorm wichtig. Das Zusammenspiel dieser 4 Komponenten eines Rohrsystems wird von den Rohrherstellern geprüft und freigegeben. Durch die Partnerschaft mit den Rohrherstellern Geberit und Uponor ist dies gewährleistet und die Hilti Pressbacken mit M, G, FlowFit und UP Kontur sind daher ebenfalls mit den Namen beider Hersteller gekennzeichnet. 

Dank der Freigabe weiterer Rohrhersteller in Europa, sind unsere Akku-Rohrpressen, Pressbacken, Pressinge und Adapter insgesamt mit über 70 Rohrsystemen kompatibel. Überprüfen Sie jetzt auf einen Blick, ob Ihr Rohrsystem für die Verwendung mit den Hilti Rohrpresslösungen kompatibel ist.

Rohrpressen Portfolio

So profitieren Sie beim Einsatz von Akku-Rohrpressen

  • Werkzeugverriegelung: Alle Pressgeräte verfügen über einen patentierten Sicherheitsmechanismus, der eine korrekt positionierte Verriegelung des Bolzens gewährleistet. So ist die Pressbacke sicher im Pressgerät fixiert. Zusätzlich signalisiert eine LED Signallampe fällige Inspektionen oder technische Probleme.
  • Ergonomie: Der 350° drehbare Gerätekopf, das anwenderfreundliche Design des Griffs und Steuerungsschalters sowie die Arbeitsfeldbeleuchtung mit LEDs sorgen stets für komfortables Arbeiten.
  • Sicherheit: Ein Drucksensor stellt sicher, dass der Kolben erst bei korrektem Druck zurückfährt. Zusätzlich warnt ein akustisches Signal bei Fehlpressungen. 

Egal ob Pistolengriff oder Stabform, vielseitiger Einsatz oder kompakt und handlich - mit unseren Pressgeräten decken wir all Ihre Bedürfnisse ab. Wählen Sie Ihren Favoriten aus unserer 22 Volt Nuron Akku-Plattform:

  • NPR 19-22 – die kompakte, handliche und schnelle Variante
  • NPR 32-22 – der vielseitige Alleskönner
  • NPR 32 P-22 – das schnelle Gerät mit Pistolengriff
  • NPR 32 XL-22 – das Kraftpaket mit großem Hub

Der Pressvorgang mit der Rohrpresse in 4 Schritten

Auswahl des Rohres

Pressverbindungen können für unterschiedlichste Rohrarten eingesetzt werden: C-Stahl-Rohre, Edelstahlrohre, Kupferrohre, Mehrschichtverbundrohre.

Auswahl des Fittings

Das Rohrsystem, der Durchmesser und das Material des Rohres bestimmen welcher Fitting eingesetzt werden soll.

Auswahl der Pressbacken/ Pressringe

Die Pressbacke muss der Presskontur (M, V, U, UP, TH, usw.) des Pressfittings entsprechen.

Auswahl des Pressgerätes

Für das 19 kN Pressgerät (NPR 19-22) verwenden Sie unsere Mini-Pressbacken NPR PM. Für alle 32 kN Pressgeräte (NPR 32-22, NPR 32 P-22, NPR 32 XL-22) verwenden Sie die Standard Pressbacken NPR PS oder Pressringe NPR PR und Adapter NPR PA.

Ersatz von Pressringen bei der Akku-Rohrpresse mit Hilti Flottenmanagement

Sorgenfrei im Hilti Flottenmanagement

Eine fehlende Inspektion? Ein unerwarteter Geräteausfall? Die passenden Pressringe fehlen auf der Baustelle? Auf diese Probleme können Sie gut und gerne verzichten - mit dem Hilti Flottenmanagement. Profitieren Sie von einer professionell verwalteten Geräteausstattung mit planbaren Kosten.

  • Jährliche Inspektion der Rohrpressen, Pressbacken und Pressringe ist inkludiert
  • Kostenfreie Reparatur innerhalb von 3 Werktagen und Geräteersatz falls gewünscht
  • Miete von Akku-Pressgeräten bei Bedarfsspitzen oder Pressringen bei grossen Durchmessern
  • Einfache Identifikation der gesamten Ausrüstung durch ein Label mit NFC und QR Code
  • Kontrollierte Kosten für alle Geräte und Werkzeuge
  • Diebstahlversicherung
Florian Röger, Testimonial

Rohre verpressen mit Pressfitting-Systemen

So sieht die Praxis auf der Baustelle aus

«Gelötet habe ich das letzte Mal bei der Gesellenprüfung», scherzt Florian Röger, Chef eines Familienunternehmens in Günzburg, das seinen Kunden das komplette Paket aus Sanitär, Heizungs- und Klimatechnik anbietet. Wir haben den SHK-Experten einen Tag auf der Baustelle begleitet und nach seinen Erfahrungen mit den Hilti Akku-Rohrpressen befragt.

Bei dem umfangreichen Wellnessobjekt kommen bei der Installation ausschliesslich Pressverbindungen zum Einsatz. Röger sieht einen wesentlichen Vorteil darin, dass sich mit Hilti Akku-Rohrpressen die Systeme fast aller Anbieter auf dem Markt systemkonform verarbeiten lassen. Der Vorteil für den Installateur? Er braucht nur noch eine Rohrpresse und spart Zeit, nach passenden Pressverbindungen zu recherchieren. Zeit, die ohnehin knapp ist. «Man muss sich weniger Gedanken machen, weil man automatisch ein herstellerkonformes System für die fachgerechte Verarbeitung an die Hand bekommt», so Röger. 

Röger ist überzeugter Hilti Flottenmanagement-Kunde. Besonders von den digitalen Services ist er angetan: Die ON!Track-App ermöglicht eine Übersicht über alle Geräte und Pressbacken und eine Reparatur oder Inspektion kann digital beauftragt werden. «In maximal drei Werktagen ist das Gerät wieder da und wird im Falle eines Defekts kostenlos repariert. So arbeiten unsere Mitarbeiter automatisch immer mit gewarteten Geräten», erläutert Röger.

Sie möchten die Akku-Rohrpresse im Einsatz kennenlernen? Dann vereinbaren Sie jetzt einen Termin mit unseren Experten.