- Home
- Lösungen
- Anwendungen
- Metall bohren und Vormontage
Metall bohren und Vormontagearbeiten in der Werkstatt
Kraftvolle Akkuschrauber zum Bohren, Setzen, Verschrauben und Verankern von Stahl und Metall
Die Qualität und Effektivität des Bohrvorgangs hängt aber von mehreren Faktoren ab: Entscheidend ist die Drehzahl des Geräts, der Druck, der beim Bohren ausgeübt wird, das Untergrundmaterial, in das gebohrt wird sowie der verwendete Bohrer.
Handlich, kompakt, kraftvoll: Akku-Bohrschrauber für Metall
Ausgewogen zwischen Leistung, Gewicht und Grösse bieten wir Geräte für alle Anwendungen.
Kompaktes Gerät: SF 4(H)-22
Der SF 4-22 mit HSS-Einsatz ist ein vielseitiger Metall-Bohrschrauber für die meisten alltäglichen Bohr-und Setzaufgaben. Dank seines Gewichts eignet er sich auch für Überkopf- Anwendungen.
Akku-Bohrschrauber SF 4-22 Akku-Bohrschrauber SF 4H-22Kraftvolles Gerät: SF 6(H)-22
Die Bohrschrauber SF 6-22 und SF 6H-22 zeichnen sich vor allem durch ihr hohes Drehmoment und ihre Vielseitigkeit aus und bewähren sich auch an langen Arbeitstagen mit schweren Bauarbeiten.
Akku-Bohrschrauber SF 6-22 Akku-Schlagbohrschrauber SF 6H-22Ultimatives Gerät: SF 8M-22
Der Metall-Spezialist mit Vierganggetriebe ist für Bohren in Metall bis 20 mm geeignet. Das Spannfutter ist extra für Metallarbeiten optimiert und klemmt sich stärker fest, sollte ein Bohrer durchrutschen.
Akku-Bohrschrauber SF 8M-22Welcher HSS-Bohrer ist für welches Material geeignet?
Grundsätzlich gilt bei der richtigen Drehzahleinstellung für HSS-Bohrer:
- Je kleiner der Bohrer, desto höher sollte die Bohrgeschwindigkeit sein.
- Je grösser der Bohrer, desto niedriger.
Den richtigen HSS-Bohrer verwenden:
HSS-R – Rollgewalzter Bohrer
- Bohren in legiertem und unlegiertem Stahl
- Für den Einsatz in hand- und ständergeführten Bohrmaschinen
Werkstoffe: Stahl, Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Graphit, Bronze, Messing, Aluminium
HSS G – Geschliffene Bohrspitze
- Bohren in mittellegiertem und unlegiertem Stahl
- Für den Einsatz in hand- und ständergeführten Bohrmaschinen sowie Dreh- und Fräsmaschinen
Werkstoffe: Stahl, Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Graphit, Bronze, Messing, Aluminium
HSS-Co – Kobaltlegierung
- Bohren in hoch legierten und nicht legierten Stählen sowie vergüteten Stählen
- Für den Einsatz in hand- und ständergeführten Bohrmaschinen sowie Dreh- und Fräsmaschinen
Werkstoffe: Zähe und harte Werkstoffe wie legierter und hochfester Stahl sowie Edelstahl
Gewindeschneiden und Ansenken
Für das Herstellen von Innengewinden bietet der Hilti Gewindebohrer die beste Lösung. Das trichterförmige Ansenken des Bohrlochs erleichtert das Ansetzen und den Anschnitt des Gewindeschneiders.
Gewindebohrer HSS-TB SQ
Kegelsenker HSS-CB
- Bündiges Eindrehen von Senkkopf-Schrauben in Metalloberflächen
- Präzises Ansenken und Entgraten bei hohen Drehzahlen
Tipps zur Optimierung der Lebensdauer von Metall Bohrern
- Richtige Drehzahl und Geräteeinstellung/Gangwahl:
Es muss eine Drehzahl passend zur Bohrergrösse und zum Untergrundmaterial eingestellt werden. - Vorbohren für grössere Durchmesser:
Bei grösseren Durchmessern (>8 mm) ist es von Vorteil, mit einem kleineren Bohrer vorzubohren, um schneller voranzukommen und den Bohrer zu schonen. - Kühlung der Bohrer mit Schneidöl:
Durch ausreichende Zugabe von Schneidöl wird die Bohrleistung und Standzeit des HSS Bohrers optimiert.
Zubehör für Metall-Bohrschrauber
Bohren in Metall mit dem Stufenbohrer
Die Stufenbohrer sind ideal zum Bohren von Löchern unterschiedlicher Grösse in Metall. Der Einsatz zentriert, bohrt und entgratet in einem Arbeitsschritt.
Zum ProduktSchneiden von Löchern und Öffnungen mit der Lochsäge
Bohren von Löchern mit kleinen und grösseren Durchmessern durch verschiedene Materialien. Für Metall empfehlen wir die SP Premium Metall-Lochsäge und die Lochsäge mit Hartmetallzähnen. Alle Lochsägen verfügen über einen einzigartigen Bajonettschnellverschluss.
Zum ProduktBefestigungs- und Schraubarbeiten in der Vormontage
Die 22-Volt-Akku-Schlagschrauber von Hilti decken alle Ihre Befestigungsanforderungen ab, von kompakten Schraubern für schwer zugängliche Stellen bis hin zu leistungsstarken Schraubern für schwere Arbeiten. Die Werkzeuge sind mit dem Adaptive Torque System (SI-AT-22) von Hilti kompatibel, einer kleinen, leichten Schnittstelle, die zwischen dem Schlagschrauber und dem Akku angebracht wird und schnell anzeigt, ob ein Dübel korrekt installiert wurde.
Das könnte Sie auch interessieren
Metall trennen und schneiden
Die Anwendungsbereiche beim Sägen von Metallen sind so vielseitig wie der Werkstoff selbst.
Mehr erfahrenMetall schleifen und polieren
Kabellose Schleifgeräte für die Metallverarbeitung von Stahl und Edelstahl.
Mehr erfahren