Ankerstange HAS 5.8 (Meterware)
New product
Standard
Artikel #r19961366
Ankerstange für den Einbau mit Hybrid-/Epoxid-Injektionsmörtel in Beton und Mauerwerk
- Werkstoff, Korrosion: Kohlenstoffstahl, Festigkeit 5.8, verzinkt
- PROFIS Software: Nein
- Produktklasse: Standard
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Hohe Flexibilität durch vereinfachte Lagerhaltung von Ankerstangen, da eine Ankerstange für unterschiedliche Anwendungen und Längen verwendet werden kann
- Bereits in den ETAs der HIT Injektionsmörtel erfasst.
- Eine Ankerstange für alle Hilti HIT Injektionsmörtel
- Prüfzeugnis 3.1 – Nachweis der materialtechnischen und mechanischen Eigenschaften auf Anfrage
Anwendungen
- Geeignet für die Verwendung mit allen Hilti HIT Injektionsmörteln
- Geeignet für die Befestigung in Beton und anderem Untergrundmaterial
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.