X-FCS Gitterrost-Sattelklemme
New product
Premium
Artikel #r8366674
Befestigungslösung für Gitterroste mit Zug- und Querlastfestigkeit
- Anwendung: Gitterroste und Industrieböden
- Zulassungen: ABS, BV, DNV GL, LR
- Korrosionsschutz: Edelstahl A4 (316) oder gleichwertig
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Spezielles Schlüsseldesign für hervorragende Robustheit
- Befestigung von Gitterrosten mit Zug- und Querlastfestigkeit
- Zwei Versionen – drei Flansche für rechteckige oder vier Flansche für quadratische Gitterroste
- Grösse für die meisten gängigen Gitterrostabmessungen geeignet
- Wird mit einem Standard-M12-Steckschlüsseleinsatz festgezogen – für eine einfachere, schnellere und zuverlässigere Anwendung
Anwendungen
- Gitterrostlösung für Bereiche mit Querbelastungen.
- Gitterroste, die Gerätebewegungen ausgesetzt sind (z. B. Bereiche für Transportwagen).
- Vertikale Befestigung von Gitterrosten, z. B. Ummantelung für Transport und Start.
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.