REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren
Hilti

Vorteile & Anwendungen

Vorteile
  • Flexible ¼"-Ratsche S-SW lässt sich um 180 Grad drehen und in 5 Winkelpositionen arretieren. Kleiner Rückholwinkel von 5 Grad dank feiner Verzahnung, Daumenrad zum Wechseln der Drehrichtung und Freidrehhülsen ermöglichen einen schnelleren Arbeitsfortschritt. Die 8 Einsätze (SW 5,5/6/7/8/10/11/12/13) sind sowohl mit Handwerkzeugen als auch mit Elektrogeräten ohne Schlag kompatibel.
  • Schnelleres Anziehen mit flexibler selbstjustierender S-FS Spannvorrichtung mit offenem Ende, Ratschenfunktion und 30-Grad-Rückholwinkel für schnelleren Fortschritt, ohne den Schlüssel jedes Mal absetzen zu müssen (Mutterngrösse 10 bis 13 mm / M6 bis M8)
  • Das Werkzeugset enthält zudem 7 x 25-mm-Bits (Hex-Plus 3/4/5/6, TX25, PH1/2) mit 50-mm-Bithalter mit Verriegelungsfunktion, einen ergonomischen Schraubendreher SL 0,6 x 3,8 und einen VDE-Griff mit Wegrollschutz
  • 12 VDE-geprüfte Klingen nach IEC 60900 – isolierte Schraubendreher mit geprüftem elektrischen Widerstand bis 10 000 Volt für sicheres Arbeiten bis zur zulässigen Spannung von 1000 Volt
  • Kompakte Aufbewahrungstasche mit Aufhängeschlaufe für die Wandmontage – strapazierfähige, faltbare Tasche für einen gut organisierten und sicheren Transport des Werkzeugsets
Anwendungen
  • Werkzeugset für die mechanische und elektrische Gebäudewartung – Installation und tägliche Wartung von Lüftungskanälen, Kabeltrassen, Aufzügen und anderen Gebäudetechnik-Einrichtungen
  • Werkzeugset speziell für Ihr Gewerk – alle Handwerkzeuge für die alltägliche Wartung von Gebäudetechnik in einer kompakten, gut organisierten und strapazierfähigen Werkzeugtasche

Technische Daten

Technische Dokumente & Videos

Beratung & Hilfe