Wandschleifen mit dem Akku-Betonschleifgerät DGH 130-22

Wände und Böden schleifen

Optimieren Sie Ihre Betonbearbeitung mit unseren hochwertigen Betonschleifgeräten

Wir bieten Ihnen ideale Lösungen für das Polieren, Glätten, Aufrauen und Abtragen von Betonoberflächen, damit Sie bestens gerüstet sind und erstklassige Ergebnisse erzielen.

Mit den handlichen Betonschleifgeräten DGH 130-22, DGH 130 und DGH 150 schliessen Sie Ihre Arbeiten an der Wand und am Boden produktiv und in hochwertiger Qualität ab. Dank des besonders ergonomischen Designs der Betonschleifgeräte arbeiten Sie dabei stets komfortabel und beinahe staubfrei – auch im Dauereinsatz.

Universal- und Spezialtopfscheiben

Entdecken Sie unsere hochwertigen Diamanttopfscheiben, die speziell für unsere Schleifgeräte entwickelt wurden und unübertroffene Geschwindigkeit und Lebensdauer bieten. Die SPX Topfscheiben zeichnen sich durch eine massgeschneiderte Mischung aus Diamantgrössen in einer Hochleistungsmatrix, fortschrittlicher Kühlleistung und minimaler Vibration aus.

SPX Universal / SP Universal / P Universal

Wählen Sie aus drei Leistungsklassen unsere Universalscheiben für das Schleifen von Beton, Estrich und Naturstein.

SPX Universal

Ultimate-Leistungsklasse für maximale Schleifgeschwindigkeit und höchste Standzeit.

Zur Diamanttopfscheibe SPX Universal

SP Universal

Premium-Leistungsklasse für hohe Schleifgeschwindigkeit und Standzeit.

Zur Diamanttopfscheibe SP Universal

Print

Standard-Leistungsklasse für normale Schleifgeschwindigkeit und Standzeit.

Zur Diamanttopfscheibe P Universal

SPX Abrasiv

SPX Abrasiv

Diamanttopfscheibe der Ultimate-Leistungsklasse zum Schleifen von Frischbeton und abrasivem Estrich.

Zur Diamanttopfscheibe SPX Abrasiv

SPX Beschichtungsabtrag

Diamanttopfscheibe der Hochleistungsklasse zum effektiven Abtragen von dünnen Beschichtungen wie Lacken, Klebstoffen und Epoxid.
Für diese Topfscheibe wird der Einsatz mit dem Akku-Betonschleifgerät DGH 130-22 nicht empfohlen.

Zur Diamanttopfscheibe SPX Beschichtungsabtrag

SPX Epoxid

SPX Epoxid

Diamanttopfscheibe der Ultimate-Leistungsklasse zum Abtragen dicker Beschichtungen und Epoxid.
Diese Topfscheibe sollte vorwiegend mit dem Winkelschleifer AG 125-19SE verwendet werden.

Zur Diamanttopfscheibe SPX Epoxid

SPX Feinschliff

Diamanttopfscheibe für höchste Anforderungen bei Feinschliff auf Beton, Naturstein und Estrich jeglichen Typs.

Zur Diamanttopfscheibe SPX Feinschliff

SPX Turbo A

SPX Turbo A

Diamanttopfscheibe der Ultimate-Leistungsklasse für hocheffizientes und kratzfreies Schleifen von Beton, Estrich und Naturstein.
Diese Topfscheibe wurde für den Einsatz mit Akku-Geräten und zum Fasenschleifen entwickelt.

Zur Diamanttopfscheibe SPX Turbo A

Das könnte Sie auch interessieren:

Wir setzen uns für die Gesundheit und Sicherheit aller Arbeitnehmer sowie die Rentabilität Ihres Unternehmens ein, da beide Aspekte sich gegenseitig ergänzen. Entdecken Sie unsere Produkte und Dienstleistungen, die speziell darauf ausgerichtet sind, Ihre Anforderungen in diesem Bereich zu unterstützen:

Staubfreies Arbeiten mit Bausauger

Baustaub entfernen und vermeiden

Unsere Baustaubsauger minimieren Staub effektiv bei unterschiedlichsten Anwendungen wie Bohren, Schlitzen, Schleifen oder Trennen.

Jetzt Staublösungen kennenlernen
Ergonomisch und ausdauernd arbeiten mit EXO-S

Ergonomisch und ausdauernd arbeiten

Das Exoskelett EXO-S bietet umfassende Unterstützung bei allen Arbeiten über Kopf, was zu einer erheblichen Reduzierung der körperlichen Belastung führt.

Das EXO-S kennenlernen
Reparatur am Betonschleifgerät DG 150

Kosten sparen und ohne Unterbrechungen arbeiten

Intensiv genutzte Werkzeuge neigen zu erhöhter Serviceanfälligkeit und Wartungsbedarf. Das Hilti Flottenmanagement bietet bedeutende Vorteile: Kostenfreie Reparatur oder Ersatzteile im Schadensfall, sowie ein promptes Ersatzgerät, um sicherzustellen, dass Sie stets voll einsatzbereit sind – ohne lange Wartezeiten.

Mehr über Flottenmanagement erfahren