- Home
- Lösungen
- Anwendungen
- Beton mischen und verdichten
Beton mischen und verdichten
Entfernen Sie Lufteinschlüsse und Verdichten Sie Ihren Beton ohne lästige Kabel
Das Rütteln von Beton ist eine anspruchsvolle und kritische Arbeit. Frisch gegossener Beton enthält Lufteinschlüsse, die, wenn sie nicht sofort entfernt werden, seine Festigkeit und Haltbarkeit verringert und Oberflächenfehler verursacht.
Deshalb ist es so wichtig, einen Betonrüttler zur Hand zu haben, wenn der Beton gegossen wird. Unsere Akku-Betonverdichter helfen Ihnen dabei! Ohne aufwändige Kabel und Leitungen, die Sie von stationären Umformern kennen und damit auch ohne zusätzliche Personen, die diese Nachführen müssen.
Was bieten Ihnen unsere Betonverdichter?
Kabellos Verdichten überall auf der Baustelle
Sie brauchen keinen Stromanschluss zu suchen oder Verlängerungskabel über die Baustelle zu ziehen – einfach einschalten und loslegen, sogar auf Gerüsten. Sobald der Beton gegossen ist, können die Arbeiter mit dem Rütteln beginnen.
Zwei Betonverdichter, die sich ergänzen
Wenn Sie den NCV 4-22 und den NCV 10-22 zusammen verwenden, können Sie sowohl kleine als auch grosse Betonmengen rütteln und so die meisten Baustellenanforderungen abdecken. Dank ihrer kompakten Bauweise können sie auch bei beengten Platzverhältnissen nebeneinander eingesetzt werden.
Eine Akkuplattform
Alle unsere Betonverdichter werden von derselben leistungsstarken 22 V Nuron-Akkuplattform angetrieben, die alle Anwendungen abdeckt, die Sie auf einer Baustelle benötigen, von leichten bis zu schweren Arbeiten.
Mehr Sicherheit beim Verdichten von Beton
Unsere akkubetriebenen Verdichter machen Schluss mit Stolperfallen und lästigen Verlängerungskabeln beim Rütteln von Beton.
Rütteln Sie bis zu 8 Lastwagen voll Beton
Mit einer Ladung unserer Akku-Rucksacklösung
Für die Verdichtung grösserer Betonmengen, wie z.B. beim Betonieren grösserer Geschossdecken, Fundamenten oder Wänden. Wechseln Sie zum kabellosen NCV 10-22 und bewältigen Sie bis zu 60 m³ Beton – das sind fast acht LKW-Ladungen – mit einer Ladung von zwei unserer B22-255-Akkus! Mit einem zusätzlichen Satz voll aufgeladener Akkus können Sie die ganze Schicht über kontinuierlich arbeiten und die Akkus nach und nach auswechseln.
Zum Akku-Betonrüttler NCV 10-22Verdichten auf an schwer zugänglichen Stellen
Akku-Betonrüttler mit bürstenlosem Motor zum Verdichten geringer Betonmengen
Der kompakte und dennoch leistungsstarke Stockrüttler NCV 4-22 ist ideal für die Betonverdichtung bei kleinen Betonierarbeiten. Dazu gehören das Füllen kleiner Öffnungen in Fertigteilwänden oder Wänden mit Vorspanndrähten, Bordsteine, kleine Fundamente und Flickarbeiten. Der schmale 28-mm-Kopf ermöglicht einen leichteren Zugang zu schwer erreichbaren Giessstellen.
Zum Akku-Betonrüttler NCV 4-22Mischen wird praktisch mühelos
Akku-Mischer zum Mischen von Beton, Mörtel und vielen anderen Baustoffen
Der NMX 6-22 mit leistungsstarkem bürstenlosem Motor wird von intelligenten Nuron-Akkus angetrieben. Er bietet eine unübertroffene Arbeitsleistung pro Ladung und mehrere Geschwindigkeitseinstellungen beim Mischen von Materialien wie Fertigbeton, Putz, Spachtelmassen für den Trockenbau, Klebstoffen und mehr für Ihre Bauarbeiten.
Zum Akku-Rührwerk NMX 6-22Hätten Sie gerne eine unverbindliche Demonstration eines oder mehrerer dieser Produkte? Verabreden Sie sich mit einem unserer Produktexperten für eine kostenlose und praktische Vorführung.
5 Tipps zum Rütteln von Beton für eine glatte, sichere Oberfläche
1. Wählen Sie die richtige Kombination für den Job
Wählen Sie den richtigen Betonverdichter, die richtige Flaschenlänge und den richtigen Kopfdurchmesser für Ihre Anwendung. Sie sollten in der Lage sein, die Rüttelflasche in die Bewehrungslücken zu stecken. Für kleinere Betonmengen kann ein kompakter Stockrüttler effizienter sein.
2. Halten Sie den Rüttler immer senkrecht
Halten Sie den Rüttelkopf in einer aufrechten Position, um eine gleichmässigere Mischung von Beton und Zuschlagstoffen zu erzielen. Eine horizontale Bewegung kann zu einer ungleichmässigen Verdichtung führen und das Risiko erhöhen, dass sich der Rüttler an Bewehrungsstäben verhakt.
3. Vermeiden Sie Kaltfugen
Kaltfugen entstehen, wenn die Haftung zwischen einer älteren und einer neuen Betonschicht unzureichend ist. Um dies zu vermeiden, drücken Sie die Spitze des Rüttlers mindestens 15 cm tief in die vorherige Betonschicht.
4. Arbeiten Sie langsam und gleichmässig
Achten Sie darauf, den Rüttelkopf in regelmässigen Abständen in den Beton einzubringen, um eine ungleichmässige Verdichtung zu vermeiden. Wenn Sie fertig sind, ziehen Sie den Rüttler langsam zurück, nicht schneller als 7 cm pro Sekunde. Wenn beim Zurückziehen des Betonrüttlers Blasen aufsteigen, muss weitergerüttelt werden.
5. «Überrütteln» Sie den Beton nicht
Hören Sie auf zu rütteln, sobald die Oberfläche des Betons einen glänzenden Schimmer entwickelt und keine Luftblasen mehr vorhanden sind.