Schematische Darstellung Rohrschelle MRP-C

Kälterohrschellen, sind mehr als nur Befestigungen für Rohre

In der sich ständig weiterentwickelnden Landschaft der Kältesysteme kann die Bedeutung zuverlässiger und effizienter Komponenten gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Rohrschellen spielen im Hinblick auf die Gewährleistung der Funktionalität des gesamten Kühlungssystems eine entscheidende Rolle. Hier beleuchten wir die Herausforderungen und erkunden ein vielfältiges Portfolio an Kälterohrschellen.

Die Herausforderung der Kältetechnik

Die grösste Herausforderung bei Kühlanwendungen ist die Vermeidung von Kondensation. Diese kann auftreten, wenn die Temperatur des Rohrs niedriger als die Temperatur der Umgebungsluft ist. Die relative Luftfeuchtigkeit bestimmt den Taupunkt.

  • Kondenswasserbildung an der Oberfläche
    Tropfwasser kann Geräte oder Gebäudeelemente beschädigen.
  • Rohrkorrosion unter der Dämmung
    Ein zu geringer Diffusionswiderstand kann zu Kondensation im Inneren der Dämmung führen und das Rohr beschädigen.
  • Schimmelbildung in der Isolierung
    Nasse Isolierung ist ein gutes Umfeld für Schimmelbildung.
  • Energieeffizienz und Nachhaltigkeit des Gebäudes
    Falsche Isolierung kann die Betriebskosten im Laufe der Jahre erhöhen und die Nachhaltigkeit negativ beeinflussen.

Dies kann zu einer Wertminderung Ihrer Gebäude führen und negative Auswirkungen auf die Gesundheit haben.

Wasserbildung am Kälterohr

Verschiedene Lösungen für Ihre Aufgaben

Anwendung mit MRP-C

Anwendung mit MRP-C

Anwendung mit MIP

Anwendung mit MIP

Anwendung mit MRP-KF

Anwendung mit MRP-KF

Ganz gleich, ob es sich um eine Kühlanwendung in einem Wohngebäude handelt oder ob Sie an einer schweren Industriekälteanlage arbeiten. Hilti bietet ein umfassendes und breites Portfolio an verschiedenen Lösungen für Ihren täglichen Bedarf!

Hohe Leistung

  • Verschiedene Dämmstoffe
  • Verschiedene Isolationsstärken
  • Hervorragende Isolationsleistung
  • Umfassende Abdeckung verschiedener Rohrdurchmesser
  • Anwendungsgerechte Belastbarkeit

Erhöhte Produktivität auf der Baustelle

  • Schnellverschluss-Mechanismus
  • Leicht zu entfernender Klebestreifen
  • Einfache und schnelle Installation
  • Digitale Zwillinge für die Planungsphase
  • Alles in einem Karton – für schnelle Handhabung und Lagerverwaltung

Sicherheit und Nachhaltigkeit im Fokus

  • Einfache Montage für die Sicherheit der Benutzer
  • Angebot der richtigen Isolierstärken
  • Einsatz von nachhaltigen Materialien
  • Zertifizierte Baustoffklassen
  • Schallschutz getestet

Finden Sie die richtige Rohrschelle für Ihre Anwendung

Die MRP-C ist die neueste Ergänzung des Hilti Kälterohrschellen-Portfolios. Sie wurde speziell für Projekte in der Klima- und Kaltwassertechnik entwickelt.

  • Durchmesser:- 10-219.1 mm
  • Isolationsstärke: 13, 19, 25 oder 32 mm
  • Belastbarkeit: 40-2.850 N
  • Einschwenkbarer Schnellverschluss oder Zwei-Schrauben-Verschluss  
Zur Kälterohrschelle MRP-C

Die MIP ist die bewährte Lösung für jedes Kälteprojekt mit überlegenen Leistungsmerkmalen für gewerbliche und grosse private Klimaanlagen oder industrielle Gefrieranwendungen.

  • Durchmesser: 10-406 mm
  • Isolationsstärke: 13-16, 20-25 oder 31-50 mm
  • Belastbarkeit: 40-11.400 N
  • Dreistufiger Schnellverschluss oder Zwei-Schrauben-Verschluss
Zur Kälterohrschelle MIP-H Zur Kälterohrschelle MIP-M Zur Kälterohrschelle MIP-T

Die MRP-KF bietet eine hohe Robustheit und Stabilität und ist daher immer dann die erste Wahl, wenn es um Klima- und Kühlanwendungen geht, bei denen es auf die Belastbarkeit ankommt.

  • Durchmesser: 12.7-219.1 mm
  • Isolationsstärke: 30-60 mm
  • Belastbarkeit: 150-5.260 N
  • Einrastbarer Schnellverschluss
Zur Kälterohrschelle MRP-KF

Die MP-KF 170 ist das Produkt für die grossen Rohrdurchmesser und wurde für Ihre grossen kommerziellen oder industriellen Anwendungen entwickelt.

  • Durchmesser: 219.1-711 mm
  • Isolationsstärke: 60 mm
  • Belastbarkeit: 6.500-17.000 N
  • Zwei-Schrauben-Verschluss
Zur Kälterohrschelle MP-KF 170