REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren

Bohrständer DD-HD 30

#2148548

Bohrständer für schwere Hilti Kernbohrgeräte (siehe technische Daten zur Kompatibilität)

  • Befestigungsart: Dübel, Vakuum mit zusätzlicher Vakuumplatte
  • Winkelkernbohren: Ja
  • Säulenverlängerung: Ja

Hilti Kunden suchten auch Diamantbohrer StänderDiamantkernbohrgerät StänderDiamant-Kernbohrgerät oder ddhd30.

Optionen auswählen

Verpackungseinheit
  • 1 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
CHF 3'868.20
CHF 3'868.20 / 1 Stück

Technische Daten

Befestigungsart
Dübel, Vakuum mit zusätzlicher Vakuumplatte
Winkelkernbohren
Ja
Säulenverlängerung
Ja
Zu verwenden mit
DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
Gewicht
21.4 kg
Grundplatten-Abmessungen (LxB)
410 x 272 mm
Höhe Bohrständer
1086 mm
Durchmesser erweiterbar
Ja
Zusatzinformationen zum Zubehör
Bohrständer für DD 200, DD 250, DD 350-CA und DD 500-CA

Vorteile & Anwendungen

Vorteile

  • Integrierter Feinvorschub – dadurch im Dauerbetrieb weniger ermüdend
  • Schrägbohrungen – leichte, stufenlose Einstellung bis zu 45°
  • Umfassendes Zubehör erhältlich – zum Beispiel Vakuumplatten, Distanzstücke, Säulenkreuz, Spannspindel und Befestigungssets
  • Leichter Aufbau – werkzeugloser Schnellanschluss des Bohrmotors

Anwendungen

  • Bohrbereich bis zu 300 mm Durchmesser ohne Distanzstücke
  • Bohrbereich bis zu 600 mm Durchmesser mit Distanzstücken
  • Kernbohrungen bis zu 45° Winkel
  • Befestigung mit Dübel, optionaler Vakuumplatte oder Spannspindel