VC 20M-X
VC 20L-X
VC 40M-X
VC 40L-X
Original-Bedienungsanleitung
Angaben zur Dokumentation
Zu dieser Dokumentation
- Lesen Sie vor Inbetriebnahme diese Dokumentation durch. Dies ist Voraussetzung für sicheres Arbeiten und störungsfreie Handhabung.
- Beachten Sie die Sicherheits- und Warnhinweise in dieser Dokumentation und auf dem Produkt.
- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung immer am Produkt auf und geben Sie es nur mit dieser Anleitung an andere Personen weiter.
Zeichenerklärung
Warnhinweise
Warnhinweise warnen vor Gefahren im Umgang mit dem Produkt. Folgende Signalwörter werden verwendet:Symbole in der Dokumentation
Folgende Symbole werden in unseren Dokumentationen verwendet:![]() |
Vor Benutzung Bedienungsanleitung lesen |
| Vorsicht |
|
| Anwendungshinweise und andere nützliche Informationen |
|
| Umgang mit wiederverwertbaren Materialien |
|
| Elektrogeräte und Akkus nicht in den Hausmüll werfen |
Symbole in Abbildungen
Folgende Symbole werden in unseren Abbildungen verwendet:| Diese Zahlen verweisen auf die jeweilige Abbildung am Anfang dieser Anleitung |
|
| Die Nummerierung gibt eine Abfolge der Arbeitsschritte im Bild wieder und kann von den Arbeitsschritten im Text abweichen |
|
| Positionsnummern werden in der Abbildung Übersicht verwendet und verweisen auf die Nummern der Legende im Abschnitt Produktübersicht |
|
| Dieses Zeichen soll ihre besondere Aufmerksamkeit beim Umgang mit dem Produkt wecken. |
Produktabhängige Symbole
Symbole am Produkt
Folgende Symbole können am Produkt verwendet werden:| Das Gerät unterstützt NFC-Technologie, die mit iOS- und Android-Plattformen kompatibel ist. |
|
![]() |
Wenn auf dem Produkt vorhanden, wurde das Produkt von dieser Zertifizierungsstelle für den US-amerikanischen und kanadischen Markt nach den geltenden Normen zertifiziert. |
Verbotszeichen
Folgende Verbotszeichen werden am Produkt verwendet:| Am Kran transportieren verboten |
Spezielle Aufkleber am Produkt
WARNUNG: Dieser Sauger enthält gesundheitsschädliche Stäube. Entleerung und Wartung, einschließlich der Entsorgung des Staubsacks, dürfen nur von Fachleuten vorgenommen werden, die geeignete persönliche Schutzausrüstung tragen. Betreiben Sie den Sauger ausschließlich mit vollständigem und einwandfrei funktionierendem Filtersystem.Einer der folgenden Warnaufkleber befindet sich auf dem Sauger:
VC 20L-X
VC 40L-X
Warnaufkleber bei L-Saugern:
VC 20M-X
VC 40M-X
Warnaufkleber bei L-Saugern:
Produktinformationen
Hilti Produkte sind für den professionellen Benutzer bestimmt und dürfen nur von autorisiertem, eingewiesenem Personal bedient, gewartet und instand gehalten werden. Dieses Personal muss speziell über die auftretenden Gefahren unterrichtet sein. Vom Produkt und seinen Hilfsmitteln können Gefahren ausgehen, wenn sie von unausgebildetem Personal unsachgemäß behandelt oder nicht bestimmungsgemäß verwendet werden.Typenbezeichnung und Seriennummer sind auf dem Typenschild angegeben.
- Übertragen Sie die Seriennummer in die nachfolgende Tabelle. Die Produktangaben benötigen Sie bei Anfragen an unsere Vertretung oder Servicestelle.
ProduktangabenNass‑Trockensauger VC 20M-X
VC 20L-X
VC 40M-X
VC 40L-XGeneration 01 Serien-Nr.
Konformitätserklärung
Die Technischen Dokumentationen sind hier hinterlegt:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE
Sicherheit
Allgemeine Sicherheitshinweise
Neben den Sicherheitshinweisen in den einzelnen Kapiteln dieser Bedienungsanleitung sind folgende Bestimmungen jederzeit strikt zu beachten.- Lesen Sie alle Hinweise! Das Nichtbefolgen der folgenden Hinweise kann zu elektrischem Schlag, Feuer und/oder schwerwiegenden Verletzungen führen.
- Lesen Sie bei Verwendung des Gerätes in Verbindung mit einem Elektrowerkzeug vor Gebrauch die Bedienungsanleitung des Elektrowerkzeuges und beachten Sie alle Hinweise.
- Manipulationen oder Veränderungen am Gerät sind nicht erlaubt.
- Verwenden Sie das richtige Gerät. Benutzen Sie das Gerät nicht für solche Zwecke, für die es nicht vorgesehen ist, sondern nur bestimmungsgemäß und in einwandfreiem Zustand.
- Informieren Sie sich von der Arbeit mit dem Gerät über dessen Handhabung, über die Gefahren, die vom Material ausgehen können und über die Entsorgung des aufgesaugten Materials.
- Berücksichtigen Sie Umgebungseinflüsse. Benutzen Sie das Gerät nicht, wo Brand- oder Explosionsgefahr besteht.
- Das Gerät darf nur von Personen benutzt werden, die mit diesem vertraut sind, bezüglich des sicheren Gebrauches unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Das Gerät ist nicht für Kinder bestimmt. Kinder sind zu beaufsichtigen, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Bewahren Sie unbenutzte Geräte sicher auf. Nicht in Gebrauch stehende Geräte sollten an einem trockenen, hochgelegenen oder abgeschlossenen Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern, aufbewahrt werden.
Sicherheit von Personen
- Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit dem Produkt. Verwenden Sie den den Sauger nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Gerätes kann zu ernsthaften Verletzungen führen.
- Der Benutzer und die sich in der Nähe aufhaltenden Personen müssen während des Einsatzes und der Wartung des Gerätes eine geeignete Schutzbrille, Schutzhelm, Gehörschutz, Schutzhandschuhe, Sicherheitsschuhe und einen leichten Atemschutz verwenden.
- Stellen Sie sicher, dass der Sauger nicht wegrollen oder abstürzen kann.
- Betätigen Sie die Radbremsen für einen sicheren Stand des Saugers. Bei offenen Radbremsen kann sich der Sauger unkontrolliert in Bewegung setzen.
- Beachten Sie die länderspezifischen Unfallverhütungsvorschriften.
- Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen montiert werden können, vergewissern Sie sich, dass diese angeschlossen sind und richtig verwendet werden. Das Verwenden einer Staubabsaugung kann Gefährdungen durch Staub verringern.
Sorgfältiger Umgang und Gebrauch des Gerätes
- Lassen Sie das Gerät nie unbeaufsichtigt.
- Deaktivieren Sie nicht die Filterabreinigung beim Saugen gefährlicher Stäube, besonders bei der Verwendung mit stauberzeugenden Elektrowerkzeugen.
- Schützen Sie das Gerät vor Frost.
- Reinigen Sie die Wasserstandsbegrenzungseinrichtung nach den Anweisungen regelmäßig mit einer Bürste und untersuchen Sie sie auf Anzeichen einer Beschädigung.
- Achten Sie beim Aufsetzen des Saugerkopfes darauf, dass Sie sich nicht klemmen und das Netzkabel nicht beschädigen. Es besteht Verletzungs- und Beschädigungsgefahr.
- Überprüfen Sie das Gerät und Zubehör auf eventuelle Beschädigungen. Vor weiterem Gebrauch müssen Schutzvorrichtungen oder leicht beschädigte Teile sorgfältig auf ihre einwandfreie und bestimmungsgemäße Funktion überprüft werden. Überprüfen Sie, ob bewegliche Teile einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, oder ob Teile beschädigt sind. Sämtliche Teile müssen richtig montiert sein und alle Bedingungen erfüllen, um den einwandfreien Betrieb des Gerätes zu gewährleisten.
- Lassen Sie Ihr Gerät nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Gerätes erhalten bleibt.
- Ziehen Sie bei Nichtgebrauch des Gerätes (während Arbeitspausen), vor Pflege und Instandhaltung, vor dem Wechsel von Zubehörteilen oder dem Filterwechsel immer den Netzstecker aus der Steckdose. Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert den unbeabsichtigten Start des Gerätes.
- Ziehen Sie den Sauger niemals am Netzkabel in eine andere Arbeitsposition. Fahren Sie mit dem Sauger nicht über das Netzkabel.
- Transportieren Sie das Gerät nicht mit einem Kran.
VC 40M-X
Zusätzlich bei M-Saugern
- Verschließen Sie beim Transport und Nicht-Gebrauch des Gerätes das Einlassfitting mit der Verschlussmuffe .
Elektrische Sicherheit
- Der Anschlussstecker des Gerätes muss in die Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner Weise verändert werden. Verwenden Sie keine Adapterstecker gemeinsam mit schutzgeerdeten Geräten. Unveränderte Stecker und passende Steckdosen verringern das Risiko eines elektrischen Schlags.
- Stecken Sie den Stecker in eine geeignete, geerdete Steckdose, welche sicher installiert und mit allen lokalen Gegebenheiten abgestimmt ist. Sollten Sie im Zweifel sein, ob die Steckdose sicher geerdet ist, lassen Sie diese durch eine qualifizierten Elektrofachkraft prüfen.
- Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen wie von Rohren, Heizungen, Herden und Kühlschränken. Es besteht ein erhöhtes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist.
- Halten Sie das Gerät von Regen oder Nässe fern. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrogerät erhöht das Risiko eines elektrischen Schlags.
- Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel nicht in Pfützen liegt.
- Kontrollieren Sie regelmäßig die Anschlussleitung des Gerätes und lassen Sie diese bei Beschädigung von einer Hilti Servicestelle erneuern. Kontrollieren Sie Verlängerungsleitungen regelmäßig und ersetzen Sie diese, wenn sie beschädigt sind.
- Werden bei der Arbeit die Netzanschlussleitung und/oder das Verlängerungskabel beschädigt, dürfen Sie diese nicht berühren. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Beschädigte Netzanschlussleitungen und Verlängerungskabel stellen eine Gefährdung durch elektrischen Schlag dar.
- Die Netzanschlussleitung darf nur durch den in der Bedienungsanleitung festgelegten Typ ersetzt werden.
- Zweckentfremden Sie das Kabel nicht, um das Gerät zu tragen, aufzuhängen oder um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder sich bewegenden Geräteteilen. Beschädigte oder verwickelte Kabel erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlags.
- Wenn Sie mit einem Elektrogerät im Freien arbeiten, verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die auch für den Außenbereich geeignet sind. Die Anwendung eines für den Außenbereich geeigneten Verlängerungskabels verringert das Risiko eines elektrischen Schlags.
- Schalten Sie bei Stromunterbrechung das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker heraus.
- Verwenden Sie die Gerätesteckdose nur für die in der Bedienungsanleitung festgelegten Zwecke.
- Betreiben Sie das Gerät nie in verschmutztem oder nassem Zustand. An der Geräteoberfläche haftender Staub, vor allem von leitfähigen Materialien, oder Feuchtigkeit können unter ungünstigen Bedingungen zu elektrischem Schlag führen. Lassen Sie daher, vor allem wenn häufig leitfähige Materialien bearbeitet werden, verschmutzte Geräte in regelmäßigen Abständen vom Hilti Service überprüfen.
Arbeitsplatz
- Sorgen Sie für gute Beleuchtung des Arbeitsbereichs.
- Sorgen Sie für gute Belüftung des Arbeitsplatzes. Schlecht belüftete Arbeitsplätze können Gesundheitsschäden durch Staubbelastung hervorrufen.
- Halten Sie Ihren Arbeitsbereich in Ordnung. Halten Sie das Arbeitsumfeld frei von Gegenständen, an denen Sie sich verletzen könnten. Unordnung im Arbeitsbereich kann Unfälle zur Folge haben.
- Arbeiten Sie mit dem Gerät nicht in explosionsgefährdeter Umgebung, in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden. Elektrogeräte erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können.
Sauggut
- Gesundheitsschädliche Stäube, deren Staubklasse höher als die Staubklasse des Saugers ist, dürfen nicht gesaugt werden. Brennbare und/oder explosive Stäube (z. B. Magnesium- oder Aluminiumstaub) dürfen nicht gesaugt werden . Materialien, die heißer als 60 °C (140 °F) sind, dürfen nicht gesaugt werden (z. B. glimmende Zigaretten, heiße Asche).
- Brennbare, explosive, aggressive Flüssigkeiten dürfen nicht gesaugt werden (Kühl‑ und Schmiermittel, Benzin, Lösungsmittel, Säure (pH < 5), Laugen (pH > 12,5) usw.).
- Schalten Sie den Sauger bei Austritt von Schaum oder Flüssigkeiten sofort aus.
- Tragen Sie beim Aufsaugen von heißem Sauggut bis max. 60 °C (140 °F) Schutzhandschuhe.
- Tragen Sie beim Arbeiten mit mineralischem Bohrschlamm Schutzkleidung und vermeiden Sie Hautkontakt (pH > 9, ätzend).
- Vermeiden Sie den Kontakt mit basischen oder sauren Flüssigkeiten. Bei zufälligem Kontakt mit Wasser abspülen. Kommt die Flüssigkeit in die Augen, spülen Sie diese mit viel Wasser aus und nehmen Sie zusätzlich ärztliche Hilfe in Anspruch.
VC 40L-X
Zusätzlich bei L-Saugern
- Der Sauger mit Staubklasse L ist geeignet für das Auf-/ Absaugen von trockenen, nicht brennbaren Stäuben, Holzspänen und gefährlichen Stäuben mit Expositionsgrenzwerten > 1 mg/m³. Je nach Gefährlichkeit der auf-/ abzusaugenden Stäube muss der Sauger mit geeigneten Filtern ausgerüstet werden.
VC 40M-X
Zusätzlich bei M-Saugern
- Der Sauger mit Staubklasse M ist geeignet für das Auf-/ Absaugen von trockenen, nicht brennbaren Stäuben, Holzspänen und gefährlichen Stäuben mit Expositionsgrenzwerten ≧ 0,1 mg/m³. Je nach Gefährlichkeit der auf-/ abzusaugenden Stäube muss der Sauger mit geeigneten Filtern ausgerüstet werden.
Beschreibung
Produktübersicht
- Transportgriff (ausziehbar)
- Verzurrschlaufe für Hilti Koffer
- Tragegriff
- Gerätesteckdose
- Anzeigen- und Bedienfeld
- Blinddeckel für Funkmodul (optional)
- Geräteschalter
- Einlassfitting (Saugschlauch)
- Behälterverriegelung (2x)
- Netzkabel
- Fixierhaken (2x) mit Gummizug
- Saugerkopf
- Schmutzbehälter
- Filterkassette mit Arretierbügel
Bestimmungsgemäße Verwendung
Die hier beschriebenen Produkte sind universale Industriesauger für den gewerblichen Gebrauch. Sie sind für Trocken‑ und Nassanwendungen einsetzbar.
Menschen und Tiere dürfen mit diesem Produkt nicht abgesaugt werden. Unterwasseranwendung ist verboten.Informieren Sie sich vor der Arbeit mit dem Produkt über die Handhabung, die vom Material ausgehenden Gefahren und die sicherere Entsorgung des Materials.
Setzen Sie das Produkt nicht im stationären Dauerbetrieb, in automatischen oder halbautomatischen Anlagen ein.
Verwenden Sie nur original Zubehör und Werkzeuge von Hilti , um Verletzungsgefahren zu vermeiden.
Verwenden Sie zur Vermeidung elektrostatischer Effekte einen antistatischen Saugschlauch.
Saugen Sie keine Gegenstände ein, die durch den Staubsack zu Verletzungen führen können (z. B spitzes oder scharfkantiges Sauggut).
Verwenden Sie das Produkt nicht als Leiterersatz.
Beachten Sie die landesspezifischen Unfallverhütungsvorschriften.
- Absaugen großer Mengen Stäube von Arbeiten mit Hilti Diamantschleifern, Trennschleifern, Bohrhämmern und Trockenbohrkronen.
- Absaugen von mineralischem Bohrschlamm von Arbeiten mit Hilti Diamantbohrkronen bzw. Hilti Diamantsägen und flüssigem Sauggut bis zu einer Temperatur von maximal 60 °C (140 °F).
- Absaugen von Öl und flüssigen Medien bis zu einer Temperatur von maximal 60 °C (140 °F).
- Nass- und Trockenreinigung von Wand- und Bodenflächen.
VC 40M-X
Zusätzlich bei M-Saugern
Absaugen von trockenen, nicht brennbaren Stäuben, Flüssigkeiten, Holzspänen und gefährlichen Stäuben mit Expositionsgrenzwerten ≧ 0,1 mg/m³ (Staubklasse M).
Maschinen, die zur Aufnahme von quarzhaltigem Mineralstaub ausgelegt sind, müssen mindestens Staubklasse M entsprechen.
VC 40L-X
Zusätzlich bei L-Saugern
Absaugen von trockenen, nicht brennbaren Stäuben, Flüssigkeiten, Holzspänen und gefährlichen Stäuben mit Expositionsgrenzwerten > 1 mg/m³ (Staubklasse L).
Möglicher Fehlgebrauch
- Der Sauger darf nicht zum Aufsaugen von Asbest verwendet werden.
- Der Sauger darf nicht liegend betrieben werden.
- Der Sauger darf nicht zum Aufsaugen von explosionsgefährlichen Stoffen, glühenden, brennenden oder brennbaren Stoffen und aggressiven Stäuben (z. B. Magnesium- oder Aluminiumstaub) eingesetzt werden (Ausnahme: Holzspäne).
- Der Sauger darf nicht zum Aufsaugen von brennbaren Flüssigkeiten (z. B. Benzin, Lösungsmittel, Säuren, Kühl‑ und Schmiermittel) eingesetzt werden.
Anzeigen am Produkt
| Anzeige |
Beschreibung |
|---|---|
| Serviceanzeige Filter wechseln Leuchtet LED, ist der Filter verblockt.
|
|
| Füllstandsüberwachung Leuchtet die LED, ist die Schutzabschaltung im Nassbetrieb aktiv. Leeren Sie den Behälter und reinigen Sie die Sonden. |
|
| Leistungsanzeige Die Anzeige gibt Aufschluss über den aktuellen Filterzustand. Bei maximaler Saugleistung leuchten alle 3 LEDs. |
Bedientasten am Produkt
| Bedientaste |
Beschreibung |
|---|---|
| Manuelle Filterabreinigung Drücken Sie diese Taste, um eine manuelle Filterabreinigung durchzuführen. |
|
| Automatische Filterabreinigung Leuchtet die LED, ist die automatische Filterabreinigung aktiv. Deaktivieren Sie die automatische Filterabreinigung, indem Sie die Taste drücken. Die LED erlischt. |
|
| Einstellung Schlauchdurchmesser (nur für M-Klasse) Drücken Sie die Taste, um den aktuell verwendeten Schlauchdurchmesser einzustellen. |
Lieferumfang
Nass-Trockensauger inklusive Filterelement, Saugschlauch komplett mit Drehmuffe (saugerseitig) und Werkzeugmuffe, Staubsack (Kunststoff) PE, BedienungsanleitungAkustisches Warnsignal
VC 20M-XVC 40M-X
M-Sauger sind mit einem akustischem Warnsignal ausgestattet. Dieses ertönt aus Sicherheitsgründen, wenn die Luftgeschwindigkeit im Saugschlauch unter 20 m/s fällt.
Damit das Warnsignal korrekt auslöst, muss an der Schlauchdurchmesser-Einstellung der Durchmesser des verwendeten Saugschlauches eingestellt werden.
Filterabreinigung
Der Sauger verfügt über eine manuelle und automatische Filterabreinigung, um das Filterelement weitestgehend von anhaftendem Staub zu befreien.Die automatische Filterabreinigung lässt sich durch Drücken der Taste "Automatische Filterabreinigung" ausschalten und durch wiederholtes Drücken wieder einschalten.
| Zustand |
Bedeutung |
|---|---|
| LED leuchtet. |
Filterabreinigung ist aktiviert. |
| LED leuchtet nicht. |
Filterabreinigung ist deaktiviert. |
Das Filterelement wird durch einen Luftstoß (pulsierendes Geräusch) automatisch gereinigt.
Unabhängig von der automatischen Filterabreinigung kann der Filter jederzeit durch Drücken der Taste "Manuelle Filterabreinigung" gereinigt werden.
Anwendungshinweise
VC 20M-XVC 40M-X
Zubehör und Anwendungsarten
| Materialnummer |
Zubehör |
Anwendungsart |
|---|---|---|
| 2261451 |
Staubsack Kunststoff PE VC 20, VC 150-6 |
mineralische Anwendungen, nass und trocken |
| 2262095 |
Staubsack Kunststoff PE VC 40, VC 150-10 |
mineralische Anwendungen, nass und trocken |
| 2261258 |
Staubsack Premium VC 20, VC 150-6 |
Holzanwendungen und mineralische Anwendungen (Beton), trocken |
| 2262130 |
Staubsack Premium VC 40, VC 150-10 |
Holzanwendungen und mineralische Anwendungen (Beton), trocken |
| 2261453 |
Filter PTFE VC 20⁄40⁄150 |
universal nass und trocken |
| 2261257 |
Filter VC 20⁄40⁄150 universal |
universal nass und trocken |
| 2278640 |
Filter DRY VC 20⁄40⁄150 universal |
trocken |
| 2261452 |
Filter HEPA VC 20⁄40⁄150 |
nass und trocken |
| 203867 |
Saugschlauch 36x4,65M AS |
nass und trocken |
Technische Daten
Produkteigenschaften
| VC 20-X |
VC 40-X |
|
|---|---|---|
| Gewicht |
11 kg |
14,4 kg |
| Abmessungen (L x B x H) |
530 mm x 290 mm x 415 mm |
560 mm x 365 mm x 590 mm |
| Max. Zusatzbeladung |
25 kg |
25 kg |
| Behältervolumen |
15 ℓ |
30 ℓ |
| Staubnutzmenge |
15 kg |
34 kg |
| Wassernutzvolumen |
9 ℓ |
22,8 ℓ |
| Lufttemperatur |
−10 ℃ … 40 ℃ |
−10 ℃ … 40 ℃ |
| Automatische Filterabreinigung |
sensorgesteuert |
sensorgesteuert |
| Netzfrequenz |
50 Hz … 60 Hz |
50 Hz … 60 Hz |
| Schutzklasse |
I |
I |
| Schutzart |
IP X4 |
IP X4 |
Bemessungsspannung
| 100 V |
110 V |
110 V (GB 16 A) |
110 V (GB 32 A) |
|
|---|---|---|---|---|
| Bemessungsaufnahme |
1.200 W |
1.100 W |
1.100 W |
1.100 W |
| Anschlussleistung integrierte Gerätesteckdose für Elektrowerkzeug |
·/· |
·/· |
650 W |
1.600 W |
| Netzanschluss (Typ) |
CNS HVCTF 300 3x2 mm2 |
CNS HVCTF 300 3x2 mm2 |
H07 RNF 3G 1,5 mm2 |
HARSJT 3x12 (2,5) AWG |
| 220 - 240 V |
220 - 240 V (CH) |
220 - 240 V (GB) |
240 V (NZ) |
|
|---|---|---|---|---|
| Bemessungsaufnahme |
1.200 W |
1.200 W |
1.200 W |
1.200 W |
| Anschlussleistung integrierte Gerätesteckdose für Elektrowerkzeug |
2.400 W |
1.100 W |
1.800 W |
1.200 W |
| Netzanschluss (Typ) |
H07 RNF 3G 1,5 mm2 |
H07 RNF 3G 1,5 mm2 |
H07 RNF 3G 1,5 mm2 |
H07 RNF 3G 1,5 mm2 |
Maximaler Volumenstrom und maximaler Unterdruck
| 100 V |
110 V |
220 - 240 V |
220 - 240 V (CH) |
240 V (NZ) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Max. Volumenstrom (Turbine) |
71 ℓ/s |
71 ℓ/s |
74 ℓ/s |
74 ℓ/s |
74 ℓ/s |
| Max. Volumenstrom am Schlauchende |
177,1 m³/h (49,2 ℓ/s) |
177,1 m³/h (49,2 ℓ/s) |
183 m³/h (50,6 ℓ/s) |
183 m³/h (50,6 ℓ/s) |
183 m³/h (50,6 ℓ/s) |
| Max. Unterdruck |
22,3 kPa |
22,3 kPa |
24,25 kPa |
24,25 kPa |
24,25 kPa |
Geräusch- und Vibrationsinformation, gemessen nach EN 60335
Die nachfolgenden Angaben gelten für alle Industriesauger VC 20 und VC 40.| Emissionsschalldruckpegel (LpA) |
69 dB(A) |
| Unsicherheit Schalldruckpegel (KpA) |
2,5 dB(A) |
| Schwingungsemissionswert |
< 2,5 m/s² |
Einsatz von Verlängerungskabel
- Verwenden Sie nur für den Einsatzbereich zugelassene Verlängerungskabel mit ausreichendem Leitungsquerschnitt. Ansonsten kann ein Leistungsverlust beim Gerät und Überhitzung des Kabels eintreten.
- Kontrollieren Sie das Verlängerungskabel regelmäßig auf Beschädigungen.
- Ersetzen Sie beschädigte Verlängerungskabel.
- Verwenden Sie im Freien nur dafür zugelassene und entsprechend gekennzeichnete Verlängerungskabel.
Inbetriebnahme
Erste Inbetriebnahme
- Öffnen Sie die zwei Verschlussklammern.
- Heben Sie den Saugerkopf vom Schmutzbehälter ab.
- Entnehmen Sie die Zubehörteile aus dem Schmutzbehälter und der Verpackung.
- Legen Sie einen Staubsack nach Anleitung ein.
- Setzen Sie den Saugerkopf auf den Schmutzbehälter und schließen Sie die zwei Verschlussklammern.
- Vergewissern Sie sich, dass der Saugerkopf richtig montiert und verriegelt ist.
- Schließen Sie den Saugschlauch an.
Staubsack Premium einlegen
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Öffnen Sie die 2 Verschlussklammern.
- Heben Sie den Saugerkopf vom Schmutzbehälter ab.
- Setzen Sie den Staubsack Premium in den Schmutzbehälter ein.
- Stellen Sie sicher, dass der Adapter richtig einrastet und der Staubsack nicht über den Behälterrand heraussteht.
- Setzen Sie den Saugerkopf auf den Schmutzbehälter.
- Schließen Sie die 2 Verschlussklammern.
- Vergewissern Sie sich, dass der Saugerkopf richtig montiert und verriegelt ist.
- Schließen Sie den Saugschlauch an.
Staubsack (Kunststoff) wechseln
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Öffnen Sie die 2 Verschlussklammern.
- Heben Sie den Saugerkopf vom Schmutzbehälter ab.
- Entnehmen sie gegebenenfalls den vollen Staubsack Kunststoff.
- Setzen Sie einen neuen Staubsack (Kunststoff) in den Schmutzbehälter ein und stülpen Sie den Staubsack um den Rand des Schmutzbehälters.
- Die Löcher des Staubsacks müssen im Inneren des Schmutzbehälters liegen.
- Richten Sie den eingelegten Staubsack mit Hilfe der schwarzen Linie am Behälterrand aus.
- Die Löcher des Staubsacks müssen im Inneren des Schmutzbehälters liegen.
- Setzen Sie den Saugerkopf auf den Schmutzbehälter.
- Schließen Sie die 2 Verschlussklammern.
- Vergewissern Sie sich, dass der Saugerkopf richtig montiert und verriegelt ist.
- Schließen Sie den Saugschlauch an.
Bedienung
Schlauchdurchmesser einstellen
- Stimmen Sie zum Auf-/Absaugen von trockenen, nicht brennbaren Stäuben mit Expositionsgrenzwerten und von Holzspänen den Saugschlauchdurchmesser mit der Stellung des Schalters für die Schlauchdurchmesser-Einstellung ab.
- Ändern Sie die Einstellung für den Schlauchdurchmesser und damit die Schwelle für das akustische Warnsignal, indem Sie wiederholt die Taste
drücken.
Betrieb ohne Verwendung der Gerätesteckdose
- Vergewissern Sie sich vor dem Einstecken des Netzsteckers, dass der Geräteschalter auf "OFF" steht.
- Stecken Sie den Netzstecker des Saugers in die Steckdose.
- Drehen Sie den Geräteschalter auf Stellung "ON".
Betrieb mit Verwendung der Gerätesteckdose
- Ziehen Sie den Netzstecker des Saugers aus der Steckdose.
- Überprüfen Sie, ob die maximale Leistungsaufnahme des anzuschließenden Elektrowerkzeuges unterhalb der zulässigen maximalen Gerätesteckdosenleistung liegt, siehe Kapitel "Technische Daten" und Aufdruck auf der Gerätesteckdose.
- Vergewissern Sie sich vor dem Einstecken des Netzsteckers des Elektrowerkzeuges, dass das Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist.
- Stecken Sie den Netzstecker des Elektrowerkzeuges in die Gerätesteckdose.
- Stecken Sie den Netzstecker des Saugers in die Steckdose.
- Drehen Sie den Geräteschalter auf Stellung "Auto".
- Schalten Sie das Elektrowerkzeug ein.
Trockene Stäube saugen
- Achten Sie darauf, dass das Filterelement trocken ist und der passende Staubsack eingelegt ist.
Flüssigkeiten saugen
- Prüfen Sie die Füllstandsüberwachung.
- Verwenden Sie nach Möglichkeit ein separates Filterelement für die Nassanwendung.
- Nach dem Saugen von Flüssigkeiten öffnen Sie die zwei Verschlussklammern.
- Heben Sie den Saugerkopf vom Schmutzbehälter ab und stellen Sie ihn auf einem ebenen Untergrund ab, so dass das Filterelement trocknen kann.
- Entleeren Sie den Schmutzbehälter und reinigen Sie ihn mit einem Wasserschlauch. Reinigen Sie die Elektroden mit einer Bürste und das Filterelement nach vorherigem Trocknen durch Abstreifen mit der Hand.
- Lassen Sie den Schmutzbehälter trocknen.
Nach dem Saugen
- Schalten Sie das Elektrowerkzeug aus.
- Drehen Sie den Geräteschalter auf "OFF".
- Ziehen Sie den Netzstecker des Saugers aus der Steckdose.
- Rollen Sie die Anschlussleitung auf und hängen Sie sie am Kabelhaken auf.
- Entleeren Sie den Behälter und reinigen Sie das Gerät durch Abwischen mit einem feuchten Tuch.
- Rollen Sie den Schlauch auf.
- Stellen Sie den Sauger, geschützt gegen unbefugte Benutzung, in einem trockenen Raum ab.
Schmutzbehälter bei trockenen Stäuben entleeren
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Öffnen Sie die 2 Verschlussklammern.
- Heben Sie den Saugerkopf vom Schmutzbehälter ab und stellen Sie ihn auf einem ebenen Untergrund.
- Entleeren Sie den Schmutzbehälter:
VC 20L-X
VC 40L-X
- Greifen Sie an die Griffmulden und kippen Sie den Schmutzbehälter zum Entleeren oder entnehmen Sie den Staubsack.
VC 40M-X
- Bei Saugern der Klasse M: Nehmen Sie den Staubsack aus dem Schmutzbehälter.
- Greifen Sie an die Griffmulden und kippen Sie den Schmutzbehälter zum Entleeren oder entnehmen Sie den Staubsack.
- Setzen Sie anschließend den Saugerkopf auf den Schmutzbehälter und schließen Sie die 2 Verschlussklammern.
Schmutzbehälter ohne Staubsack (bei Flüssigkeiten) entleeren
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Heben Sie den Saugerkopf vom Schmutzbehälter ab und stellen Sie ihn auf einem ebenen Untergrund ab.
- Öffnen Sie die 2 Verschlussklammern.
- Greifen Sie an die Griffmulden und kippen Sie den Schmutzbehälter zum Entleeren.
- Reinigen Sie den Rand des Schmutzbehälters mit einem Tuch.
- Setzen Sie den Saugerkopf auf den Schmutzbehälter und schließen Sie die zwei Verschlussklammern.
Überstromschutzschalter verwenden
- Um die Stromversorgung zum verbundenen Elektrogerät wieder herzustellen, drücken Sie den Überstromschutzschalter.
Pflege und Instandhaltung
Pflege des Saugers
- Halten Sie den Sauger, insbesondere die Griffflächen trocken, sauber und frei von Öl und Fett. Verwenden Sie keine silikonhaltigen Pflegemittel.
- Betreiben Sie den Sauger nie mit verstopften Lüftungsschlitzen! Reinigen Sie die Lüftungsschlitze vorsichtig mit einer trockenen Bürste. Verhindern Sie das Eindringen von Fremdkörpern in das Innere des Saugers.
- Reinigen Sie die Außenseite regelmäßig mit einem leicht angefeuchteten Tuch. Verwenden Sie zur Reinigung kein Sprühgerät, Dampfstrahlgerät oder fließendes Wasser, da die elektrische Sicherheit des Saugers dadurch gefährdet werden könnte.
- Wenden Sie gefilterte Zwangsentlüftung an.
- Tragen Sie Schutzkleidung.
- Reinigen Sie den Wartungsbereich so, dass keine gefährlichen Stoffe in die Umgebung gelangen.
- Bevor der Sauger aus dem mit gefährlichen Stoffen belasteten Gebiet entfernt wird, saugen Sie das Äußere des Saugers ab, wischen es sauber ab oder verpacken Sie den Sauger dicht. Vermeiden Sie dabei die Verteilung der abgelagerten, gefährlichen Staubes.
- Verpacken Sie bei Wartungs- und Reparaturarbeiten alle verunreinigten Teile, die nicht zufriedenstellend gereinigt werden konnten, in undurchlässigen Beuteln und entsorgen Sie sie in Übereinstimmung mit den für die Beseitigung gültigen Vorschriften.
- Lassen Sie mindestens jährlich vom Hilti Service oder einer ausgebildeten Person eine staubtechnische Überprüfung durchführen, z. B. auf Beschädigung des Filters, Luftdichtigkeit des Saugers und die Funktion der Kontrolleinrichtungen.
Filterreinigung
Das Filterelement ist ein Verschleißteil.- Ersetzen Sie das Filterelement mindestens halbjährlich.
- Ersetzen Sie das Filterelement bei intensiver Verwendung jedoch öfters.
Filterelement wechseln
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Öffnen Sie den Arretierbügel für die Filterkassette.
- Öffnen Sie die Filterkassette.
- Entnehmen Sie vorsichtig das Filterelement an den in der Halterung vorhandenen Griffmulden.
- Reinigen Sie die Dichtungsfläche mit einem Tuch.
- Setzen Sie das neue Filterelement ein.
- Schließen Sie die Filterkassette, indem Sie die Deckelarretierung nach vorne klappen.
- Schließen Sie die Arretierbügel für die Filterkassette.
- Achten Sie darauf, dass Sie den Staub, der aufgrund des Filterwechsels aus dem Sauger und / oder dem Filterelement austritt, wieder entfernen.
Füllstandsüberwachung prüfen
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Öffnen Sie die zwei Verschlussklammern.
- Heben Sie den Saugerkopf vom Schmutzbehälter ab und stellen Sie ihn auf einem ebenen Untergrund ab.
- Prüfen Sie die Abschaltkontakte (Drahtsonden) auf Verschmutzungen und reinigen Sie diese gegebenenfalls mit einer Bürste.
- Prüfen Sie die Dichtung am Saugerkopf auf Verschmutzung und reinigen Sie diese gegebenenfalls mit einem Tuch.
- Setzen Sie den Saugerkopf auf den Schmutzbehälter.
- Schließen Sie die zwei Verschlussklammern.
- Vergewissern Sie sich, dass der Saugerkopf richtig montiert und verriegelt ist.
Kontrolle nach Pflege- und Instandhaltungsarbeiten
- Kontrollieren sie nach den Pflege- und Instandhaltungsarbeiten, ob der Sauger richtig zusammengebaut ist und fehlerfrei funktioniert.
- Führen Sie einen Funktionstest durch.
Transport und Lagerung
Transport
Der Sauger darf mit vollem Schmutzbehälter nicht getragen werden.Der Sauger darf nicht an einen Kran gehängt werden.
- Entfernen Sie gegebenenfalls den Power Conditioner oder loses Werkzeug aus der Halterung.
- Entleeren Sie den Sauger, bevor der Sauger an einen anderen Standort getragen werden soll.
- Kippen Sie den Sauger nicht und transportieren Sie den Sauger nur aufrecht stehend, wenn Sie Flüssigkeiten aufgesaugt haben.
- Stecken Sie zum Transport mit Hilfe des Konusadapters die beiden Schlauchenden zusammen.
VC 40M-X
Bei M-Klasse-Saugern
Koffer befestigen
- Sorgen Sie für einen sicheren Stand des Staubsaugers und arretieren Sie die Feststellbremse. Ziehen Sie den Transportgriff vollständig aus.
- Platzieren Sie einen oder mehrere Koffer auf dem Sauger.
- Der / die Koffer dürfen den Transportgriff in der Höhe nicht überragen.
- Beachten Sie die maximale Zusatzbeladung.
- Der / die Koffer dürfen den Transportgriff in der Höhe nicht überragen.
- Ziehen Sie die Verzurrschlaufe aus der Halterung und über die Koffer. Verlängern sie die Verzurrschlaufe bei Bedarf.
- Hängen Sie den Haken der Verzurrschlaufe am Transportgriff ein und spannen Sie die Verzurrschlaufe.
Lagerung
- Stellen Sie den Sauger, geschützt gegen unbefugte Benutzung, in einem trockenen Raum ab.
Hilfe bei Störungen
Bei Störungen, die nicht in dieser Tabelle aufgeführt sind oder die Sie nicht selbst beheben können, wenden Sie sich bitte an unseren Hilti Service.Störung Sauger
| Störung |
Mögliche Ursache |
Lösung |
|---|---|---|
|
Filterelement ist verstopft oder zu alt. |
|
| Kein Filterelement eingelegt. |
||
|
Wasserabschaltung ist ausgelöst. |
|
|
Staubsack voll. |
|
| Filterelement ist stark verschmutzt. |
|
|
| Saugschlauch oder Staubhaube des Elektrowerkzeuges ist verstopft. |
|
|
| Schlauchdurchmesser-Einstellung in falscher Position. |
||
| Staub wird vom Gerät ausgeblasen. |
Filterelement ist nicht richtig montiert. |
|
| Filterelement ist beschädigt. |
||
| Gerät schaltet ungewollt ein und aus oder es erfolgt eine statische Entladung über den Benutzer. |
Elektrostatische Ableitung ist nicht gewährleistet, Gerät ist an nicht geerdete Steckdose angeschlossen. |
|
| Motor läuft nicht mehr. |
Sicherung der Netzsteckdose hat ausgelöst. |
|
| Schmutzbehälter voll. |
|
|
| Motor-Thermosicherung hat angesprochen. |
|
|
| Motor-Thermosicherung schaltet den Motor wiederholt ab. |
|
|
| Motor läuft nicht im Automatikbetrieb. |
Angeschlossenes Gerät ist defekt oder nicht richtig eingesteckt. |
|
| Automatische Filterelementreinigung funktioniert nicht. |
Kein Saugschlauch angeschlossen. |
|
Störung Systemgerät
Falls der Sauger in einem drahtlosen System verwendet wird, können verbundene Systemgeräte die folgenden Meldungen an ihrem Display ausgeben.| Störung |
Mögliche Ursache |
Lösung |
|---|---|---|
|
Das verbundene Systemgerät hat einen unbekannten Fehlercode vom Sauger erhalten. |
|
|
Filterelement ist verstopft oder zu alt. |
|
| Kein Filterelement eingelegt. |
||
|
Wasserabschaltung ist ausgelöst. |
|
|
Staubsack voll. |
|
| Filterelement ist stark verschmutzt. |
|
|
| Saugschlauch oder Staubhaube des Elektrowerkzeuges ist verstopft. |
|
|
| Schlauchdurchmesser-Einstellung in falscher Position. |
Entsorgung
Hilti Produkte sind zu einem hohen Anteil aus wiederverwertbaren Materialien hergestellt. Voraussetzung für eine Wiederverwertung ist eine sachgemäße Stofftrennung. In vielen Ländern nimmt
Hilti Ihr Altgerät zur Verwertung zurück. Fragen Sie den
Hilti Kundenservice oder Ihren Verkaufsberater.
Gemäß Europäischer Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektrogeräte getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.
BohrschlammUnter Umweltgesichtspunkten ist das Einleiten von Bohrschlamm in Gewässer oder in die Kanalisation ohne geeignete Vorbehandlung problematisch.
- Erkundigen Sie sich bei den lokalen Behörden über die bestehenden Vorschriften.
- Sammeln Sie den Bohrschlamm (zum Beispiel mittels Nasssauger).
- Lassen Sie den Bohrschlamm absetzen und entsorgen Sie den festen Anteil auf einer Bauschuttdeponie (Flockungsmittel können den Abscheidungsprozess beschleunigen).
- Bevor Sie das verbleibende Wasser (basisch, pH-Wert > 7) in die Kanalisation einleiten, neutralisieren Sie dieses durch Beimengen von saurem Neutralisationsmittel oder durch Verdünnen mit viel Wasser.
- Entsorgen Sie gesammelten Bohrstaub nach den bestehenden nationalen, gesetzlichen Vorschriften.
Herstellergewährleistung
- Bitte wenden Sie sich bei Fragen zu den Gewährleistungsbedingungen an Ihren lokalen Hilti Partner.