Installation de rails inserts
Béton coulé pour charge élevée
![Hilti HAC cast-in anchor channels](/content/hilti/E3/CH/fr/engineering/design-center/anchor-systems/typical-applications/cast-in-anchor-channels/_jcr_content/pagestageimage.img.1920.medium.jpg/1480667193037.jpg)
![Hilti HAC cast-in anchor channels](/content/hilti/E3/CH/fr/engineering/design-center/anchor-systems/typical-applications/cast-in-anchor-channels/_jcr_content/mainSection/mainColumn/image_text/image.img.1920.medium.jpg/1666674155526.jpg)
- Nouvelle génération de système de chevillage, notre rail insert HAC assure une reprise de charge élevée pour les structures en béton.
- Il permet une meilleure répartition des charges, facilite l'installation et existe en différentes dimensions.
- La forme en V innovante améliore la répartition des charges autour du profilé de rail et assure une meilleure reprise des charges en bord de dalle.
- Un nouveau type de mousse de remplissage (LDPE) et des capuchons d'extrémité rendent le rail efficacement étanche, empêchant le béton frais d'entrer dans le rail au coulage. Les capuchons d'extrémité permettent l'installation des boulons en T en toute sécurité par l'utilisateur, grâce à un décalage par rapport à l'extrémité du rail.
- L'insert en mousse contient une bande décollable pour un démontage rapide et sans problème - évite les dégâts au rail insert par les mèches, marteaux ou chalumeaux.
- Un seul type de boulon en T est utilisé pour tous les types de profilés de HAC 40 à 70.
- Le HAC-30 est conçu pour le système de supportage MQ Hilti. Ce système peut être inséré directement dans les rails HAC-30 ce qui permet une installation beaucoup plus rapide qu’avec des fixations traditionnelles.
- Les rails d'ancrage HAC sont fabriqués en cinq profilés normalisés différents, disponibles jusqu'à une longueur de 5 800 mm.
Pour aller plus loin
Logiciel associé