Système de supportage pour charges lourdes
Le système de supportage lourd MI est une véritable alternative au mécano soudé, il permet des montages rigides en 3 dimensions.
![Hilti MIQ modular support system for heavy duty applications](/content/hilti/E3/CH/fr/engineering/design-center/modular-support-systems/typical-applications/piping-solutions/mi_miq-system/_jcr_content/pagestageimage.img.1920.medium.jpg/1481113423435.jpg)
Systèmes de supportage modulaires MI et MIQ
![Hilti MI modular support system for heavy duty applications](/content/hilti/E3/CH/fr/engineering/design-center/modular-support-systems/typical-applications/piping-solutions/mi_miq-system/_jcr_content/mainSection/mainColumn/two_image_text_col/left/image.img.1920.medium.jpg/1481113423072.jpg)
Système MI
Le système MI a été conçu pour supporter des charges lourdes. Son système de montage 3D élimine toute nécessité de soudure.
Il permet un montage sécurisé rapide, simple et modulable selon les contraintes de vos chantiers.
Il est disponible en version galvanisée à chaud et convient aux applications extérieures complexes et industrielles.
![Hilti MIQ modular support system for heavy duty applications](/content/hilti/E3/CH/fr/engineering/design-center/modular-support-systems/typical-applications/piping-solutions/mi_miq-system/_jcr_content/mainSection/mainColumn/two_image_text_col/right/image.img.1920.medium.jpg/1702623548449.jpg)
Système MIQ
Le système MIQ a été développé pour des applications de charges lourdes. Il est conçu pour permettre le montage de notre système polyvalent MQ, sur les éléments robustes de la gamme MI.
Grâce à ses dimensions de 90 x 90 x 2,5 mm, il combine la résistance et la rigidité du système MI, à la polyvalence du système MQ, actuellement leader sur le marché.
Ses éléments robustes facilitent le montage et vous feront gagner un temps précieux. Solution idéale pour les applications de charges lourdes, cette gamme est disponible en acier galvanisé à chaud pour s’adapter aux milieux corrosifs.