Résistance au feu de nos systèmes de supportage
Applications résistantes au feu, codes et conception
![Système modulaire MQ](/content/hilti/E3/CH/fr/engineering/design-center/modular-support-systems/design-guidelines/fire-resistant-design/_jcr_content/pagestageimage.img.1920.medium.jpg/1516618093697.jpg)
Analyse des résultats des essais au feu conformes à la norme EN 1363-1
![Hilti fire resistant design](/content/hilti/E3/CH/fr/engineering/design-center/modular-support-systems/design-guidelines/fire-resistant-design/_jcr_content/mainSection/mainColumn/two_image_text_col/left/image.img.1920.medium.jpg/1481195515443.jpg)
En ce qui concerne la déformation, l'écart constaté entre les prédictions EC3 et les résultats des essais sur tous les systèmes testés s'est avéré énorme. Cet écart commence généralement à augmenter entre 20 et 25 minutes ETK.
Dans de nombreux cas, le flambage peut aboutir à une flexion du rail, jusqu'à ce que l'importance de la déformation entraîne un raidissement du système suspendu par effet caténaire.
![Hilti fire resistant design](/content/hilti/E3/CH/fr/engineering/design-center/modular-support-systems/design-guidelines/fire-resistant-design/_jcr_content/mainSection/mainColumn/two_image_text_col/right/image.img.1920.medium.jpg/1481195515479.jpg)
Dans les cas sans effet de flambage visible, les déformations réelles sont également largement supérieures aux prédictions EC3.