PD-C
PD-CS
Original-Bedienungsanleitung
Angaben zur Dokumentation
Zu dieser Dokumentation
- Lesen Sie vor Inbetriebnahme diese Dokumentation durch. Dies ist Voraussetzung für sicheres Arbeiten und störungsfreie Handhabung.
- Beachten Sie die Sicherheits- und Warnhinweise in dieser Dokumentation und auf dem Produkt.
- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung immer am Produkt auf und geben Sie es nur mit dieser Anleitung an andere Personen weiter.
Zeichenerklärung
Warnhinweise
Warnhinweise warnen vor Gefahren im Umgang mit dem Produkt. Folgende Signalwörter werden in Kombination mit einem Symbol verwendet:![]() |
GEFAHR! Für eine unmittelbar drohende Gefahr, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führt. |
![]() |
WARNUNG! Für eine möglicherweise drohende Gefahr, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führen kann. |
![]() |
VORSICHT! Für eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu leichten Körperverletzungen oder zu Sachschäden führen kann. |
Symbole in der Dokumentation
Folgende Symbole werden in dieser Dokumentation verwendet:![]() |
Vor Benutzung Bedienungsanleitung lesen |
![]() |
Anwendungshinweise und andere nützliche Informationen |
Symbole in Abbildungen
Folgende Symbole werden in Abbildungen verwendet:![]() |
Diese Zahlen verweisen auf die jeweilige Abbildung am Anfang dieser Anleitung. |
![]() |
Die Nummerierung gibt eine Abfolge der Arbeitsschritte im Bild wieder und kann von den Arbeitsschritten im Text abweichen. |
![]() |
Positionsnummern werden in der Abbildung Übersicht verwendet und verweisen auf die Nummern der Legende im Abschnitt Produktübersicht . |
![]() |
Dieses Zeichen soll ihre besondere Aufmerksamkeit beim Umgang mit dem Produkt wecken. |
Laser-Information auf dem Produkt
Laser-Information![]() |
Laserstrahlung. Nicht in den Strahl blicken. Laserklasse 2. |
Konformitätserklärung
Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das hier beschriebene Produkt mit den geltenden Richtlinien und Normen übereinstimmt. Ein Abbild der Konformitätserklärung finden Sie am Ende dieser Dokumentation.Die Technischen Dokumentationen sind hier hinterlegt:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE
Produktinformationen
Hilti Produkte sind für den professionellen Benutzer bestimmt und dürfen nur von autorisiertem, eingewiesenem Personal bedient, gewartet und instand gehalten werden. Dieses Personal muss speziell über die auftretenden Gefahren unterrichtet sein. Vom Produkt und seinen Hilfsmitteln können Gefahren ausgehen, wenn sie von unausgebildetem Personal unsachgemäß behandelt oder nicht bestimmungsgemäß verwendet werden.- Übertragen Sie die Seriennummer in die nachfolgende Tabelle. Die Produktangaben benötigen Sie bei Anfragen an unsere Vertretung oder Servicestelle.
Produktangaben
Typ: |
PD-C | PD-CS |
Generation: |
01 |
Seriennummer: |
Sicherheit
Grundlegende Sicherheitsvermerke
Neben den sicherheitstechnischen Hinweisen in den einzelnen Kapiteln dieser Bedienungsanleitung sind folgende Bestimmungen jederzeit strikt zu beachten. Vom Produkt und seinen Hilfsmitteln können Gefahren ausgehen, wenn sie von unausgebildetem Personal unsachgemäß behandelt oder nicht bestimmungsgemäß verwendet werden.- Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.
- Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit dem Produkt. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Produktes kann zu ernsthaften Verletzungen führen.
- Machen Sie keine Sicherheitseinrichtungen unwirksam, und entfernen Sie keine Hinweis- und Warnschilder.
- Bei unsachgemäßem Aufschrauben des Produktes kann Laserstrahlung austreten, die die Klasse 2 übersteigt. Lassen Sie das Produkt nur durch den Hilti Service reparieren.
- Manipulationen oder Veränderungen am Produkt sind nicht erlaubt.
- Kontrollieren Sie vor jeder Inbetriebnahme die korrekte Funktionsweise des Produktes.
- Messungen auf schlecht reflektierenden Untergründen in hoch reflektierenden Umgebungen können zu falschen Messwerten führen.
- Messungen durch Glasscheiben oder andere Objekte können das Messresultat verfälschen.
- Das Messergebnis kann verfälscht werden, wenn sich die Messbedingungen schnell ändern, z. B. durch Personen, die durch den Messstrahl laufen.
- Richten Sie das Produkt nicht gegen die Sonne oder andere starke Lichtquellen.
- Vom Produkt und seinen Hilfsmitteln können Gefahren ausgehen, wenn sie von unausgebildetem Personal unsachgemäß behandelt oder nicht bestimmungsgemäß verwendet werden.
- Verwenden Sie, um Verletzungsgefahren zu vermeiden, nur Originalzubehör und Originalzusatzgeräte von Hilti .
- Beachten Sie die Angaben zu Betrieb, Pflege und Instandhaltung in der Bedienungsanleitung.
- Verwenden Sie das Produkt nie ohne entsprechende Instruktionen erhalten zu haben oder diese Dokumentation gelesen zu haben.
- Die Messergebnisse können prinzipbedingt durch bestimmte Umgebungsbedingungen beeinträchtigt werden. Dazu gehören z. B. die Nähe von Geräten, die starke magnetische oder elektromagnetische Felder erzeugen, das Messen auf ungeeignete Untergründe und das Verwenden von ungeeigneten Reflektoren.
- Messungen auf geschäumte Kunststoffe wie z. B. Styropor oder Styrodor, Schnee oder stark spiegelnde Flächen usw. können zu falschen Messwerten führen.
Sachgemäße Einrichtung der Arbeitsplätze
- Vermeiden Sie bei Arbeiten auf Leitern eine abnormale Körperhaltung. Sorgen Sie für sicheren Stand, und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht.
- Sichern Sie den Messstandort ab, und achten Sie beim Verwenden des Produktes darauf, den Laserstrahl nicht auf andere Personen oder auf sich selbst zu richten.
- Verwenden Sie das Produkt nur innerhalb der definierten Einsatzgrenzen. Richten Sie den Laserstrahl nicht auf Spiegel, Chromstahl, polierte Steine usw.
- Halten Sie das Laseraustrittsfenster sauber, um Fehlmessungen zu vermeiden.
- Beachten Sie die landesspezifischen Unfallverhütungsvorschriften.
Elektromagnetische Verträglichkeit
Obwohl das Laserdistanzmessgerät die strengen Anforderungen der einschlägigen Richtlinien erfüllt, kann Hilti die Möglichkeit nicht ausschließen, dass das Laserdistanzmessgerät durch starke Strahlung gestört wird, was zu einer Fehloperation führen kann. In diesem Fall oder bei anderen Unsicherheiten müssen Kontrollmessungen durchgeführt werden. Ebenfalls kann Hilti nicht ausschließen, dass andere Geräte (z. B. Navigationseinrichtungen von Flugzeugen) gestört werden. Das Laserdistanzmessgerät entspricht der Klasse A; Störungen im Wohnbereich können nicht ausgeschlossen werden.Sicheres Arbeiten mit Lasergeräten
- Geräte der Laserklasse 2 sollten nur durch geschulte Personen betrieben werden.
- Laserstrahlen sollten nicht auf Augenhöhe verlaufen.
- Vorsichtsmaßnahmen sind zu treffen, damit sichergestellt ist, dass der Laserstrahl nicht ungewollt auf Flächen fällt, die wie ein Spiegel reflektieren.
- Vorkehrungen sind zu treffen, um sicherzustellen, dass Personen nicht direkt in den Strahl blicken.
- Der Laserstrahlgang sollte nicht über unbewachte Bereiche hinausgehen.
- Schalten Sie den Laser aus, wenn er nicht verwendet wird.
- Verhindern Sie, dass Unbefugte und insbesondere Kinder den Laserstrahl aktivieren, indem Sie in den Geräteeinstellungen die Gerätesperre aktivieren.
- Lagern Sie unbenutzte Lasergeräte an Orten, zu denen Unbefugte keinen Zutritt haben.
Allgemeine Sicherheitsmaßnahmen
- Überprüfen Sie das Produkt vor dem Gebrauch auf Beschädigungen. Lassen Sie Beschädigungen durch den Hilti Service reparieren.
- Prüfen Sie zu Ihrer Sicherheit vor Gebrauch die Voreinstellungen des Produktes sowie Einstellungen, die Sie selbst gemacht haben.
- Verwenden Sie das Produkt nicht beim Steuern eines Fahrzeuges oder einer Maschine.
- Nach einem Sturz oder anderen mechanischen Einwirkungen müssen Sie die Genauigkeit des Produktes überprüfen.
- Obwohl das Produkt für den harten Baustelleneinsatz konzipiert ist, sollten Sie es wie andere Messgeräte sorgfältig behandeln.
- Obwohl das Produkt gegen den Eintritt von Feuchtigkeit geschützt ist, sollten Sie es trockenwischen, bevor Sie es im Transportbehälter verstauen.
- Bewahren Sie unbenutzte Geräte außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie Personen das Produkt nicht verwenden, die mit diesem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen haben. Geräte sind gefährlich, wenn sie von unerfahrenen Personen verwendet werden.
Beschreibung
Produktübersicht
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2130448/H2_BILD-Objekt_System_PD_C-G1_DEU_PD-00C-00002-00.jpg)
- Ein-/Ausschalter
- Messtasten
- Touchscreen
- Micro-USB-Buchse, Typ B
- Verschlussklappe
- Laseraustritt
- Kameraobjektiv
- Abdeckglas
- Gewinde für Verlängerung
- Dokumentationskamera (PD-CS)
Bestimmungsgemäße Verwendung
Das beschriebene Produkt ist ein Laserdistanzmessgerät. Es ist zum Messen von Distanzen bestimmt. Die gemessenen Distanzen können mit vielerlei Funktionen für Berechnungen verwendet werden, z. B. für Flächen, Volumina, minimale/maximale Entfernungen, Pythagoras-Berechnungen, Absteckungen usw.
Lieferumfang
Laserdistanzmessgerät, Handschlaufe, Gerätetasche, kurze Messspitze, Netzteil mit Micro-USB-Kabel.Weitere, für Ihr Produkt zugelassene Systemprodukte finden Sie in Ihrem Hilti Store oder online unter: www.hilti.group .
Technische Daten
Distanzmessung
PD-C |
PD-CS |
|
---|---|---|
Betriebsarten |
|
|
Genauigkeit bei Distanzmessung (2σ, Standardabweichung) |
±1,0 mm |
±1,0 mm |
Genauigkeit bei Neigungsmessung (2σ, Standardabweichung) |
±0,3° |
±0,3° |
Strahldivergenz |
0,20 mrad … 0,45 mrad |
0,20 mrad … 0,45 mrad |
Messbereich mit Zieltafel |
0 m … 200 m (0 ft … 656 ft) |
0 m … 200 m (0 ft … 656 ft) |
Mindestabstand zum Zielen mit Laserpunkt und Fadenkreuz ohne Zoom |
> 2 m (> 6 ft ‒ 10 in) |
> 2 m (> 6 ft ‒ 10 in) |
Mindestabstand zum Zielen mit Laserpunkt und Fadenkreuz bei Maximal-Zoom |
> 5 m (> 16 ft) |
> 5 m (> 16 ft) |
Touchscreen
Anzeigen |
Permanente Anzeige von Distanzen, Betriebszustand und Akkuladezustand |
Touchscreen-Diagonale |
10,16 cm (4,00 in) |
Stromversorgung
Li-Ion-Akku |
integriert |
Nennspannung |
3,7 V |
Kapazität |
3.220 mAh |
Standby-Zeit |
> 200 h |
Dauer bis zur Aktivierung des Automatischen Ruhemodus |
20 min |
Betriebsdauer unter normalen Bedingungen, mit aktiver Anzeige |
≈ 10 h |
Ladezeit (abhängig von Ladegerät und Ladekabel) |
≈ 3 h |
Ladegerät-Eingangsspannung (Input) |
100 V … 240 V |
Ladegerät-Eingangsfrequenz |
50 Hz … 60 Hz |
Ladegerät-Bemessungsstrom |
0,5 A |
Ladegerät-Ausgangsspannung |
5 V |
Ladestrom |
10 mA … 2.100 mA |
Steckernorm des Ladekabels |
Micro-USB |
Laser
PD-C |
PD-CS |
|
---|---|---|
Laserklasse |
Sichtbar, Laserklasse 2, IEC/EN 60825-1:2007; Class 2 CFR 21 § 1040 (FDA) |
Sichtbar, Laserklasse 2, IEC/EN 60825-1:2007; Class 2 CFR 21 § 1040 (FDA) |
Wellenlänge |
635 nm |
635 nm |
Ausgangsleistung |
< 1 mW |
< 1 mW |
Dauer bis zur Aktivierung des Energiesparmodus |
20 s |
20 s |
Weitere Produkteigenschaften
PD-C |
PD-CS |
|
---|---|---|
Kapazität des internen Flash-Speichers zum Speichern von Messergebnissen |
≈ 3.000 |
≈ 7.000 |
Maximale Auflösung der Zielkamera [Megapixel] |
5,0 |
5,0 |
Dokumentationskamera [Megapixel] |
5,0 |
5,0 |
Bluetooth-Version |
2.1 + EDR (3 Mbit/s) |
2.1 + EDR (3 Mbit/s) |
Wireless LAN |
·/· |
Erfüllung der Norm: IEEE 802.11 b/g/n Unterstützte Kanäle: 1 - 11 |
Sendeleistung Bluetooth |
12,3 dBm |
15,39 dBm |
Sendeleistung Wireless LAN |
·/· |
18,47 dBm |
Frequenz |
2.400 MHz … 2.483,5 MHz |
2.400 MHz … 2.483,5 MHz |
Gewicht |
260 g (9,2 oz) |
260 g (9,2 oz) |
Abmessungen |
154 mm × 75 mm × 24 mm (6,1 in × 3,0 in × 0,9 in) |
154 mm × 75 mm × 24 mm (6,1 in × 3,0 in × 0,9 in) |
Schutzart |
IP54 |
IP54 |
Betriebstemperatur |
−15 ℃ … 50 ℃ (5 ℉ … 122 ℉) |
−15 ℃ … 50 ℃ (5 ℉ … 122 ℉) |
Lagertemperatur |
−15 ℃ … 50 ℃ (5 ℉ … 122 ℉) |
−15 ℃ … 50 ℃ (5 ℉ … 122 ℉) |
Vorbereitung
Aufladen des integrierten Akkus
- Laden Sie den integrierten Akku vollständig auf, bevor Sie das Gerät erstmals verwenden.
Einschalten
- Drücken Sie kurz den Schalter Ein/Aus.
- Nach einer halben Minute ist das Produkt betriebsbereit. Das gesperrte Display wird angezeigt.
- Nach einer halben Minute ist das Produkt betriebsbereit. Das gesperrte Display wird angezeigt.
- Wischen Sie zum Entsperren das Schlosssymbol über den rechten Displayrand hinaus.
- Die Messergebnisse des aktiven Projektes werden angezeigt, und Sie können mit
Funktionen wählen.
- Die Messergebnisse des aktiven Projektes werden angezeigt, und Sie können mit
Regelmäßige Produktaktualisierung
Für die Software sind regelmäßige Aktualisierungen vorgesehen. Laden Sie das PD-C Updater Utility for PC herunter, sowie das neueste Produkthandbuch mit Bedienungsanleitung und Software.Der Permanentlink für PD-C Updater Utility for PC lautet: https://www.hilti.group/updatePDC
Die Verwendung der Software erfordert die Erfüllung von Mindestvoraussetzungen. Siehe hierzu www.hilti.group
Ausschalten
- Drücken Sie lange auf den Ein/Aus-Schalter.
- Wählen Sie im Menü ‘Ausschalten’ .
- Bestätigen Sie mit ‘OK’ .
- Das Gerät vibriert zweimal und schaltet sich ab.
- Das Gerät vibriert zweimal und schaltet sich ab.
Pflege und Instandhaltung
Reinigung
Ihr Gerät ist für die Einsatzbedingungen auf Baustellen ausgelegt. Der Schutz gegen das Eindringen von Staub und Spritzwasser entspricht der Schutzart IP54.Die Verschmutzung der gläsernen Abdeckung von Kameraobjektiv und Laser-Austrittsfenster kann die Zuverlässigkeit der Messergebnisse und die Klarheit von Messzielbildern beeinträchtigen.
- Wenn das Gerät verschmutzt ist, reinigen Sie es mit einem weichen, leicht mit Wasser befeuchteten Tuch.
- Achten Sie besonders auf die Sauberkeit der gläsernen Abdeckung von Kameraobjektiv und Laser-Austrittsfenster.
- Zum Reinigen der gläsernen Abdeckung von Kameraobjektiv und Laser-Austrittsfenster schalten Sie das Gerät aus und reinigen Sie die Glasfläche bis in die Ecken sanft und sorgfältig.
Touchscreen
Das Gerät verfügt über einen widerstandsfähigen Touchscreen, der für eine regelmäßige Bedienung mit Arbeitshandschuhen ausgelegt ist. Das Anbringen von Zubehör zum Schutz des Touchscreens ist nicht vorgesehen. Solches Zubehör kann zwar verwendet werden, wurde aber nicht getestet und kann das Ansprechverhalten des Touchscreens beeinträchtigen.- Wischen Sie den Touchscreen mit einem sauberen, nicht kratzenden Tuch ab, damit er blank ist und gut auf Ihre Berührung reagiert.
- Verwenden Sie das Gerät nicht mehr, wenn der Touchscreen gebrochen ist, und wenden Sie sich an den Hilti Service.
Justierung des Neigungssensors
Justierungsintervalle
Um möglichst genaue Neigungsmessungen zu erzielen, muss der Neigungssensor regelmäßig justiert werden. Eine Justierung ist auch dann erforderlich, wenn das Produkt einer Temperaturänderung oder einem Stoß ausgesetzt wurde.Justierung des Neigungssensors
- Wählen Sie im Menü ‘Funktionen’ die Option ‘Einstellungen’ und ‘Neigungssensor justieren’ .
- Legen Sie das Gerät mit dem Display nach oben auf eine ebene Fläche.
- Drücken Sie die Messtaste.
- Drehen Sie das Gerät in die entgegengesetzte Richtung, ohne es vom Untergrund abzuheben.
- Drücken Sie die Messtaste.
- Der Neigungssensor ist justiert.
- Der Neigungssensor ist justiert.
Transport und Lagerung
Transport
- Verwenden Sie zum Schutz des PD-C / PD-CS beim Tragen und Transportieren die von Hilti gelieferte Gerätetasche.
Lagerung
- Lagern Sie das Gerät nicht in nassem Zustand. Lassen Sie es trocknen, bevor Sie es verstauen und lagern.
- Beachten Sie für die Lagerung Ihrer Ausrüstung die Temperaturgrenzwerte, die in den Technischen Daten angegeben sind.
- Führen Sie nach längerer Lagerung oder längerem Transport Ihrer Ausrüstung vor Gebrauch eine Kontrollmessung durch.
RoHS (Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe)
Unter folgendem Link finden Sie die Tabelle gefährlicher Stoffe: qr.hilti.com/r4890614.Einen Link zur RoHS-Tabelle finden Sie am Ende dieser Dokumentation als QR-Code.
Entsorgung
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2130448/H2_SYM-Hinweis_M_M_DEU_Recycling_f.jpg)
Herstellergewährleistung
- Bitte wenden Sie sich bei Fragen zu den Garantiebedingungen an Ihren lokalen Hilti Partner.
FCC-Hinweis (gültig in USA)/IC-Hinweis (gültig in Kanada)
Es kann aber nicht garantiert werden, dass bei bestimmten Installationen nicht doch Störungen auftreten können. Falls dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Aus- und Wiedereinschalten des Geräts festgestellt werden kann, ist der Benutzer angehalten, die Störungen mit Hilfe folgender Maßnahmen zu beheben:- Die Empfangsantenne neu ausrichten oder versetzen.
- Den Abstand zwischen Gerät und Empfänger vergrößern.
- Das Gerät an die Steckdose eines Stromkreises anschließen, der unterschiedlich ist zu dem des Empfängers.
- Lassen Sie sich von Ihrem Händler oder einem erfahrenen Radio- und Fernsehtechniker helfen.
Die Inbetriebnahme unterliegt folgenden zwei Bedingungen:
- Dieses Gerät sollte keine schädigende Abstrahlung erzeugen.
- Das Gerät muss jegliche Abstrahlung aufnehmen, inklusive Abstrahlungen, die unerwünschte Operationen bewirken.
Kennnummer der Benannten Stelle
PD-CAmerican Certification Body (ACB)
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2130448/H2_SYM-Icon_M_M_DEU_CE.jpg)
PD-CS
AT4 wireless, S.A.U.
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2130448/H2_SYM-Icon_M_M_DEU_CE.jpg)
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2130448/H2_BILD-Objekt_System_PD_C-G1_DEU_Konform_PD-C.jpg)
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2130448/H2_BILD-Objekt_System_PD_C-G1_DEU_Konform_PD-CS.jpg)
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2130448/H2_BILD-Objekt_System_PD_C-G1_DEU_qr_hilti_com_r4890614.jpg)