DC-EX 125/5"M
Mode d'emploi original
Indications relatives à la documentation
À propos de cette documentation
- Lire intégralement la présente documentation avant la mise en service. C'est la condition préalablement requise pour assurer la sécurité du travail et un maniement sans perturbations.
- Bien respecter les consignes de sécurité et les avertissements de la présente documentation ainsi que celles figurant sur le produit.
- Toujours conserver le mode d'emploi à proximité du produit et uniquement le transmettre à des tiers avec ce mode d'emploi.
Explication des symboles
Avertissements
Les avertissements attirent l'attention sur des dangers liés à l'utilisation du produit. Les termes de signalisation suivants sont utilisés :Symboles dans la documentation
Les symboles suivants sont utilisés dans la présente documentation :![]() |
Lire le mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil |
![]() |
Pour des conseils d'utilisation et autres informations utiles |
![]() |
Maniement des matériaux recyclables |
![]() |
Ne pas jeter les appareils électriques et les accus dans les ordures ménagères |
Symboles dans les illustrations
Les symboles suivants sont utilisés dans les illustrations :![]() |
Ces chiffres renvoient à l'illustration correspondante au début du présent mode d'emploi |
![]() |
La numérotation détermine la séquence des étapes de travail dans l'image et peut se différencier de celles des étapes de travail dans le texte |
![]() |
Les numéros de position sont utilisés dans l'illustration Vue d’ensemble et renvoient aux numéros des légendes dans la section Vue d'ensemble du produit |
![]() |
Ce signe doit inviter à manier le produit en faisant particulièrement attention. |
Symboles spécifiques au produit
Symboles
Les symboles suivants sont en outre utilisés :![]() |
Pendant l'utilisation de l'appareil, porter des lunettes de protection. |
![]() |
Pendant l'utilisation de l'appareil, porter un casque antibruit. |
![]() |
Pour toute intervention sur l'appareil, porter des gants de protection. |
Informations produit
Les produits
La désignation du modèle et le numéro de série figurent sur sa plaque signalétique.
- Inscrivez le numéro de série dans le tableau suivant. Les informations produit vous seront demandées lorsque vous contactez nos revendeurs ou services après-vente.
Caractéristiques produitCarter DC-EX 125/5"M Génération : 01 N° de série :
Sécurité
Consignes de sécurité

Les consignes de sécurité et instructions doivent être intégralement conservées pour les utilisations futures.
- Porter des équipements de protection individuelle et systématiquement des lunettes de protection.
- Porter un masque respiratoire qui protège le visage et les voies respiratoires des poussières résiduelles produites lors des travaux.
- Lorsque le carter est monté, toujours utiliser la poignée latérale homologuée pour l'appareil Hilti .
- Porter des gants de protection pour changer d'outil.
Description
Vue d'ensemble du produit

- Raccord
- Commutateur de blocage
- Face avant clipsée
- Patin de guidage avec repère pour la position de coupe
- Loquet
- Glissière
- Roulettes
- Couvercle
- Flèche indiquant le sens de rotation
- Emplacement de vissage pour poignée latérale
- Paroi arrière
- Glissière
- Repère pour l'adaptation de la meuleuse d'angle
- Échelle de la butée de profondeur
- Vis de blocage
- Indication du sens de rotation pour l'inclinaison de la meuleuse d'angle
Jeu d'adaptateur de rainurage (accessoire)

- Adaptateur d'écartement
- Rondelle d'écartement 3 mm
- Rondelle d'écartement 6 mm
- Outil d'éclatement
Utilisation conforme à l'usage prévu
Le carter de rainurage DC‑EX 125/ 5" M est utilisé pour le tronçonnage et le rainurage de matériaux supports minéraux, en particulier la maçonnerie avec des disques 125 mm/ 5" en combinaison avec un système d'aspiration de poussières Hilti . Le carter de rainurage DC‑EX 125/ 5" M doit exclusivement être utilisé pour avec les meuleuses d'angle AG 500 11S, AG500 13D, AG 125-13S et AG 125-19SE sans utilisation d'eau.
Éléments livrés
Capot d'aspiration pour rainurageD'autres produits système pour votre produit peuvent être trouvés dans votre Hilti Store ou à l'adresse : www.hilti.group
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
DC-EX 125/5"M |
|
---|---|
Poids |
1,35 kg |
Diamètre de disque |
125 mm |
Largeur de coupe pour disques doubles |
25 mm |
Profondeur de coupe maximale |
28 mm |
Disques à tronçonner diamantés
Disque à tronçonner diamanté |
|
---|---|
Application |
Tronçonnage, rainurage |
Sigle |
DC‑D |
Matériau support |
minéral |
Mise en service
Montage du carter

- Positionner le carter de protection sur le collet de la broche de manière à ce que les deux repères en forme de triangle sur le carter de protection et sur l’appareil soient l'un en face de l'autre.
- Pour ramener le carter dans la position de travail souhaitée, basculer l'appareil radialement et actionner simultanément le cliquet de la meuleuse d'angle.
- Le cliquet s’encliquette de manière audible.
- Le cliquet s’encliquette de manière audible.
Ouverture du carter

- Appuyer sur le loquet.
- Ouvrir la face avant clipsée.
- Actionner le commutateur de blocage.
- Ouvrir le carter.
Montage du disque à tronçonner diamanté pour les applications de rainurage

- Retirer le flasque de fixation de la broche.
- Visser l'adaptateur sur la broche et le serrer à fond.
- Poser un disque à tronçonner diamanté dans le sens de rotation prédéfini.
- Placer la bague entretoise en fonction de la largeur de rainurage souhaitée.
- Poser un disque à tronçonner diamanté dans le sens de rotation prédéfini.
- Visser l'écrou de serrage et le serrer à l'aide de la clé de serrage.
- Fermer le carter.
Montage du disque à tronçonner diamanté

- Placer la bride de serrage sur la broche.
- Placer le premier disque à rainurer diamanté sur le flasque de serrage.
- Visser l'écrou à serrage rapide Kwik lock jusqu'à ce qu'il repose sur le disque à tronçonner.
- Fermer le carter.
Réglage de la profondeur
- Desserrer la vis de blocage.
- Appuyer sur la paroi arrière dans la position souhaitée.
- Le groupe est indiqué sur la graduation.
- Le groupe est indiqué sur la graduation.
- Visser la vis de blocage à fond.
Fonction de plongée
- Poser la glissière sur la pièce travaillée.
- Mettre l'appareil en marche.
- Introduire le disque à tronçonner dans la pièce à travailler.
Montage de la poignée latérale

- Monter la poignée latérale sur le côté souhaité.
Utilisation
Accessibilité des murs / coins

- Actionner le commutateur de blocage.
- Ouvrir la face avant clipsée de plus de 180°.
Marquages de la position de coupe
Le repère 1 indique la position du disque à tronçonner intérieur resp. du disque individuel.Le repère 2 indique la possibilité de positionnement de largeur de coupe maximale pour le deuxième disque.
Démontage de l'outil

- Ouvrir le carter.
- Desserrer l'écrou de serrage.
- Enlever le disque à tronçonner diamanté.
- Retirer les bagues d'écartement.
- Enlever le disque à tronçonner diamanté.
- Desserrer l'adaptateur à l'aide de la clé de serrage.
- Actionner le cliquet de la meuleuse d'angle.
- Tourner le carter de manière radiale jusqu'à pouvoir enlever le carter de l'appareil.
Creusement d'une nervure

- Creuser la nervure.
Garantie constructeur
- En cas de questions sur les conditions de garantie, veuillez vous adresser à votre partenaire Hilti local.