FIXEZ DE MANIÈRE CONTRÔLÉE, MÊME SANS CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE*
Avec le système d'adaptation de couple intelligent (AT), posez des chevilles par simple pression sur un bouton, selon l'homologation ATE, même dans le béton fissuré
![](/content/hilti/E3/CH/fr/products/bu-anchors/adaptive-torque-system/_jcr_content/pagestageimage.img.1920.medium.jpg/1534244191329.jpg)
Selon des études indépendantes, les travaux exécutés incorrectement représentent l'une des causes majeures de dommages sur les ouvrages. Et selon l'association américaine des inspecteurs en bâtiment (ACIA), le serrage des moyens de fixation à un couple insuffisant ou trop élevé constitue le deuxième motif de réclamation lors des réceptions de travaux.
Cela s'explique notamment par l'utilisation d'outils inadaptés: pour poser correctement une cheville à expansion, vous pouvez recourir à une clé dynamométrique lente mais précise, ou à une clé à douille avec contrôle de couple. Ou alors, vous pouvez utiliser une boulonneuse à choc efficace, mais non conforme à l'homologation.
Avec Hilti, vous misez sur la sécurité: grâce à notre nouveau système AT, vous appliquez toujours le couple de serrage correct lors de la pose, par simple pression sur un bouton*. Vous n'avez plus à faire de compromis entre productivité et sécurité.
*La clé dynamométrie sert uniquement au contrôle qualité et n'est plus utilisée pour l'installation à proprement dite.
![](/content/hilti/E3/CH/fr/products/bu-anchors/adaptive-torque-system/_jcr_content/mainSection/mainColumn/image_text/image.img.1920.medium.jpg/1534244189131.jpg)
Le système AT se compose de quatre composants fonctionnant en parfaite synergie:
- Boulonneuse à choc sans fil Hilti SIW 6AT-A22:
Notre nouvelle boulonneuse à choc sans fil est équipée d'une électronique intelligente et d'un mécanisme de percussion particulièrement robuste. En outre, nous avons aminci l'avant pour faciliter le travail dans les espaces exigus. - Module de serrage intelligent Hilti SI-AT-A22:
Notre nouveau module compact et ultraléger se glisse simplement entre la boulonneuse à choc et l'accu. - Logiciel Hilti AT:
Transférez les données d'installation du module SI-AT-A22 vers un PC et générez des rapports d'installation détaillés - Consommables de types goujons d'ancrage Hilti HST3 et HST2:
Grâce à notre vaste choix de chevilles à expansion, vous fixez de manière efficace et fiable dans du béton fissuré et non fissuré.
Doté de la toute dernière technologie intelligente, le module SI-AT-A22 permet d'appliquer aux chevilles un couple de serrage conforme à l'homologation à l'aide de la boulonneuse à choc SIW 6AT-A22.
Scannez simplement le code-barres sur l'emballage des chevilles, confirmez la saisie, posez les chevilles. C'est terminé! Une fois le travail effectué, vous pouvez connecter le module à votre PC et générer un aperçu des fixations réalisées. Vous pouvez ainsi fournir à votre donneur d'ordre et à la surveillance des travaux la preuve de l'exécution correcte.