- Accueil
- Add-On-Ankerplattenmodul
![Profis Engineering Advanced Baseplate](/content/hilti/E3/CH/fr/products/bu-anchors/add-on-ankerplattenmodul/_jcr_content/cta/image.coreimg.jpeg/1648067902488/profis-engineering-header.jpeg)
Profis Engineering Suite
plus qu'un simple logiciel de conception d'ancrage
Conception d'ancrages, profilés, plaques d'ancrage, raidisseurs, soudures et béton avec un logiciel.
Avec le nouveau Module pour conception de platine avancée, vous avez la possibilité non seulement de dimensionner vos ancrages, mais aussi le point d'ancrage complet selon les réglementations et directives en vigueur (Eurocode / ETAG / ACI etc.).
Au lieu d'utiliser différents logiciels en combinaison avec des calculs manuels, PROFIS Engineering vous permet de générer en quelques clics une conception complète du point de base et une documentation complète.
Décidez vous-même à quel point votre plaque d'ancrage est proche de la plaque d'ancrage rigide et optimisez votre point d'ancrage si nécessaire en ajoutant des raidisseurs, en ajustant la géométrie ou l'épaisseur de la plaque. La rigidité réaliste de l'ancrage est également prise en compte, avec une influence correspondante sur la conception de platine avancée.
Tous les modèles dans une seule application
![CBFEM basierte Bemessung des kompletten Fußpunktes](/content/hilti/E3/CH/fr/products/bu-anchors/add-on-ankerplattenmodul/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column/image.coreimg.jpeg/1542294829100/cbfem-bild1.jpeg)
Dimensionnement de la plaque de base basé sur CBFEM
Avec le nouveau module pour conception de platine avancée, vous avez la transperence nécessaire pour juger à quel point votre plaque de base est proche de la théorie du comportement rigide.
![Auswahl und Bemessung der Schweißnähte](/content/hilti/E3/CH/fr/products/bu-anchors/add-on-ankerplattenmodul/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column_1/image.coreimg.jpeg/1542294848054/schwei-n-hte.jpeg)
Sélection et conception des soudures
Le nouveau (a) module pour conception de platine avancée permet un calcul de soudage simple et rapide selon EN 1993-1-8 4.5.3.2.2(6).
![Hinzufügen und Bemessung von Steifen](/content/hilti/E3/CH/fr/products/bu-anchors/add-on-ankerplattenmodul/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column_2/image.coreimg.jpeg/1542294867868/bemessung-von-steifen.jpeg)
Conception des raidisseurs
Ajoutez des raidisseurs au besoin et optimisez votre plaque de base en quelques clics.
![Überprüfung und Nachweis der Betonpressung](/content/hilti/E3/CH/fr/products/bu-anchors/add-on-ankerplattenmodul/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column_475311236/image.coreimg.jpeg/1542294896143/betonpressung.jpeg)
Contrôle et vérification de la pression du béton
Vérifier selon l'Eurocode quelles charges sont soumises de votre plaque de base à votre béton.