COMMENT SAFESET OPTIMISE-T-IL LA POSE DE FERS D'ARMATURE ?
Des installations intégralement homologuées, plus sûres et plus productives
![Système SafeSet pour le scellement de fers d'armature avec la résine époxy HIT-RE 500 V3](/content/hilti/E3/CH/fr/products/bu-anchors/applications/safeset-system/safeset-and-rebar-installations/_jcr_content/pagestageimage.img.1920.medium.jpg/1498476972673.jpg)
![Système SafeSet pour une pose fiable et simplifiée des chevilles et des fers d'armature](/content/hilti/E3/CH/fr/products/bu-anchors/applications/safeset-system/safeset-and-rebar-installations/_jcr_content/mainSection/mainColumn/image_text_copy_copy/image.img.1920.medium.jpg/1498477055955.jpg)
SafeSet est un système Hilti conçu pour la pose de chevilles et de fers d'armature installés a posteriori.
SafeSet permet de s'assurer que les chevilles sont capables de supporter leur charge maximale en toute sécurité, ce qui réduit les risques de défaillance au niveau des chevilles. SafeSet est conçu pour accélérer la pose des chevilles et des fers d'armature tout en renforçant leur niveau de sécurité et leur fiabilité.
Tous les composants SafeSet sont validés par des homologations internationales et se combinent entre eux pour former un système.