Cloueur à poudre Hilti DX 5 IE pour fixer l'isolation

SOLUTIONS DE FIXATION DIRECTE POUR PANNEAUX D'ISOLATION THERMIQUE

Solutions en une seule étape pour des installations extrêmement rapides

COMMENT CHOISIR UN ÉLEMENT DE FIXATION POUR L'ISOLATION THERMIQUE?

Cloueur à poudre Hilti DX 5 IE pour fixer l'isolation

L'isolation thermique revêt de plus en plus d'importance dans le cadre des projets de construction à mesure que le nombre de pays appliquant des réglementations pour favoriser les économies d'énergie et encourager la «construction écologique» augmente.
Toutefois, le choix d'un élément de fixation d'isolation adapté peut s'avérer très complexe, car vous devez tenir compte d'une grande variété de facteurs:

Application – fixation au plafond, sur une façade légère ventilée, sur un mur extérieur (ETICS) ou sur un mur d'enceinte en sous-sol

Type de panneaux isolants – panneaux rigides, panneaux souples ou laine minérale

Matériau support – fixation sur du béton tendre ou dur

 

Chevilles pour isolant de la gamme X-IE

  • Cheville pour isolant X-IE

    Protection fiable contre les eaux d'infiltration

    La cheville pour isolant Hilti X-IE assure l'isolation thermique pour des valeurs U optimales. Cette cheville est parfaitement adaptée à l'isolation extérieure des caves – aussi bien pour les cuves blanches en béton WU que les cuves noires avec couche bitumineuse isolante: des essais* ont révélé que la cheville X-IE n'endommageait en rien l'étanchéité au travers du béton WU ou des couches bitumineuses noires. Les propriétés hydrophobes et hydrofuges de votre cave sont ainsi préservées. Impossible pour les eaux d'infiltration ou l'humidité du sol de pénétrer dans le bâtiment.

    Cheville pour isolant X-IE dans l'espace de vente en ligne Hilti

    Difficilement inflammable

    Grâce à la nouvelle cheville pour isolant Hilti X-IE-H, vous pouvez désormais fixer des matériels isolants rigides, tels que des panneaux écologiques Tektalan®. La gamme X-IE-H est classée comme difficilement inflammable. Autrement dit, les chevilles pour isolant ne dégagent aucune fumée en cas d'incendie et ne gouttent pas si elles fondent.

    Vis d'ancrage HUS

    Sécurité maximale

    Dans le système constitué de chevilles X-IE-H et de panneaux Tektalan®, vous menez vos travaux au-dessus de la tête avec simplicité, ergonomie et rapidité. Il s'agit là d'un sérieux avantage et ce, pas seulement pour les surfaces importantes comme les plafonds dans les parkings en sous-sol. En combinant panneaux Tektalan® et vis d'ancrage HUS, vous bénéficiez en plus d'une sécurité soumise à des tests contre la chute d'éléments de plafond en cas d'incendie pouvant atteindre 120 minutes.

    Découvrez la vis d'ancrage HUS

Certificat pour cheville pour isolant X-IE 

Cuve blanche: évaluation des éléments de fixation Hilti X-IE des isolations périmétriques en ce qui concerne la fonction d'imperméabilité à l'eau des parois en béton WU. 

Cuve noire: élément isolant Hilti X-IE pour fixer une isolation périmétrique sur des parois étanches en béton – évaluation de l'impact sur les étanchéités extérieures de l'ouvrage. 

APERÇU DES DOMAINES D'APPLICATION DE NOS SOLUTIONS DE FIXATION POUR MATÉRIELS ISOLANTS

  • Fixez des matériels isolants jusqu'à 200 mm d'épaisseur 
  • Toutes les chevilles X-IE (pour matériels isolants souples) et X-IE-H (pour matériels isolants rigides) sont classées comme difficilement inflammables
  • Dans le cas de plafonds de caves, la présence de vis HUS6 assure une résistance au feu de 120 minutes (F120) contre les chutes 
  • L'opinion avisée des experts prouve que les fixations d'isolants X-IE ne forment ni ponts thermiques ni ponts d'humidité

Découvrez les avantages:

POURQUOI CHOISIR NOS SYSTÈMES DE FIXATION D'ISOLANTS THERMIQUES?

Conçus pour gagner du temps, conçus pour durer

Le secret d'une installation d'isolation réussie réside non seulement dans le choix d'un élément de fixation adapté, mais aussi d'un élément de fixation fiable.

Chez Hilti, l'innovation en matière d'ingénierie est au cœur même de nos activités. Nous disposons de nos propres laboratoires de recherche et développement internes dans le monde entier. Nous avons également consacré des dizaines d'années à développer des éléments de fixation pour les isolations – tous sont conçus pour vous aider à construire de façon plus pratique, plus productive, plus fiable et plus sécurisée.

Nos systèmes de fixation d'isolants thermiques présentent les caractéristiques suivantes:

Rapidité – le cloueur Hilti DX 5-IE est conçu pour procéder à des installations jusqu'à 5 fois plus vite que d'autres méthodes

Solutions en une seule étape – avec des clous intégrés, elles permettent de gagner du temps pendant l'installation

Solutions testées – nous fournissons une large gamme d'éléments de fixation et les outils pour les installer; ils ont tous été rigoureusement testés afin de fonctionner sous forme de système intégré

Clous avec taux d'adhérence élevé – nos éléments de fixation sont pré-assemblés avec des clous, conçus pour le béton dur

Homologation ETICS et réaction au feu– les éléments de fixation Hilti XI-FV ETA sont homologués ETICS, alors que les éléments de fixation Hilti X-IE peuvent être utilisés si un comportement de réaction au feu fait partie des exigences

Rapports d'essai – les éléments de fixation Hilti X-IE servent sur les murs d'enceinte imperméabilisés en sous-sol, alors que les éléments de fixation Hilti X-IE H pour les isolations au plafond peuvent être utilisés si un comportement de réaction au feu fait partie des exigences

AIDE POUR MAINTENIR VOTRE PROJET DANS LES DÉLAIS

Produits conçus pour garantir plus de rapidité – pas de perçage nécessaire

Nos éléments de fixation d'isolation ont été conçus pour permettre une installation rapide. Ils ne nécessitent aucun perçage. Ils sont adaptés à un large éventail d'applications, différents types de panneaux isolants et matériaux supports. Ils sont également livrés avec une homologation ETICS et des rapports d'essai concernant les incendies et les murs d'enceinte. Utilisez-les pour des fixations sur des façades légères ventilées, des plafonds et des murs d'enceinte en sous-sol.

Assistance Hilti de la conception à l'installation

Vous ne savez pas quel élément de fixation utiliser? Appelez l'équipe locale du service client Hilti ou demandez l'aide d'un ingénieur sur site. Nous vous proposons diverses options pour vous aider à trouver la solution de fixation correspondant à votre projet.

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS JUSQU'AU SUCCÈS DE VOTRE PROJET

  • Computer,

    Contact avec notre équipe

    L'équipe Hilti se tient à votre disposition pour toutes vos questions sur la fixation des isolants ainsi que sur d'autres produits Hilti.

    Contactez-nous
    Computer, L28_049.tif, Piping Theme 2010, RB36

    Manuels techniques Hilti

    Nos manuels techniques vous fournissent les informations les plus importantes sur la planification et la mise en œuvre de vos projets. Vous pouvez les télécharger directement sur notre site web.

    Télécharger les manuels techniques