FORAGE RAPIDE DANS LE BÉTON ‒ MÊME AU CONTACT DE FERS

Mèches à béton Hilti TE-YX comptant désormais six tranchants au niveau de la tête ou quatre tranchants sur le modèle le plus connu.

Hilti TE-YX Hammerbohrer zum Bohren in Beton
Lors du forage dans du béton armé, le contact avec des fers représente près des deux tiers du temps total de forage

Près d'un forage dans le béton sur trois finit par heurter des fers d'armature. Chacun de ces contacts avec des fers d'armature interrompt votre travail sur le chantier: avant que cet obstacle ne soit percé avec succès, il vous coûte généralement les deux tiers du temps total de forage. Nos mèches à béton haute performance TE-YX vous permettent d'atteindre rapidement et en toute sécurité la cible de votre forage. Les contacts avec des fers ne sont plus un problème, quel que soit leur diamètre.

Même si vous souhaitez forer un petit trou, tout contact avec des fers vous coûte plusieurs minutes et rend votre travail bien plus difficile. L'avancement du forage ralentit selon la façon dont vous heurtez le fer d'armature. La mèche peut même se coincer. D'ailleurs, plus le diamètre du trou est important, plus le risque que la mèche se coince dans le fer augmente. En cas de forages en série, la perte de temps peut vite s'accumuler et atteindre plusieurs heures.

Votre avantage Hilti: les mèches à béton TE-YX réduisent considérablement les risques de blocage.

MOINS DE PERTE DE TEMPS LORS DU CONTACT AVEC DES FERS ET FORAGE PLUS RAPIDE DANS LE BÉTON

Hilti TE-YX drill bit with six cutting edges

La mèche Hilti TE-YX à six tranchants: notre solution innovante pour le forage dans le béton armé 

La nouvelle conception de la tête de la mèche TE-YX fait toute la différence: les six tranchants de cette tête entièrement métallique minimisent les risques de blocage de la mèche. Grâce à ces six tranchants, la mèche TE-YX vous garantit systématiquement des opérations fiables dans le béton et les fers d'armature.

Vos avantages en un coup d'œil:

  • Gain de temps au contact des fers d'armature
  • Longévité accrue
  • Optimisation du poids de la mèche pour un travail sans fatigu
  • Première mèche à béton dotée d'une tête à six tranchants
  • Témoin permettant d'estimer l'usure de la mèche
  • Disponibilité pour des diamètres de 35 à 40 mm
  • Emmanchement SDS Max
Hilti TE-YX drill bit with four cutting edges

La mèche Hilti TE-YX à quatre tranchants 

Pour nous, satisfaisant n'est pas suffisant: la mèche TE-YX à quatre tranchants a fait ses preuves au fil des années dans le secteur de la construction. Néanmoins, nos ingénieurs ont de nouveau largement amélioré ses performances!

Sur un chantier, le temps ne s'arrête jamais. Les exigences concernant les mèches ont également évolué ces dernières années. Jusqu'à présent, les forages dans le béton de la classe de résistance C30 étaient de loin l'application la plus fréquente. Aujourd'hui, vous êtes régulièrement amené à forer dans du béton armé présentant une résistance très élevée dans le cadre de vos projets.

Notre solution: la nouvelle mèche TE-YX et sa composition optimisée. Les ingénieurs Hilti ont développé une tête de forage qui se distingue par son extrême robustesse. Vous forez donc plus rapidement dans le béton armé.

Vos avantages en un coup d'œil:

  • Optimisation des tranchants en carbure pour une accélération des forages
  • Géométrie innovante de la tête pour des forages sans difficulté, même en cas de contacts avec des fers d'armature
  • Longévité accrue
  • Témoin permettant d'estimer l'usure de la mèche
  • Disponibilité pour des diamètres de 18 à 32 mm
  • Emmanchement SDS Max

UNE ALTERNATIVE FIABLE POUR TRAVERSER LES MURS

Hilti Kombihammer für Wanddurchführungen

Forages rapides et sécurisés pour des diamètres jusqu'à 40 millimètres

La mèche TE-YX à six tranchants permet de forer des trous pouvant atteindre 40 mm de diamètre. Grâce à cette mèche, vous forez sans aucun problème, même pour traverser des murs et des plafonds afin de faire passer des tubes et des lignes. La mèche de forage TE-YX vous offre une alternative fiable, surtout si aucune carotteuse diamant Hilti n'est disponible sur le chantier.

COMPATIBILITÉ AVEC TOUTES LES FOREUSES DOTÉES D'UN EMMANCHEMENT SDS MAX

Perforateur-burineur TE 70-AVR

Pour optimiser votre travail, optez pour les nouvelles mèches TE-YX à six tranchants en association avec les perforateurs Hilti haute puissance TE 50, TE 60 et TE 70.

En savoir plus sur les mèches de forage Hilti

HILTI TE-YX: PLUS D'INFORMATIONS ET COMMANDE

  • Hammer drill bit

    Mèche de forage TE-YX à six tranchants

    Choix idéal pour forer dans le béton armé. Disponibilité pour des diamètres de 35 à 40 mm.

    En savoir plus
    Hammer drill bit

    Mèche de forage TE-YX à quatre tranchants

    Choix idéal pour forer dans le béton armé en cas de petits diamètres. Disponibilité pour des diamètres de 18 à 32 mm.

    En savoir plus