- Accueil
- Sertisseuse sans fil NPR 19-A
TOUJOURS PRÊT, TOUJOURS EN CONTACT
La clarté d'un système fiable - avec notre nouvelle sertisseuse sans fil NPR 19-A et les services Hilti
-
Découvrez notre sertisseuse sans fil
En savoir plusLe tester d'abord ?
Lors d'un rendez-vous de consultation sans engagement, vous pouvez tester gratuitement la pince tubulaire alimentée par batterie.
Essayez maintenant gratuitement
Collier de serrage NPR 19-A alimenté par batterie en détail
La gamme de systèmes de raccordement à pression pour tubes métalliques et composites métalliques s'élargit constamment. Cela augmente également le besoin en différents dispositifs de compression, pinces et anneaux à sertir et le marché est donc confus. Avec notre nouvelle sertisseuse sans fil hydraulique NPR 19-A et notre vaste gamme de services Hilti, vous gardez automatiquement une trace de ce qui se passe.
Aujourd'hui, il existe une énorme variété de systèmes de connecteurs à pression, chacun avec de nombreux profils et diamètres différents. Il faudrait plusieurs centaines de pinces et d'anneaux à sertir différents pour presser tous les anneaux et aussi pour couvrir les différents diamètres de tuyaux. De plus, de nombreux outils de pression ne sont homologués que pour un nombre limité de raccordements de compression. Cela peut signifier que vous avez également besoin de différents dispositifs de compression. Comment garder une vue d'ensemble sur le chantier?
En collaboration avec différents fabricants de tubes et raccords et des instituts techniques renommés, nous vous proposons un système complet et fiable d'équipements, d'outils et de services.
UN SYSTÈME SUR LEQUEL VOUS POUVEZ COMPTER
Désormais, vous n'avez besoin que d'un seul fournisseur d'unités de pression pour vos raccordements de compression. En coopérant avec des fabricants de tubes et de raccords renommés tels que Geberit, vous pouvez à tout moment presser en conformité avec le système lorsque vous travaillez avec la sertisseuse alimentée par batterie Hilti et les pinces à sertir correspondantes. En outre, les sertisseuses et les outils Hilti ont été testés et approuvés par des instituts de contrôle externes tels que TÜV Süd. Nous élargissons continuellement notre gamme de partenariats avec d'autres fournisseurs de systèmes de connecteurs à pression.
Haute conformité du système lors du pressage des tubes
- Une sertisseuse Hilti pour de nombreux systèmes de pressage
- Coopération avec tous les principaux fabricants de tubes et de raccords.
L'OUTIL DE PRESSAGE ADAPTÉ À CHAQUE SYSTÈME
L'étiquette combinée Hilti ON!Track / NFC sur vos pinces à sertir, bagues de presse et adaptateurs vous permet de gérer facilement vos outils sur site via smartphone. Cela signifie que vous savez exactement quel outil de compression est utilisé et que vous pouvez ainsi garantir à tout moment une compression conforme au système. L'administration des différents composants du système devient ainsi un jeu d'enfant.