
Komplexe Systeme durch intelligente Zusammenarbeit vereinfachen

1. Einleitung – Die Geschichte hinter der Zusammenarbeit
Da Rohrleitungssysteme immer komplexer werden, benötigen Ingenieure Werkzeuge, die nicht nur Präzision bieten, sondern auch nahtlos zusammenarbeiten. In Anerkennung dieses Bedarfs haben sich die SIGMA Ingenieurgesellschaft mbH und Hilti zusammengeschlossen, um die Lücke zwischen detaillierter Rohrspannungsanalyse und praktischer Rohrhalterungskonstruktion zu schließen. Die Integration der ROHR2-Software von Sigma mit dem FixPoint-Calculator von Hilti kann erheblich dazu beitragen, Arbeitsabläufe zu optimieren und die Entwurfsvalidierung zu verbessern. Diese Zusammenarbeit entstand aus einer gemeinsamen Vision: die Effizienz und Zuverlässigkeit im Ingenieurwesen durch die Verbindung zweier leistungsstarker Werkzeuge zu steigern.
2. ROHR2 – Der Industriestandard für die Rohrspannungsanalyse
ROHR2 ist eine führende Softwarelösung für die statische und dynamische Analyse von Rohrleitungssystemen. Sie wird in der Prozess- und Energieindustrie weit verbreitet eingesetzt und unterstützt zahlreiche europäische Normen, darunter EN 13480-3. ROHR2 ermöglicht es Ingenieuren, Spannungen, Kräfte und Momente in komplexen Rohrleitungsnetzen zu berechnen, was es zu einem unverzichtbaren Werkzeug für die Gewährleistung der strukturellen Integrität und der Einhaltung von Vorschriften macht.
3. FixPoint-Calculator – Einfach, schnell und zielgerichtet
Der FixPoint-Calculator von Hilti ist ein webbasiertes Tool, das für die schnelle und unkomplizierte Berechnung der Auswirkungen thermischer Ausdehnung auf Rohrleitungen sowie zur Ermittlung der für Ihr Projekt am besten geeignete Fixpunkte entwickelt wurde. Es ermöglicht Benutzern die Definition von 3/6 Fixpunkten – ohne Berücksichtigung von Momenten – und eignet sich am besten für erste Überprüfungen und einfachere Konfigurationen.
Bild 1: Startseite der FixPoint-Calculator-Software
Zu den aktuellen Funktionen gehören:
- Berechnungen von axialen und lateralen Kräften
- Analyse der thermischen Ausdehnung
- Belastungsbewertung an Fix- und Anker-Punkten
Der FixPoint-Calculator eignet sich zwar hervorragend für allgemeine Anwendungsfälle, ist jedoch nicht für eine umfassende Rohrspannungsanalyse vorgesehen.
4. Warum SIGMA ROHR2 und den Hilti FixPoint-Calculator miteinander verbinden?
Die Anbindung ermöglicht eine Plausibilitätsprüfung zwischen den detaillierten Ergebnissen aus ROHR2 und der vereinfachten Stützenauslegung im FixPoint-Calculator. Seit September 2025 können Ingenieure, die in ROHR2 berechneten Kräfte und Lasten mit den Stützenlösungen von Hilti validieren, was dazu beiträgt, das Vertrauen in die gesamte Systemauslegung zu stärken.
Aktueller Umfang der Integration:
- Fokus auf die Europäische Norm EN 13480-3
- Export von Kräften aus ROHR2 in den FixPoint-Calculator für Fest- bzw. Ankerpunkte
- Gemeinsame Validierung der Ergebnisse für eine verbesserte Planungsgenauigkeit
Diese Anbindung ermöglicht es Anwendern, die Stärken beider Tools zu kombinieren – Präzision aus ROHR2 und Praxisnähe von Hilti.
5. Gemeinsame Schulungen und Webinare
Um die Anwender dabei zu unterstützen, die Integration effektiv zu nutzen, bieten SIGMA und Hilti gemeinsame interne Schulungen sowie externe Webinare und Videos zum Selbststudium an. Diese Veranstaltungen richten sich an Ingenieure und Planer und bieten praktische Anleitungen sowie bewährte Verfahren für den gemeinsamen Einsatz beider Tools.
6. Ausblick – Wie geht es weiter?
Diese Zusammenarbeit ist erst der Anfang. Zukünftige Entwicklungen werden die Berechnung von Gleitlagern umfassen.
Bild 2: Startseite der FixPoint Calculator-Software einschließlich der Berechnung von Gleitlösungen
Gemeinsam bieten SIGMA und Hilti nun eine End-to-End-Lösung an, die von der Rohrspannungsanalyse über die Auswahl und Berechnung von Rohrstützen bis hin zur Planung modularer Stützkonstruktionen reicht.