Gewindebolzen S-BT MR HL
New product UltimateArtikel #r14656112
Gewinde-Schraubbolzen (Edelstahl) für Mehrzweckbefestigungen auf Stahl in stark korrosiven Bereichen
- Untergrundmaterial: Stahl
- Mindeststärke des Grundmaterials (Stahl): 6 mm
- Korrosionsschutz: Mit A4(316) vergleichbarer Korrosionsschutz
Teilen
Vorteile
- S-BT MR ist einfacher und zuverlässiger anzuwenden – für die Installation werden weder Netzkabel noch schwere Ausrüstung benötigt
- Geeignet zur Verwendung an beschichtetem Stahl in stark korrosiven Bereichen (C4 und C5)
- Kein Nacharbeiten an beschichtetem Stahl notwendig
- Hohe Korrosionsbeständigkeit – geeignet für Schiffbau, Offshore- und petrochemische Anwendungen sowie Kraftwerke
- Kein Treibmittel notwendig
Anwendungen
- Befestigung in Stahl mit einer Stärke von 6 mm oder mehr in stark korrosiven Bereichen
- Befestigung von Kabeltrassen und Kabelführungen mit Schienen oder Fixbriden
- Befestigung von Verteilerkästen, Schaltgeräten und Bedienpulten, entweder direkt oder mit Schienen
- Befestigung von Verteilerkästen, Schaltgeräten und Bedienpulten, entweder direkt oder mit Schienen
- Befestigung von Leuchten, Schildern usw.
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.