Punto fisso compatto MFP-CSL-I
Punto fisso MFP-CSL-I #2223017
Punto fisso compatto zincato con isolamento acustico per applicazioni extra-leggere fino a 2 kN
- Composizione materiale: Acciaio
- Trattamento superficiale: Rivestito per interni - elettrozincato
- Condizioni ambientali: Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)
Scegli le opzioni
Dimensioni della confezione
- 1 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Sconto netto
CHF 76.35
CHF 76.35 / 1 Pezzo
Dati tecnici

Composizione materiale
Acciaio
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Condizioni ambientali
Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)
Informazioni addizionali del prodotto
Frec = 2 kN
Tipo di materiale base
Calcestruzzo, Acciaio
Peso
1.07 kg
Documenti
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- I tubi possono essere installati più vicino al materiale di base
- Piastra base girevole – serve a evitare urti a ferri di armatura
- Regolazione più semplice dell'altezza
- Più facile da montare e installare
- Isolamento acustico – conforme alla norma DIN 4109
Applicazioni
- Può essere utilizzato in combinazione con i collari con punti fissi MFP-PC
- Può essere utilizzato in combinazione con i collari di refrigerazione MFP-KF
- I valori di carico sono validi solo usando ancoranti HST e HUS Hilti
- Da usare in applicazioni con spazio limitato per l'installazione
Consultazione & Supporto
Inserire testo