- Pagina iniziale
- Soluzioni
- Inspiration
- Soluzioni per la produttività

Finalmente più velocità e maggiore produttività
con le nostre soluzioni complete per processi di lavoro più rapidi
Le imprese edili sono già oggi alle prese con tre sfide fondamentali: mancanza di personale qualificato, costi imprevisti e soprattutto processi inefficienti. Vi aiutiamo nella soluzione di questi problemi e a ottimizzare la vostra produttività con gli attrezzi giusti e con soluzioni intelligenti di software e servizi. In ogni fase del progetto edilizio, dalla progettazione alla realizzazione.


Nuron: il vostro sistema a batterie per tutti i progetti
L'innovativo sistema a batterie Nuron 22 V aumenta la produttività in tutte le applicazioni, da quelle più leggere a quelle più pesanti. Con più di 70 attrezzi Hilti, già oggi potete beneficiare della massima potenza, della perfetta connettività e dei massimi livelli di sicurezza ed ergonomia.
Nuron è il primo e più importante passo verso un cantiere completamente senza cavi, con un parco attrezzi snello e potente per voi e una flessibilità versatile per i vostri team.
Nuron: il sistema a batterie per il cantiere senza cavi Nuron: la tecnologia per ottimizzare la durata e la ricarica Nuron: passare da un prodotto all'altro è facilissimo
Ottimizzate i vostri processi
Una chiave importante per aumentare la produttività nel settore delle costruzioni è la fluidità dei processi di lavoro. È possibile ottenere questo risultato con sistemi potenti, strumenti all'avanguardia e gli accessori giusti. Con il nostro supporto riducete i tempi di fermo, accelerate il ritmo di lavoro ed evitate lavori di rifinitura impegnativi. Anche per i collegamenti di ferri di ripresa post-installati e le barre di ancoraggio.
Aumento della produttività sul cantiere con il sistema Hilti SafeSet
Digitalizzate il vostro cantiere
Cosa succederebbe se l'intero team di progetto, dal caposquadra al responsabile di progetto, potesse scambiare in tempo reale tutte le informazioni rilevanti sul progetto edilizio? Aumentate la vostra trasparenza e la vostra produttività perché grazie al nostro innovativo software Fieldwire siete sempre aggiornati sullo stato del progetto. Con Fieldwire riducete al minimo i ritardi e i lavori di rifinitura e seguite in tempo reale l'avanzamento dei lavori. Tutto in un software!
Scoprite subito Fieldwire e richiedete una dimostrazione in loco Fieldwire in uso presso la Oeschger Babberger Brandschutz AG
Ottimizzate i vostri processi di pianificazione
Una buona pianificazione è il primo passo: Perché con il nostro software di progettazione PROFIS Engineering, i nostri servizi di dimensionamento e modellizzazione BIM e i nostri servizi di premontaggio, non solo riceverete un eccellente supporto tecnico ma ottimizzerete anche i vostri processi di progettazione fino all'ultimo dettaglio.
Soluzioni software Hilti: in fase di progettazione, sul cantiere, nella gestione dell'edificio Risparmiate fino al 50% del tempo di installazione con i servizi di premontaggio
Promuovete i vostri progetti con la tecnologia
La progressiva digitalizzazione offre sempre nuovi vantaggi in termini di produttività nel processo di costruzione: grazie a un'innovativa combinazione di modellizzazione BIM e robotica semiautonoma, sul cantiere è ora possibile automatizzare quasi completamente i processi di lavoro. Il robot di foratura Jaibot garantisce una realizzazione accurata, efficiente e rapida del vostro progetto.
Scoprite il robot di foratura semiautonomo Jaibot
Trovate il tassello giusto per la vostra applicazione
È sufficiente seguire i passaggi della nostra lista di controllo nella guida agli ancoraggi per trovare una soluzione di fissaggio efficiente e sicura per la vostra applicazione. La scelta dell'ancorante giusto dipende da diversi fattori: il tipo di materiale del substrato, le condizioni ambientali, il carico previsto, l'installazione corretta e il rispetto delle distanze dal bordo e dal centro.
Alla guida del tassello Trova gli ancoraggi per il fissaggio nel calcestruzzo