- Pagina iniziale
- Progettisti
- Servizi di ingegneria
- Edilizia interdisciplinare con BIM

Pianificazione e realizzazione integrali di progetti
Pensate che la pianificazione digitale con BIM e Plant Design serva solo per gli studi di architettura e ingegneria?
In tempi di carenza di manodopera qualificata e di requisiti sempre più complessi per edifici e impianti, i processi di costruzione digitalizzati rappresentano un prerequisito importante per la pianificazione e l'esecuzione efficienti ed economiche dei progetti edilizi. Con gli Integrated Design Services, Hilti diventa parte della pianificazione integrale, contribuendo così ad aumentare la produttività nella pianificazione, costruzione e gestione dei progetti.

fino a
Risparmio sui costi dei materiali
Riduzione dei tempi di montaggio
grazie a servizi di prefabbricazione
costruito come pianificato
grazie a una pianificazione tempestiva e integrale
Specialisti
per i compiti di rilievo
Vantaggi di una realizzazione integrale dei progetti nel settore edile
Fase di pianificazione
- Value Engineering – ottimizzazione dei costi, del montaggio e della manutenzione
- Individuazione tempestiva delle interferenze tra i diversi elementi
- Pianificazione dei sistemi di montaggio in tutte le opere
- Selezione ottimizzata dei sistemi antincendio
Fase di esecuzione
- Prefabbricazione – premontaggio, preconfezionamento, taglio
- binari Logistica
- Digital-to-Field trasparente e ben elaborata – Trasferimento dei dati digitali al cantiere
- Documentazione digitale e tracciabile
- Software di documentazione antincendio
- Robot Jaibot per la foratura semiautonoma
Gestione degli edifici
- Facility Management
- Gemello digitale come documentazione as-built
- Ottimizzazione della manutenzione degli edifici
Fase di pianificazione
Pianificazione ottimizzata con il metodo BIM

Sottostrutture ITE e soluzioni antincendio
Esecuzione economica senza interferenze
Gli Integrated Design Service di Hilti con visualizzazione 3D vi supportano nella tempestiva pianificazione delle sottostrutture di tutte le opere, comprese le relative sigillature antincendio, prima di eseguire la costruzione. Questo riduce significativamente l'uso di materiali, fa risparmiare tempo prezioso per la costruzione e il montaggio ed evita costose e improvvise modifiche in loco.
Oggetti BIM
Value Engineering
Standardizzazione ed economicità
Pianifichiamo in base ai requisiti del vostro progetto e offriamo opzioni di ottimizzazione idonee. Se, ad esempio, standardizzazione, flessibilità e modularità sono in primo piano, ne terremo conto sviluppando una soluzione adeguata ed economica. Nel caso delle sigillature antincendio, gli standard definiti possono ridurre il numero di valutazioni tecniche e semplificare eventuali interventi successivi.
Value Engineering
Creazione di modelli Digital-to-Field
Documentazione affidabile
Le informazioni sugli edifici esistenti sono spesso incomplete e lacunose. Importando nel vostro modello, come gemello digitale, le misure e le informazioni di pareti, soffitti, fissaggi ed elementi strutturali degli impianti tecnici dell'edificio, ottimizzerete e documenterete meglio la gestione dell'edificio e il Facility Management.
Soluzioni di misurazione digitale per cantieriFase di esecuzione
Come la gestione digitale influisce sui tempi di costruzione

Servizi di prefabbricazione
Il premontaggio, il preconfezionamento e il taglio dei binari fanno risparmiare tempo e fatica
Un modello digitale dettagliato apre le porte alla prefabbricazione. I piani di prefabbricazione possono essere esportati con pochi clic. Ciò significa che le sottostrutture ITE possono essere prefabbricate e fissate come moduli direttamente sul cantiere. Non è più necessario tagliare a misura e assemblare in loco i sistemi a binari, il che consente di evitare errori di montaggio e di fornire e installare solo il materiale necessario.
Ai servizi di prefabbricazione
Hilti Jaibot
Robotica digitale per il montaggio degli impianti tecnici
E se un robot potesse occuparsi dei lavori ripetitivi sul cantiere, ridurre gli errori di montaggio ed eseguire i progetti ITE in modo più rapido, sicuro e preciso? Sulla base della pianificazione digitale, il robot di foratura semiautonomo Jaibot rende ancora più efficienti e decisamente più produttive le soluzioni di fissaggio nei settori SHKLE e delle finiture interne.
Robot di foratura semiautonomo
Digital-to-Field
Übernahme digitaler Daten auf die Baustelle
«Costruito come pianificato» grazie al trasferimento della pianificazione digitale sul cantiere. In pratica, per Digital-to-Field si intende il posizionamento guidato dei punti di perforazione per sottostrutture ITE, fissaggi di tasselli e inserti, come binari di ancoraggio o sistemi di cable transit antincendio. I moderni dispositivi di tracciamento, come il PLT 400, possono accedere agli elementi BIM/CAD pianificati e, ad esempio, mostrare i punti di fissaggio direttamente nella realtà grazie a un laser. Gli inserti aumentano la produttività facendo risparmiare tempo di lavoro e aumentando allo stesso tempo la flessibilità, ad esempio in caso di interventi successivi e modifiche.
Soluzioni di misurazione digitale per cantieri
Validazione
Prova immediata di un'esecuzione conforme al piano
In un processo end-to-end, un modello dell'edificio digitale è un punto di riferimento importante. Il modello specifica cosa deve essere installato e dove. Anche la relativa prova di montaggio può essere collegata al modello, consentendo una documentazione coerente. Con attrezzi di montaggio come l'avvitatore a percussione Hilti con modulo di coppia adattativo, durante l'installazione è possibile salvare automaticamente i dati di montaggio pertinenti.
Gestione degli edifici
Vantaggi di BIM e della pianificazione integrale per la gestione degli edifici

Gemello digitale
Per una documentazione as-built accurata e completa
Una volta che l'edificio è in funzione, gli scanner digitali per pareti, come i rilevatori della serie PS, o i dispositivi di tracciamento, come il PLT 400, possono contribuire a mantenere aggiornato il vostro modello digitale. Ciò consente di documentare le modifiche in modo rapido ed efficiente e di trasferirle direttamente nel modello.

Validazione e operatività
Soluzioni di gestione edilizia e documenti di consegna digitali
Chiunque sia responsabile della manutenzione e del collaudo di elementi strutturali rilevanti per la sicurezza sa quanto siano ampi i requisiti di documentazione. Le soluzioni di gestione edilizia digitali e i documenti di consegna digitali facilitano la documentazione as-built durante l'intero ciclo di vita di un edificio.

Integrated Design Services (IDS) Hilti
Progettati per una gestione agevole
Gli Integrated Design Services (IDS) di Hilti consentono di ridurre i costi dei materiali, accorciare i tempi di costruzione ed evitare soluzioni di cantiere impreviste e dispendiose. Integrate Hilti fin dalla fase di pianificazione, ad esempio nei settori dell'impiantistica tecnica e della protezione antincendio. Senza una pianificazione integrale professionale, i tracciati SHKLE e le sigillature antincendio vengono pianificati ed eseguiti separatamente per ogni singola opera.
In qualità di partner di progetto, Hilti vi supporta nella pianificazione e implementazione di sottostrutture e sigillature antincendio in tutte le opere, seguendo la più recente metodologia BIM.
Scoprite i singoli Integrated Design Services per il vostro prossimo progetto:

1. Concetto
Definizione dell'approccio complessivo del progetto e delle condizioni quadro per gli altri servizi.
Prestazioni:
- Suddivisione del progetto in singole aree con esigenze e applicazioni ricorrenti.
- Pianificazione concettuale di sottostrutture ITE e sigillature antincendio ottimizzate per le opere.

2. Design
Ulteriore sviluppo dei concetti in una pianificazione finale, documentata con relazioni tecniche.
Prestazioni:
- Pianificazione di sottostrutture ITE e soluzioni antincendio, ottimizzate in base ai requisiti del progetto per applicazioni standardizzate e ricorrenti o per situazioni speciali e complesse.
- Relazioni tecniche e documentazione.
- Altri servizi individuali, ad esempio valutazioni tecniche.

3. Modellizzazione
Modellizzazione e integrazione nel modello di progetto delle applicazioni e dei parametri definiti nella pianificazione; notifica di eventuali problemi o interferenze che richiedono una rielaborazione.
Risultati:
- Integrazione nel modello delle sottostrutture ITE e delle soluzioni antincendio pianificate.
- Notifica di eventuali problemi o interferenze da discutere ulteriormente.

4. Output
Per un'implementazione agevole della pianificazione sul cantiere, trasparente e documentata.
Prestazioni:
- Disegni esecutivi
- Disegni complessivi
- Dati Digital-to-Field
- Elenco dei materiali
- Suggerimenti per taglio, confezionamento e servizi di premontaggio
Direzione del progetto o supporto al progetto?
Hilti vi supporta in veste di partner durante l'intero progetto, partecipando alle relative riunioni di coordinamento.
Prestazioni:
- Creazione di un piano di gestione del progetto (PMP) IDS
- Partecipazione a riunioni di progetto IDS-PMP definite
- Aggiornamento del piano di gestione del progetto IDS