- Pagina iniziale
- Progettisti
- Servizi di ingegneria
- Progetti di installazione

Fissaggi negli impianti tecnici: l'edilizia in modo economico e sostenibile
Il vostro partner di progetto nella pianificazione, nell'esecuzione e nella documentazione
Uno dei vostri progetti in corso vi sta facendo venire il mal di testa? Ad esempio, poiché vi aspettate una collisione dei mestieri coinvolti, non potete pianificare con precisione le singole fasi o avete dei colli di bottiglia nel team? Allora conoscete il nostro supporto ai progetti, che vi offre servizi e soluzioni di prodotto personalizzate per una maggiore sicurezza nella progettazione delle attrezzature tecniche per l'edilizia.
Questo include la pianificazione della sicurezza per le soluzioni di fissaggio e di protezione antincendio, nonché l'assistenza di un referente personale. Se lo desiderate, il nostro team di ingegneri può anche fornire assistenza in loco e possiamo consigliarvi con soluzioni prefabbricate o con la documentazione della protezione antincendio. Scoprite qui di più sui servizi e guardate voi stessi nei progetti di riferimento le sfide attuali che abbiamo già risolto insieme ai nostri clienti.

La pianificazione dei fissaggi negli impianti tecnici per l'edilizia
Desiderate evitare il conflitto tra settori e linee di alimentazione?
La correttezza delle decisioni nella pianificazione dettagliata dei vostri fissaggi per gli impianti tecnici per l'edilizia è la base per il successo del progetto dal punto di vista economico e dello sviluppo sostenibile. Evitate i conflitti tra i settori e le linee di alimentazione attraverso una pianificazione antincendio integrata:
- Progettazione digitale:
Indipendentemente dal fatto che stiate progettando in 2D, 3D o con BIM, Hilti vi offre plug-in per il vostro software di progettazione e supporto BIM/CAD. Utilizzate i dati della progettazione dettagliata per la prefabbricazione degli assiemi e ottimizzate il processo di assemblaggio trasferendo i punti di fissaggio digitali al cantiere reale. - Maggiore sostenibilità:
La pianificazione del commercio incrociato può far risparmiare fino al 50% di materiale nelle soluzioni di fissaggio.

Pianificazione e gara d'appalto
Vi manca il tempo o il know-how per pianificare i vostri impianti tecnici per l'edilizia?
La fase di gara e di offerta e la pianificazione dettagliata dei progetti presentano sfide proprie. In particolare, la pianificazione del fissaggio e della protezione antincendio sono importanti per la successiva verifica. Vi mancano spesso le risorse per farlo? Lo stesso vale per le gare d'appalto e le offerte, di cui di solito ogni operatore deve occuparsi da solo. Per un processo di pianificazione senza intoppi, offriamo diverse soluzioni digitali e in loco:
- Progettazione digitale:
Offriamo plug-in per il vostro software di progettazione e supporto BIM/CAD. Utilizzate i dati della progettazione dettagliata per la prefabbricazione degli assiemi e ottimizzate il processo di assemblaggio trasferendo i punti di fissaggio digitali al cantiere reale. - Supporto nella fase di gara e di offerta:
Hilti offre testi di gara per progettisti e costruttori e un servizio di redazione di distinte per la presentazione delle offerte. - Progettazione tecnica:
Creiamo calcoli individuali e disegni CAD, compresi gli elenchi dei pezzi, per il vostro progetto e vi offriamo la base per il calcolo del vostro progetto con il nostro servizio di calcolo. - Selettori di prodotti:
Trovate i prodotti giusti per le vostre esigenze con il nostro selettore di installazione e il selettore di protezione antincendio e ottenete direttamente le verifiche e le approvazioni pertinenti, risparmiando tempo e assicurandovi di utilizzare i prodotti giusti. - Supporto individuale:
Dai forma allo sviluppo delle tue competenze specifiche per il progetto con la formazione e l'addestramento Hilti. - Consulenza in loco:
I nostri consulenti tecnici aiutano nella pianificazione dettagliata e nell'installazione, nonché in caso di installazioni complicate e problemi imprevisti in cantiere.

Servizi per l'esecuzione
Desiderate consegne programmate in modo preciso e fasi di lavoro ridotte?
La preparazione del materiale, i tagli e le configurazioni possono costare tanto tempo sul cantiere e comportare un ritardo nei flussi di lavoro. Risparmiatevi questa fase di lavoro con il nostro servizio di prefabbricazione, senza che dobbiate rinunciare alla sicurezza e alla conformità.
- Consegna in cantiere:
Un concetto logistico coordinato consente di effettuare le consegne in tempo e in linea con le esigenze, per risparmiare sui costi di stoccaggio. - Istruzione e formazione sui prodotti:
Garantire un processo regolare in cantiere grazie all'uso efficiente dei prodotti e certificare i dipendenti per l'installazione conforme all'omologazione di elementi di fissaggio e sistemi di protezione antincendio. - Servizio di prefabbricazione:
La prefabbricazione, il taglio e il preassemblaggio riducono le fasi di lavoro necessarie e lo sforzo di installazione in cantiere. - Assistenza in loco:
Ottenere assistenza per le sfide non pianificate da parte di consulenti tecnici, specialisti di misurazione e personale sul campo. - Servizio container:
L'organizzazione di un container da cantiere vi supporta nella disponibilità dei materiali in loco.
Progetti di riferimento attuali e storie di successo comuni

Roland Gübeli, Installation Manager Heating & Refrigeration, può già vantare diversi progetti realizzati con successo insieme a Hilti, come il centro espositivo di Basilea o l'Università di Scienze Applicate di Muttenz. Hilti è stato il nostro partner in molte aree del progetto, dalla creazione di modelli tipici a concetti di sospensione speciali con le soluzioni di fissaggio Hilti.

Ciò che Lippuner AG apprezza maggiormente della collaborazione con Hilti è l'affidabilità e la trasparenza delle consegne e la conseguente alta qualità della progettazione. Inoltre, lo sviluppo congiunto di innovazioni e la formazione specifica dei montatori rappresentano un grande valore aggiunto per Lippuner AG.

La complessità di questo progetto risiedeva nel fissaggio dei sistemi sprinkler alla struttura in acciaio. La soluzione di Hilti: l'uso di viti specifiche, naturalmente in stretto coordinamento con il nostro team di ingegneri, strutturisti e progettisti. Hilti fa parte dell'intero team del progetto Multimon ed è al fianco del cliente come fornitore di soluzioni proattive.

Con circa 35.000 punti di fissaggio, mappati attraverso l'ancoraggio compatto HKD, vari bulloni filettati, morsetti per tubi sprinkler e l'ancoraggio a bullone HST, entra in gioco l'intero portafoglio di opzioni di fissaggio. Inoltre, il nostro cliente, Multimon Industrieanlagen GmbH, apprezza la catena di fornitura e la stretta comunicazione con l'assistenza sul campo garantita da Hilti.

Documentazione e controllo
Lacune nella documentazione o divergenze nella costruzione?
La documentazione antincendio è essenziale per il collaudo del vostro progetto di costruzione e per verifiche successive. La correttezza della documentazione antincendio è un fattore fondamentale per le questioni riguardanti la responsabilità.
- Protezione antincendio semplificata con il Documentation Manager:
Creare prove professionali per una protezione continua del cliente. La documentazione professionale e digitale è disponibile tramite smartphone direttamente dopo l'installazione - mobile e disponibile in ufficio in qualsiasi momento. - Valutazione tecnica:
In caso di piccole deviazioni dalla pianificazione, Hilti è a vostra disposizione con una verifica professionale della copertura di omologazione.
Saremo lieti di ricevere la vostra richiesta di progetto
Avete bisogno di supporto per sfide complesse nel progetto? Desiderate ridurre il tempo e le spese e ottimizzare i flussi? I nostri esperti sono a vostra disposizione in ogni fase del progetto: dalla pianificazione all'esecuzione, fino alla documentazione. Compilate il seguente formulario e insieme pianificheremo il successo del vostro progetto.