- Pagina iniziale
- Progettisti
- Software
- PROFIS Engineering Suite

Profis Engineering Suite
Il software per i dimensionamenti che comprendono i collegamenti di ferri di ripresa post-installati
Profis Engineering Suite è un software GRATUITO basato sul web che rende la pianificazione e l'analisi di connessioni strutturali, ancoraggi e collegamenti di ferri di ripresa post-installati più rapide e semplici che mai. Il software utilizza automaticamente le omologazioni e gli standard più recenti.
Oltre al dimensionamento di tasselli e fissaggi vari (acciaio su calcestruzzo, calcestruzzo su calcestruzzo e acciaio su muratura), ora il software comprende anche la progettazione dei collegamenti di ferri di ripresa post-installati. Inoltre, è possibile calcolare e analizzare soluzioni complete per ringhiere e piastre di ancoraggio. Conveniente, affidabile e conforme. Lo vedete con i vostri occhi:

PANORAMICA DELLE LICENZE - SOFTWARE STANDARD GRATUITO O SOFTWARE PREMIUM PER RISPARMIARE TEMPO?

Funzioni standard (Versione Gratuita):
✓ Progettazione di ancoraggi in calcestruzzo, muratura e applicazioni di ringhiere
✓ Facile controllo dello spessore ottimizzato della piastra di ancoraggio
✓ Ogni utente ha la sua licenza standard

Ulteriori caratteristiche (Versione Premium):
✓ Considerazione di sollecitazioni e deformazioni della piastra di ancoraggio
✓ Dimensionamento completo dell'intero punto di fissaggio incl. irrigidimenti, saldature, profilo ecc.
✓ Dimensionamento completo delle ringhiere incl. dimensionamento dei montanti e del corrimano per il risparmio dei materiali
✓ Interfacce con altri sistemi software

Licenza Premium per utente singolo:
✓ Licenza Premium e accesso illimitato a tutte le funzionalità Premium

Licenza multiutente premium:
✓ Diversi utenti condividono una licenza premium
✓ Il primo utente registrato ha accesso alle funzioni premium - tutti gli altri utenti hanno accesso alle funzioni standard contemporaneamente.
✓ Creazione di una struttura di cartelle condivise a livello aziendale
PERCHÉ ALTRI HANNO GIÀ SCELTO LA SUITE DI INGEGNERIA PROFIS ?
Funzioni del software:

Evitare la modalità di fallimento del cemento e arrivare a una soluzione economica. Approfittate pienamente della EN1992-4 e progettate facilmente elementi in calcestruzzo sottili con l'aggiunta e la considerazione di armature supplementari.

Una guida passo-passo e la possibilità di contattare il Supporto Tecnico Hilti direttamente nel software con un solo clic assicura che non si debbano progettare complessi sistemi di fissaggio da soli.

Importazione automatica di oggetti BIM/CAD 2D e 3D direttamente nel modello di progetto, eliminando gli schizzi manuali che richiedono tempo e sono soggetti a errori.

Il software basato su cloud consente di eseguire misurazioni di ancoraggio secondo le più recenti normative e di accedere ai documenti da qualsiasi dispositivo e ovunque e in qualsiasi momento. Create strutture di cartelle condivise con i vostri colleghi e partner del progetto.

Definisci i tuoi preferiti, i parametri di progettazione preimpostati e i modelli e i report personalizzati per una navigazione e una progettazione più semplice

Nell'industria delle costruzioni, l'uso di fissaggi gettati in opera è una delle applicazioni più comuni per le connessioni acciaio strutturale-calcestruzzo. Volevamo assicurarci che anche voi possiate progettare queste applicazioni con le caratteristiche di miglioramento dell'efficienza di PROFIS Engineering. È possibile scegliere tra barre filettate, bulloni intestati o prigionieri e progettarli secondo la norma EN 1992-4. Utilizzando l'armatura supplementare o il modulo CBFEM potete progettare la vostra piastra di base ottimizzata. È cambiato qualcosa in cantiere o hai bisogno di un progetto al di fuori dei limiti della norma EN 1992-4? Con un semplice clic, puoi passare all'interno del tuo progetto tra ancoraggi gettati in opera e post-installati ed evitare il doppio lavoro e inutili ricalcoli.
STATE GIÀ UTILIZZANDO IL SOFTWARE? TUTORIAL, DOCUMENTI TECNICI E VIDEO DI PRESENTAZIONE

Terzo passo - Vantaggi delle funzionalità PREMIUM
WEBINARS:
-
Progettazione dell'ancoraggio secondo EN 1992-4 e implementazione in PROFIS Engineering
In questo webinar si imparano le nuove caratteristiche nella progettazione degli ancoraggi secondo la EN 1992-4 e come questa nuova norma è stata implementata nel software PROFIS Engineering.
-
Progettazione dell'ancoraggio e della piastra di ancoraggio in condizioni realistiche al contorno
Nel maggio di quest'anno, durante un webinar, abbiamo dimostrato un prerequisito essenziale per l'applicazione degli attuali concetti di progettazione degli elementi di fissaggio - l'assunzione di una piastra di ancoraggio sufficientemente rigida. Ciò vale sia per l'ETAG0001 - allegato C e TR029 attualmente in vigore, sia per la EN 1992, parte 4, che sta per essere introdotta. Qui potete visualizzare il precedente webinar e più in basso troverete domande e risposte sull'argomento.
Per saperne di più: Un reportage della rivista Stahlbau