- Pagina iniziale
- Progettisti
- Soluzioni per progettisti
- Armatura post-installata

Buona consulenza, legami forti
Pianificazione corretta dei collegamenti di ferri di ripresa post-installati
I collegamenti di ferri di ripresa post-installati creano legami da calcestruzzo a calcestruzzo economici e sicuri. Il metodo è ideale per rafforzare strutture portanti o effettuare risanamenti e modifiche strutturali.
Grazie alle nuove basi di calcolo combinate alle malte ad iniezione appositamente ideate, nell'ambito delle armature di collegamento oggi è possibile battere nuove strade. In quattro semplici fasi è possibile ottimizzare la progettazione di un collegamento di ferri di ripresa in termini di costi di esecuzione, standard qualitativi e processo di costruzione.
Saremo lieti di fornirvi consulenza su come pianificare correttamente un collegamento di ferri di ripresa post-installati e partecipare a una gara d'appalto.
Risparmio di tempo grazie alla soluzione di sistema
La complessità della progettazione e dell'esecuzione dei collegamenti di ferri di ripresa post-installati aumenta anche con la crescente varietà di prodotti e norme. Con la soluzione di sistema Hilti potete ottimizzare la vostra pianificazione. Grazie alle specifiche della soluzione di sistema Hilti, nell'ambito della catena delle applicazioni neanche i vostri partner perderanno tempo, mentre voi potrete essere sicuri che l'esecuzione della costruzione sia conforme ai vostri requisiti tecnici e qualitativi.
Fase 1:
Applicare correttamente i collegamenti di ferri di ripresa
Fase 2:
Dimensionare correttamente i collegamenti di ferri di ripresa
Fase 3:
Scegliere con sicurezza il sistema ad iniezione
Con il nostro software di dimensionamento PROFIS Engineering potete eseguire in modo semplice, preciso e conforme alle certificazioni le fasi da uno a tre. Il software copre l'intera progettazione fino alla scelta del corretto sistema ad iniezione. Alla fase quattro trovate un modello da scaricare con cui, senza perdere troppo tempo, potrete formulare i bandi delle gare d'appalto in modo tale da garantire la qualità e la conformità del fissaggio.
Fase 1
Applicare correttamente i collegamenti di ferri di ripresa
Le applicazioni standard per l'armatura di collegamento post-installata sono:
Giunti a sovrapposizione

Ancoraggi terminali

Soluzioni speciali come ad es. barre singole

Le cosiddette «soluzioni di strato di completamento in calcestruzzo» e i rinforzi a punzonamento non vengono associati ai collegamenti di ferri di ripresa, dato che questi seguono altre norme di dimensionamento, anche se in questo caso vengono utilizzati sistemi ad iniezione. Ulteriori informazioni sulla connessione a taglio per strato di completamento in calcestruzzo e rafforzamenti della struttura portante nelle costruzioni in calcestruzzo sono disponibili sul nostro sito web.
Fase 2
Dimensionare correttamente i collegamenti di ferri di ripresa
Tutti gli approcci di dimensionamento per collegamenti di ferri di ripresa presentano vantaggi e svantaggi in relazione agli ambiti di applicazione interessati e al risultato di dimensionamento. Nel caso in cui questi non siano sufficienti, Hilti offre un ulteriore approccio di dimensionamento conforme alla EN 1992-1-1, il modello puntone di compressione.
Consiglio per il dimensionamento:
PROFIS Engineering Suite aiuta a selezionare i collegamenti di ferri di ripresa post-installati, a dimensionarli e a confrontare i risultati dei diversi approcci di dimensionamento.
Per trovare una base di dimensionamento appropriata per la vostra applicazione, Hilti può mettere a vostra disposizione la seguente regola generale:
Applicazione:
dimensionare in modo conforme alla DIN EN 1992-1-1 (EC2) il giunto a sovrapposizione, l'armatura per sovrapposizioni terminali di elementi strutturali semplicemente appoggiati, ferri di armatura sotto carico di compressione e ancoraggi per la copertura della linea della forza di trazione.
Soluzione:
selezionate «Giunto a sovrapposizione» o «Ancoraggio terminale» e «DIN EN 1992-1-1». Di norma, in virtù della limitazione delle tensioni di aderenza consentite, queste prove portano a lunghezze di ancoraggio relativamente grandi.
Applicazione:
dimensionare in modo conforme alla DIN EN 1992-1-1 (EC2) un collegamento di ferri di ripresa rigido ma non eseguirlo come giunto a sovrapposizione.
Soluzione:
selezionate «Ancoraggio terminale» e il modello puntone di compressione «EN puntone di compressione» nel modulo del collegamento di ferri di ripresa. Questo dimensionamento si basa su un modello a puntoni e tiranti ai sensi di EN 1992-1-1 (EC2) per nodi per serramenti.
Applicazione:
dimensionare in modo conforme alla TR 069 un collegamento di ferri di ripresa rigido con forze adesive elevate della malta ad iniezione Hilti ma non eseguirlo come giunto a sovrapposizione, oppure dimensionare gli ancoraggi terminali sotto semplice trazione.
Soluzione:
selezionate «Ancoraggio terminale» e EOTA TR 069.
Il nostro metodo di dimensionamento di produzione propria «Metodo puntone di compressione Hilti» e «Metodo ancoraggio terminale Hilti» in PROFIS Engineering vi offre una possibilità di dimensionamento conforme alla EN 1992-1-1, combinata alle forze adesive effettivamente possibili del sistema ad iniezione Hilti. Per una panoramica relativa all'applicazione e alla norma di dimensionamento per possibili collegamenti consultate la tabella sottostante.
Fase 3
Scegliere con sicurezza il sistema ad iniezione
Il modo più semplice per selezionare il sistema ad iniezione corretto consiste nell'inserire tutte le condizioni di applicazione nel PROFIS Engineering Suite e nell'effettuare il dimensionamento.
HIT-HY 200

Sistema ad iniezione a indurimento rapido per il dimensionamento ai sensi di EN 1992-1-1, EOTA TR 069 e modello puntone di compressione ai sensi di EN 1992-1-1. Copre l'80% di tutti i vincoli tecnici.
HIT-RE 500

Malta ad iniezione a indurimento lento per il dimensionamento ai sensi di EN 1992-1-1, EOTA TR 069 e modello puntone di compressione ai sensi di 1992-1-1. Per applicazioni standard e oltre (dimensioni del diametro del ferro di armatura d > 32 mm, fori profondi e/o un gran numero di fori (erogatore pneumatico).
HIT-FP 700

Sistema ad iniezione a indurimento rapido per il dimensionamento ai sensi di EN 1992-1-1 e modello puntone di compressione ai sensi di 1992-1-1. Massima temperatura consentita di 500 °C. In confronto ai sistemi organici a base di resina, la reazione al fuoco della malta ad iniezione offre diversi vantaggi di dimensionamento per il caso di incendio.
HIT-CT 1

Sistema ad iniezione a indurimento rapido per il dimensionamento ai sensi di EN 1992-1-1 e modello puntone di compressione ai sensi di EN 1992-1-1. Per applicazione standard o applicazioni di collegamenti calcestruzzo-calcestruzzo particolarmente ecologici, certificazione ai sensi di LEED®, BREEAM®.
Ulteriori requisiti tecnici possono essere l'azione provocata da incendio, la durata di dimensionamento di 100 anni e il carico a fatica. Qui una breve illustrazione e in basso una panoramica dei prodotti in combinazione con i possibili requisiti.
Confronto dettagliato delle malte ad iniezione
Fase 4
Venite a conoscere meglio la nostra catena di sistema
Un collegamento di ferri di ripresa post-installati non si limita solo alla corretta scelta del sistema ad iniezione, si tratta infatti di una soluzione di sistema la cui qualità può essere da voi influenzata attraverso un accurato bando di gara.