- Pagina iniziale
- Progettisti
- Soluzioni per progettisti
- Sistemi binari modulari

Sistemi di binari modulari
Hilti è il vostro partner di progetto
Avete bisogno di assistenza per il vostro attuale progetto d'installazione? Con gli esperti Hilti al vostro fianco, potete risolvere le potenziali sfide e portare a termine il progetto con prodotti personalizzati. Con la nostra combinazione di innovative soluzioni a sistema e consulenza tecnica esperta, insieme porteremo al successo i vostri progetti di impiantistica tecnica per l'edilizia.
Servizi e prodotti personalizzati per il successo del vostro progetto
I sistemi di montaggio Hilti offrono soluzioni innovative e complete per il fissaggio di carichi leggeri, medi e pesanti. Vi supportiamo non solo con soluzioni software, ma anche con servizi tecnici e formazione degli utenti. La progettazione integrata previene le collisioni tra i componenti e le linee di alimentazione.
Utilizzate la consulenza e i prodotti Hilti per assicurarvi che i vostri progetti siano attuati correttamente in cantiere e che possiate reagire in modo flessibile e adattare il sistema in caso di problemi imprevisti. Ottenete il supporto di esperti per i progetti di installazione più complessi: i nostri esperti sono al vostro fianco in ogni fase del progetto.
Insieme pianifichiamo il successo del vostro progetto.

Vie di fuga e di soccorso sicure
Deformazioni e capacità di carico sicure e realistiche in caso di incendio grazie a sistemi di binari conformi all'EAD con ETA.
Il nostro supporto tecnico per la progettazione di sistemi di installazione
Servizi d'ingegneria
Dalla progettazione all'esecuzione, fino alla documentazione, i servizi Engineering di Hilti vi offrono supporto lungo tutte le fasi dei vostri progetti, per permettervi di rispettare i tempi e il budget previsti. I nostri tecnici vi supportano nelle elaborazioni complesse, nelle gare d'appalto o rispondono alle domande su AskHilti e nei webinar.
Ai nostri servizi tecniciSoluzioni software
Le soluzioni software Hilti consentono di configurare e dimensionare i sistemi di installazione in modo efficiente. È possibile utilizzarle per calcolare punti fissi in modo semplice e affidabile, creare modelli BIM o disegni CAD in modo rapido e preciso con oggetti digitali 2D/3D. È inoltre possibile modellare e documentare i fissaggi modulari con un software di costruzione e progettazione integrato.
Alle nostre soluzioni softwareSistemi completi modulari per carichi leggeri e pesanti
Sistema di binario MM
Il sistema MM per carichi leggeri è il sistema universale per l'impiantistica, per il riscaldamento e la climatizzazione e per l'elettrotecnica nella gamma di carichi inferiori. Il meccanismo a scatto automatico consente di risparmiare fino al 50% del tempo di assemblaggio.
Ulteriori informazioni per carichi leggeriSistema di binario MQ
Il sistema MQ per la gamma di carichi medi combina un'affidabile stabilità a una flessibilità totale. Anche le installazioni più impegnative possono essere completate in modo sicuro e semplice grazie ai componenti preassemblati pronti all'uso. Il sistema MQ offre un'alta resistenza alla corrosione: i binari e i componenti sono zincati, zincati a caldo o in acciaio inox.
Ulteriori informazioni sul sistema MQSistema di binario MT
L'innovativo sistema MT, ampliato, copre tutta la gamma di applicazioni per carichi pesanti. Il sistema MT può essere sistemato e regolato agevolmente, rendendolo estremamente facile da usare, altamente flessibile ed economico. È possibile realizzare un numero significativamente maggiore di opzioni applicative con un numero inferiore di componenti di sistema. I lavori di saldatura non sono più necessari: con il sistema MT è possibile assemblare in modo sicuro, modulare, flessibile e documentato.
Conoscere il sistema Hilti MT