- Pagina iniziale
- Soluzioni
- Applicazioni
- Il sistema d'installazione per tutte le applicazioni negli impianti tecnici per l'edilizia
![Sistema di installazione MQ per gli impianti tecnici per l'edilizia](/content/hilti/E3/CH/it/business/trades/mechanical/installation-system/_jcr_content/cta/image.coreimg.png/1679665369593/185929-l108029.png)
Il sistema d'installazione per tutte le applicazioni negli impianti tecnici
Bulloni di collegamento per binari con fissaggio rapido, selle per collare regolabili in altezza, collegamenti flessibili e componenti di sistema premontati: effettuate le installazioni con sicurezza, flessibilità e produttività ancora maggiori grazie al sistema binario Premium MQ di Hilti.
Il sistema binario MQ Hilti per gli impianti tecnici
Durante l'installazionei di impianti tecnici nell'ultimo decennio i sistemi di montaggio hanno dimostrato la loro efficienza in milioni di casi. Il montaggio di sistemi di installazione convenzionali presenta tuttavia due gravi svantaggi: è complesso e pertanto molto dispendioso in termini di tempo.
Il sistema di installazione MQ pone rimedio a questo inconveniente: il sistema binario modulare è perfettamente armonizzato e risponde a standard di sicurezza elevati. Tutte le soluzioni di dettaglio sono ottimizzate per consentirvi di lavorare in modo ancora più flessibile, veloce e sicuro sul cantiere.
Collegamenti per installazioni – avvitate ancora o collegate già tutto con un clic?
Il bullone di collegamento per binari MQN-C offre numerosi vantaggi rispetto ai metodi di fissaggio convenzionali e porta il fissaggio a un livello superiore.
I componenti si possono infatti collegare tra loro in modo rapido e semplice senza la necessità di utilizzare viti o altri utensili per il primo fissaggio. Il montaggio può avvenire senza problemi con una sola mano. La maggiore rapidità del montaggio vi consente di risparmiare tempo e denaro.
Ancorante a vite – adatto a fori circolari e asole
L'ancorante a vite HUS3-PL è stato progettato specificatamente per il fissaggio di binari d'installazione.
Grazie alla testa larga ma piatta, l'ancorante a vite è il tassello perfetto per il fissaggio diretto di un binario d'installazione nel sottofondo in calcestruzzo. Il prodotto offre inoltre la massima flessibilità, dato che può essere utilizzato sia nei fori circolari che nelle asole. Lo stile della testa piatto consente addirittura di applicare le selle per collare direttamente sopra al tassello.
Piastra per collare – lavorate spesso e volentieri con le pendenze?
Per l'installazione di tubazioni in sospensione con pendenze è ideale la piastra per collare MQA-H.
L'elemento di fissaggio regolabile in altezza consente di adattare la distanza dal soffitto con facilità e rapidità senza la necessità di allentare nuovamente il collare.
Basi di montaggio – ovviamente con collegamenti di montaggio premontati
Vi forniamo la base per binari MQP-41-CP con due bulloni di collegamento per binari premontati. In questo modo risparmierete tempo, poiché sul cantiere non sarà più necessario assemblare componenti e il montaggio sopratesta risulterà di gran lunga facilitato.
![Selettore di impianti MQ](/content/hilti/E3/CH/it/business/trades/mechanical/installation-system/_jcr_content/childSections/childsection/call_to_action/image.coreimg.jpeg/1679665304127/mq-comfort.jpeg)
I vostri cinque vantaggi in sintesi
- Installazione rapida, flessibile e sicura grazie ai singoli componenti armonizzati reciprocamente alla perfezione
- Maggiore produttività dei team addetti all'installazione grazie alla presenza di componenti premontati pronti all'uso
- Ricco assortimento di collegamenti, giunzioni con il materiale base e selle per collare per tutte le vostre applicazioni
- Montaggio e smontaggio semplici, con una sola mano, grazie al bullone di collegamento per binari MQN
- Pre-fissaggio rapido e semplice dei componenti grazie al bullone di collegamento per binari MQN e all'incastro nel binario
Utilizzate la guida alla selezione per i sistemi di installazione
Il nostro selettore di impianti digitale vi consente di selezionare rapidamente in sei passaggi i componenti di sistema adatti ai requisiti del vostro progetto. Il selettore presenta tutti i prodotti, voi li scegliete con un clic e, una volta conclusa la selezione, ottenete uno schema di applicazione e una distinta pezzi completa di codici articolo e denominazione dei prodotti per il vostro ordine.
Componete subito il vostro sistema di installazione:
Al selettore di impianti online
I componenti principali del sistema binario MQ
Dadi ad alette, viti e rondelle piatte appartengono ormai al passato! Con il bullone di collegamento per binari premontato e pronto all'uso MQN-C il montaggio sarà per voi notevolmente più comodo, sicuro e rapido. Per le installazioni con requisiti antincendio, utilizzate il bullone MQN-B.
Al bullone di collegamento per binari MQN-C Al bullone di collegamento per binari MQN-B![](/content/hilti/E3/CH/it/business/trades/mechanical/installation-system/_jcr_content/childSections/childsection_232788008/three_image_text_col/image_text_column_1/image.coreimg.jpeg/1678180925033/mqw-h2-cp.jpeg)
Per il collegamento di binari d'installazione lavorate ancora con parti singole? Il montaggio è molto più semplice e sicuro con l'angolare preassemblato a 90° MQW-H2-CP. Basta posizionare e premere il pulsante. L'angolare è pre-fissato e si può posizionare nel modo corretto senza alcun problema.
All'angolare MQW-H2-CP![](/content/hilti/E3/CH/it/business/trades/mechanical/installation-system/_jcr_content/childSections/childsection_232788008/three_image_text_col/image_text_column_704339690/image.coreimg.jpeg/1678180928820/mqa-st.jpeg)
Durante il montaggio dei collari sono necessarie alcune parti singole, come la piastra per collare, il prigioniero filettato e il controdado. Lavorate con rapidità ed efficacia grazie alle selle per collare premontate MQA-ST. Basta semplicemente avvitarle nel binario d'installazione, spostarle nella posizione corretta e serrare il dado.
Piastra per collare MQA-STAumentate la vostra produttività nel montaggio in sospensione di binari d'installazione. La rondella di montaggio rapido MQZ-TW combina assieme in un unico pezzo dado e rondella piatta. In questo modo avrete in mano meno parti e potrete effettuare l'adattamento in altezza del fissaggio con facilità e senza utensile.
Alla rondella di montaggio rapido MQZ-TW