- Pagina iniziale
- Soluzioni
- Applicazioni
- Sistema di installazione per carichi leggeri

Il sistema di installazione per carichi leggeri
Hilti MM - Il vostro sistema di guide per tubi e cavi
Il sistema di binari Hilti MM è il sistema di installazione ideale per applicazioni con carichi leggeri. Si distingue per l'elevato livello di standardizzazione e l'installazione estremamente rapida. Questo lo rende perfetto per il riscaldamento, la ventilazione, il raffreddamento e le installazioni elettriche in edifici residenziali, ma anche in edifici commerciali come uffici o negozi.
Desiderate una dimostrazione dal vivo del nostro sistema di guide MM? Allora fissate un appuntamento per una dimostrazione gratuita del prodotto!
Il sistema di guide MM per un'installazione efficiente di tubi e ventilazione
Per le installazioni di apparecchiature tecniche per l'edilizia (TGA), come tubi per il riscaldamento, tubi per il raffreddamento, tubi per l'acqua dolce e sistemi di ventilazione, i sistemi di montaggio hanno dato prova di sé milioni di volte negli ultimi decenni. Poiché queste installazioni devono essere eseguite principalmente in quota, è necessario un sistema di installazione leggero, altamente standardizzato e rapido da installare.
Il sistema di installazione MM è perfetto per questo: Il sistema di binari leggeri, con soluzioni di tassellatura perfettamente adattate e opzioni di fissaggio produttive per le fascette per tubi, consente un'installazione efficiente e rapida. Questo vi permette di completare i vostri progetti in modo estremamente flessibile, rapido e sicuro.
I componenti più importanti del sistema di installazione MM
Ancoraggio a vite - si inserisce sempre nella guida di montaggio
L'ancoraggio a vite HUS3-P è stato sviluppato appositamente per il fissaggio di guide di montaggio.
Grazie alla sua testa larga ma molto piatta, l'ancoraggio a vite è l'ancoraggio ideale per fissare una guida di montaggio MM direttamente al substrato di cemento. Inoltre, consente la massima flessibilità, in quanto può essere utilizzato in qualsiasi punto dei fori asolati della guida. Grazie alla forma piatta della testa, le connessioni a morsetto possono anche essere fatte scorrere direttamente sull'ancoraggio.
All'ancoraggio a vite HUS3-PConnessioni a morsetto preassemblate
Con i collegamenti a morsetto preassemblati MM-ST è possibile lavorare in modo molto efficiente.
Per l'installazione dei morsetti per tubi sono necessarie diverse parti singole: Raccordo a morsetto, bullone filettato, dado di bloccaggio. Con i morsetti preassemblati MQA-ST si lavora in modo rapido e affidabile. È sufficiente avvitare nella guida di montaggio, far scorrere nella posizione corretta, serrare il dado e il gioco è fatto!
Per il collegamento a morsetto MM-STStaffe di montaggio preassemblate
Con la staffa di montaggio MM-A-90 preassemblata, il posizionamento è estremamente comodo.
Lavorate ancora con pezzi singoli quando collegate le guide di montaggio? L'installazione è molto più semplice e sicura con la staffa preassemblata a 90° MM-A-90. Posizionare, premere il pulsante, fatto! La staffa è prefissata e può essere facilmente portata nella posizione corretta.
Alla staffa di montaggio MM-A-90Connessioni a travi in acciaio
Il morsetto flessibile per travi MM-T-16-36 rende molto semplice l'installazione su travi in acciaio.
Tutte le guide di montaggio MM possono essere fissate a travi in acciaio con uno spessore massimo di 23 mm utilizzando il morsetto per travi semplice e molto flessibile. L'installazione è possibile su entrambi i lati delle guide di montaggio, cioè nella scanalatura su un lato o nella scanalatura sull'altro lato.
Per la staffa di supporto MM-T-16-36
I vostri vantaggi in un colpo d'occhio
- Installazione rapida, sicura e flessibile grazie ai singoli componenti perfettamente abbinati
- Tempi di installazione ridotti grazie ai componenti preassemblati pronti per l'uso
- Gamma semplice di connettori per canali, connettori a morsetto e basi per canali per tutte le applicazioni nella gamma di carichi leggeri
- Installazione sicura e rapida su sottofondi in calcestruzzo con il collaudato ancoraggio a vite HUS3-P
- Installazione flessibile su supporti in acciaio con un solo morsetto di sostegno

La scelta ottimale - Guida alla selezione dei sistemi di installazione
Il nostro calcolatore di canali digitale consente di selezionare senza fatica i componenti di canale ottimali per il progetto. Con pochi clic è possibile trovare le soluzioni più adatte per diverse applicazioni, sia per tubi, condotti di ventilazione, passerelle per cavi o requisiti di carico individuali.
Selezionate la vostra applicazione e, una volta terminata la selezione, riceverete uno schizzo dell'applicazione e un elenco dei componenti che include i numeri di articolo e le denominazioni dei prodotti per il vostro ordine. Questo semplifica il processo di pianificazione e fa risparmiare tempo prezioso.