Worker unloading prefabricated modular support modules from a truck

PREFABBRICAZIONE DI SUPPORTI

Premontaggio, preconfezionamento e servizi di taglio su misura che vi aiutano a risparmiare tempo e denaro

L'installazione di un'ampia gamma di diverse travi e strutture per tracciati di tubazioni, impianti di climatizzazione e cavi rappresenta una grande sfida! Selezionare, stoccare e trasportare tutta la minuteria necessaria richiede moltissimo tempo, per non parlare delle operazioni di taglio e di installazione e assemblaggio di tutto il materiale in cantiere.​

I servizi di prefabbricazione di Hilti possono contribuire a rendere più vantaggioso l'intero processo.

I VOSTRI VANTAGGI:

50 %

massimo
di riduzione dei tempi di installazione

20 %

massimo
in meno di spreco di materiali

Worker Icon

Costi inferiori per gli specialisti competenti

Meno lavoro necessario per la produzione e l'assemblaggio dei sistemi di supporto in loco

Quality Certificate Icon

Maggiore qualità del montaggio

Soluzione end-to-end Hilti: prefabbricazione a cura di specialisti dell'assistenza qualificati

Approved Icon

Meno rischi QSA

Taglio dei binari non in loco: la prefabbricazione in un ambiente controllato riduce il rischio di incidenti

Competitive Advantage Arrow

Vantaggio competitivo

Vi attenete alla pianificazione del progetto e create valore aggiunto per i vostri servizi di assistenza 

COSA POTETE ASPETTARVI DAI NOSTRI SERVIZI DI PREFABBRICAZIONE?

Worker cutting channels for modular support systems

Taglio dei binari su misura

Binari profilati Hilti tagliati alla lunghezza da voi specificata, inclusa la sbavatura e la zincatura dei bordi di taglio, se necessario.

Contribuite a risparmiare tempo ed evitare possibili incidenti durante il taglio, affidando questo tipo di lavori preparatori agli specialisti Hilti.

Per saperne di più
Scanning pre-assembled support systems

Premontaggio

Sistemi di fissaggio preassemblati e personalizzati in base alle esigenze del cliente, come travi a U, supporti angolari e elementi di fissaggio tracciati: tutto viene consegnato presso il vostro cantiere, pronto per l'installazione.

Accelerate lo svolgimento dei progetti, riducendo i tempi di produzione e montaggio di supporti per tubazioni, tracciati cavi e canali.

Per saperne di più
Worker kiitting and packaging modular support systems

Preconfezionamento

Kit individuali pronti per il montaggio con tutti i componenti preselezionati, i binari tagliati su misura e le istruzioni di montaggio per l'installazione in cantiere.

Evitate il rischio di componenti mancanti e riducete la complessità della produzione e dell'assemblaggio dei supporti per tubazioni, tracciati di cavi e canali.

Per saperne di più

Volete scoprire di più sui nostri servizi di prefabbricazione?

Temi consigliati

Modular Support Systems

Sistema di supporto modulare

Hilti offre una gamma completa di sistemi di supporto MEP, dalle comuni guide profilate ai morsetti per tubi, fino ai componenti specializzati per ambienti sismici, ad alta sicurezza o offshore. I nostri strumenti di selezione online offrono un metodo più efficiente e meno soggetto a errori per specificare, valutare e ordinare i supporti per cavi e tubi. 

Per saperne di più
Building Information Modeling

Building Information Modeling

Pensate ancora che il BIM sia solo per i team di progettazione? Allora ripensateci. Con le attrezzature e i servizi più recenti di Hilti, tutti i soggetti coinvolti in un progetto di nuova costruzione o installazione possono trarre vantaggio dalla digitalizzazione e dall'aumento dell'efficienza del flusso di lavoro end-to-end. 

Per saperne di più