- Pagina iniziale
- Soluzioni
- Inspiration
- Soluzioni per la produttività
- La nuova tecnologia delle batterie agli ioni di litio Hilti Nuron
Le nuove batterie agli ioni di litio Hilti Nuron
La tecnologia delle batterie agli ioni di litio per durata e prestazioni ottimali
Nuron è un sistema a batteria da 22 V che vi permette di effettuare senza cavi anche i lavori pesanti. Sviluppate sulla base della tecnologia agli ioni di litio, le batterie Nuron sono dotate di celle potenti e di un collegamento completamente riprogettato tra batteria e attrezzo. In tal modo queste batterie offrono potenza produttiva per tutte le applicazioni, dall'avvitatore a batteria leggero fino al demolitore. Le batterie stesse sono state rielaborate in termini di efficienza e robustezza. Una migliore gestione del calore ne aumenta inoltre la longevità.
La batteria giusta per la vostra applicazione
Tra le cinque batterie di dimensioni diverse, scegliete quella che meglio si presta alle vostre applicazioni più frequenti
Per facilitare il confronto tra la potenza delle batterie Nuron e quella degli altri sistemi a batteria, nel nome delle batterie Nuron sono riportati i wattora. I wattora vi indicano infatti qual è la potenza di un attrezzo e quindi, per esempio, quanto calcestruzzo potete demolire in un'ora. La batteria Nuron B 22-25, la più compatta, con 2.6 Ah per esempio ha un voltaggio di 22 e 55 wattora, come risulta dalla moltiplicazione degli amperora per il voltaggio. Con 12 amperora e 22 volt, la batteria B 22-255 mette invece a disposizione 255 wattora.
Batteria Nuron B 22-55
Compatta e leggera. Una batteria per tutti i lavori in cui flessibilità e leggerezza fanno la differenza. Per semplificare le applicazioni sopratesta e il lavoro in spazi ristretti.
Alla batteria Nuron B 22-55Batteria Nuron B 22-85
La batteria versatile con rapporto peso/prestazioni ottimale. Per i lavori quotidiani di foratura, avvitatura e taglio.
Alla batteria Nuron B 22-85Batteria Nuron B 22-110
Batteria longeva, con durata e potenza superiori.
Alla batteria Nuron B 22-110Batteria Nuron B 22-170
Elevate capacità e prestazioni per il miglior rapporto tra lavoro e carica. Consente di eliminare la dipendenza dai cavi in svariate applicazioni.
Alla batteria Nuron B 22-170Batteria Nuron B 22-255
Capacità e potenza estremamente elevate per le applicazioni più impegnative, come la foratura e la scalpellatura, il taglio e le demolizioni.
Alla batteria Nuron B 22-255Set batterie per applicazioni difficili
Nei nostri attrezzi più potenti le batterie possono talvolta essere integrate in coppia: anziché 22 V sono quindi disponibili 2x22 Volt per le applicazioni difficili. Potete quindi avere a portata di mano la batteria adeguata per tutti gli attrezzi Nuron, lavorare in modo più efficiente e contemporaneamente snellire il vostro parco attrezzi.
Batterie agli ioni di litio con la potenza del cavo o della benzina
Grazie a celle potenti, migliore dissipazione del calore e un collegamento nuovo
Potenza per tutte le applicazioni
Potete usare i pacchi batteria agli ioni di litio Nuron in oltre 70 attrezzi Nuron. Per il vostro progetto potete scegliere tra batterie di dimensioni diverse e quindi trovare il rapporto ideale tra capacità e peso: delle cinque dimensioni disponibili, due contengono 18 650 celle potenti e tre contengono 21 700 celle che raggiungono una densità di potenza ancora superiore.
Meno calore, maggiore durata della prestazione
Le celle delle batterie Nuron sono dotate inoltre di un sistema ottimizzato di gestione del calore. L'alloggiamento e il nuovo supporto delle celle permettono una migliore dissipazione del calore formatosi: i trefoli intrecciati allontanano il calore dalle prese e dal collegamento e le batterie si riscaldano nel complesso più lentamente, mantenendosi più efficienti e più longeve.
Trasferimento ottimizzato tra batteria e attrezzo
Il collegamento tra batteria agli ioni di litio Hilti Nuron e attrezzo è stato completamente riprogettato:
- Il collegamento ha fino a quattro contatti di potenza più due contatti di comunicazione e può quindi trasferire più potenza.
- Un meccanismo caricato da molle permette stabilità nel trasferimento del segnale e della potenza anche in caso di vibrazioni intense.
- La geometria riconfigurata della spina permette fino al doppio del trasferimento di potenza.
Grazie a questo collegamento gli attrezzi Nuron possono trarre fino al 50% in più di energia dalla batteria Nuron da 22V per coprire i picchi di potenza.
Domande frequenti
Posso usare i miei vecchi attrezzi con le nuove batterie agli ioni di litio Hilti Nuron?
Il nuovo collegamento è stato concepito con lungimiranza per permettere trasferimento della potenza, intelligenza e connettività ai massimi livelli. Per fare questo passo è stato necessario rinunciare a una nuova compatibilità tra i precedenti e i nuovi sistemi a batteria.
Per facilitare il passaggio dall'attuale alla nuova tecnologia delle batterie proponiamo un adattatore (opzionale) che permette l'uso con gli attrezzi preesistenti, ma non il contrario. L'uso di questo adattatore è una soluzione transitoria e non va considerata come soluzione standard.
Qual è il tempo di ricarica delle batterie agli ioni di litio Hilti Nuron?
Il tempo di ricarica delle batterie varia da 30 a 140 minuti a seconda del modello utilizzato e del caricabatteria.
Qual è la differenza tra le piattaforme cordless 12 V, 22 V e 36 V di Nuron e Hilti?
Nuron è l'ultima novità del portafoglio cordless di Hilti. Offre un'unica piattaforma per batteria ad alte prestazioni per tutti i vostri attrezzi a batteria Hilti. Nuron contribuisce a semplificare le vostre attività, perché vi permette di utilizzare la stessa serie di batterie intercambiabili da 22 V ad alte prestazioni Nuron per svolgere tutti i lavori, da quelli più leggeri a quelli più pesanti, dall'avvitamento al taglio del calcestruzzo. Il sistema di connessione di cui la piattaforma dispone vi consente inoltre di accedere a una gamma di servizi guidati dai dati, progettati per semplificare la gestione delle apparecchiature. Tra le altre piattaforme per batteria che offriamo, ce n'è una da 12 V per applicazioni leggere. Hilti continuerà a fornire prodotti e assistenza relativi alle nostre precedenti piattaforme da 22 V e da 36 V.
Qual è la differenza tra le batterie Nuron da 22 V e quelle da 18 V?
La differenza principale consiste nei wattora disponibili, ovvero nell'energia accumulata nella batteria. Grazie al maggiore voltaggio le batterie Nuron possono accumulare più energia rispetto ad altri modelli comparabili da 18 V. Per esempio, una batteria da 22 V con un voltaggio di 8.0 Ah genera più wattora (176 Wh) di una batteria da 18 V con 9.0 Ah (162 Wh). Per saperne di più su questi argomenti basta cliccare qui.
Cosa significano volt, amperora e wattora per la potenza della batteria?
Il carico di lavoro che può essere effettuato con una ricarica della batteria dipende dall'energia accumulata nella batteria ed è espresso in wattora (Wh). La ricarica è definita dal voltaggio (V) della batteria moltiplicato per la quantità di carica (Ah) che essa può accumulare.
Come devo conservare e maneggiare le batterie agli ioni di litio?
Per una maggiore durata della batteria, una produttività più elevata e un migliore grado di protezione per i vostri team, suggeriamo quanto segue.
- La temperatura di stoccaggio deve essere compresa tra –20°C (–4°F) e 40°C (104°F).
- Non conservate le batterie all'interno del caricabatteria. Rimuovete sempre le batterie dal caricabatteria una volta completata la ricarica.
- Non conservate le batterie in un luogo esposto alla luce diretta del sole, nei pressi di fonti di calore o dietro vetri.
- La temperatura ambientale d'esercizio è compresa tra –17°C (1°F) e 60°C (140°F).
- Ispezionate regolarmente i pacchi batteria e, in presenza di danni visibili, evitate di effettuare caricamenti o scaricamenti.
- Mantenete le batterie pulite: eliminate la polvere e i frammenti utilizzando un pennello o un panno morbidi e asciutti.
- Non utilizzate le batterie per fini diversi da quelli per cui sono state progettate.
Le batterie agli ioni di litio funzionano quando fa freddo?
La temperatura ambientale d'esercizio dovrebbe essere compresa tra –17°C (1°F) e 60°C (140°F), mentre l'intervallo ottimale è compreso tra 10°C (50°F) e 40°C (104°F). Le batterie possono essere caricate ad una temperatura compresa tra -10°C (14°F) e +45°C (113°F).
Le batterie agli ioni di litio devono essere completamente scariche prima della ricarica?
No, non è necessario scaricare completamente una batteria agli ioni di litio prima di ricaricarla. Le batterie agli ioni di litio sono molto versatili e non c'è alcun particolare rischio che la loro vita si accorci per via del cosiddetto «effetto memoria», dovuto ai caricamenti e agli scaricamenti parziali.
Quanto durano le batterie agli ioni di litio Hilti?
Le batterie Nuron contengono celle agli ioni di litio di alta qualità, progettate per offrire prestazioni elevate e durare a lungo. La vita individuale della batteria dipende da numerosi fattori, tra cui il tipo di attrezzo utilizzato, la forza dell'utente, la frequenza d'uso e la temperatura ambientale.
Altre domande e risposte frequenti su Nuron sono disponibili qui.
Come effettuare il passaggio a Nuron
È il momento di un upgrade a Nuron? Vi mostriamo come potete convertire i vostri progetti in corso alla nuova tecnologia delle batterie agli ioni di litio, con rapidità e semplicità. Potete anche contattarci direttamente per una consulenza personalizzata.
Il design della batteria
Protezione ottimale sul cantiere
Le batterie Nuron sono state concepite per essere robuste e ben protette, così potete farci affidamento.
Un pulsante, molte funzioni
Verificate lo stato della batteria in modo semplice e veloce
Un segnale LED sulla batteria vi permette di avere sempre sotto controllo il suo status. Infatti questo segnale dà rapidamente informazioni sullo status della carica o sullo status generale della batteria agli ioni di litio Hilti Nuron:
- Verde: status della carica buono e status generale della batteria buono
- Giallo: una luce lampeggiante segnala che la batteria è sovraccarica, troppo calda o troppo fredda.
- Rosso: la batteria deve essere sostituita al più presto
Con il pulsante di sblocco sulla batteria potete anche richiamare manualmente informazioni sul suo status:
- Pulsante premuto per un secondo: compare l'indicazione dello status della carica.
- Pulsante premuto per tre secondi: compare l'indicazione dello status generale della batteria.
Le batterie forniscono inoltre altri dati aggiornati sugli attrezzi. Per esempio, potete vedere l'utilizzazione e il consumo dei vostri mezzi di produzione.
Altre informazioni su Nuron e i prodotti
Panoramica Nuron
Vi offriamo qui una visione d'insieme dei prodotti Nuron e di tutte le funzioni della nuova tecnologia delle batterie di Hilti.
Altre informazioni su NuronTutte le batterie e tutti gli attrezzi Nuron
Scoprite qui tutte le batterie agli ioni di litio, gli attrezzi e gli accessori Hilti Nuron e trovate la soluzione migliore per i vostri progetti.
A tutti gli attrezzi