- Pagina iniziale
- Soluzioni
- Inspiration
- Soluzioni per la produttività
- La guida ai tasselli per la vostra applicazione
- Tasselli per calcestruzzo di Hilti
Come trovare il tassello giusto per il calcestruzzo
Quando si effettua un fissaggio con tasselli nel calcestruzzo, ci sono diversi punti importanti da considerare per garantire un'installazione sicura e affidabile.
Tenete conto di fattori ambientali quali temperatura, umidità e aggressioni chimiche che possono influire sulla durata del tassello a causa della corrosione. Pensate al tipo di carico che il tassello deve sopportare.
I carichi pesanti richiedono tasselli più robusti e un dimensionamento accurato.
Qui trovate le nostre raccomandazioni relative alle soluzioni di fissaggio, ordinate in base al carico previsto sul calcestruzzo.
Tassello per calcestruzzo per carichi leggeri
Quale tassello è quello giusto per il montaggio di carichi leggeri in pareti, pavimenti e soffitti in calcestruzzo?
Di norma un diametro del tassello M6-M10 è sufficiente per il fissaggio di carichi come ad es. cassette delle lettere, insegne, piccoli corrimano, luci o installazioni multimediali. A seconda dell'ambiente, scegliete i tasselli il cui acciaio presenti le qualità necessarie, come l'acciaio zincato o l'acciaio inossidabile.
Consigliamo i seguenti tasselli per calcestruzzo con capacità di carico leggera:
Montaggio rapido
Tassello a vite per serramenti HUS4-H
Tassello a vite per serramenti ideale per fissaggi temporanei e piastre base. Può essere installato in pochi passaggi senza pulizia dei fori forati e può essere riutilizzato più volte. Ideale per il calcestruzzo.
Ordinare HUS4-HMassime prestazioni nel calcestruzzo fessurato
Tassello a battere HST4
Prestazioni innovative – i nostri tasselli di nuova generazione offrono una migliore capacità del calcestruzzo e maggiori carichi di estrazione, permettendo così di ottimizzare le dimensioni della piastra base e l'impiego del tassello, e di ottenere maggiori prestazioni dai materiali utilizzati.
Ordinare HST4Versatile nell'uso
Tassello di plastica HRD
La serie di tasselli HRD è caratterizzata da varie combinazioni di teste e qualità di materiale ed è adatta a un'ampia gamma di fissaggi e materiali base.
Ordinare HRDAlternativa economica
Tassello a battere metallico HST2v3
La nuova generazione di HST2 amplia il portfolio e offre un'alternativa più economica rispetto ad altri tasselli. Con profondità di ancoraggio variabili, adatto a solette non portanti, ascensori, facciate e sistemi MEP.
Ordinare HST2v3
Tassello per calcestruzzo per carichi medi
Quale tassello è adatto per carichi medi come ad es. piattaforme, tetti a sbalzo, tende da sole, corrimano, ringhiere, sedie e installazioni multimediali? Di norma è necessario un diametro del tassello M10-M16.
Consigliamo i seguenti tasselli per calcestruzzo con capacità di carico media:
Extra forte
Malta adesiva HIT-HY 200-A V3 e barre di ancoraggio HAS
Particolarmente ben ancorato: il collegamento di malta adesiva e barre di ancoraggio HAS (disponibili in varie qualità di acciaio, diametri e lunghezze) per le applicazioni più disparate nel calcestruzzo.
HIT-HY 200-A V3 Ordinare HASAdatto a molti casi
Malta adesiva HIT-HY 170 e barre di ancoraggio HAS
Malta adesiva per applicazioni standard in calcestruzzo e muratura in combinazione con le barre di ancoraggio HAS (disponibili in varie qualità di acciaio, diametri e lunghezze) per le applicazioni più disparate nel calcestruzzo.
Ordinare HIT-HY 170 Ordinare HASIl nostro tasselloa battere più performante
Tassello a battere HST4
Prestazioni innovative – i nostri tasselli di nuova generazione offrono una migliore capacità del calcestruzzo e maggiori carichi di estrazione, permettendo così di ottimizzare le dimensioni della piastra base e l'impiego del tassello, e di ottenere maggiori prestazioni dai materiali utilizzati.
Ordinare HST4Sicuro ed efficiente
Tassello a vite per serramenti HUS4-H con fiale di malta adesiva HUS4-MAX
Per un fissaggio sicuro ed efficiente utilizzate il pratico tassello a vite per serramenti insieme alla cartuccia di ancoraggio. Combinano il meglio dei tasselli chimici e meccanici, per un'installazione molto rapida con poche fasi di lavoro e una capacità di carico immediata nel calcestruzzo fessurato.
Ordinare HUS4-H Ordinare HUS4-MAX
Tassello per calcestruzzo per carichi pesanti
Se desiderate fissare nel calcestruzzo carichi elevati come supporti in acciaio, gru, robot, scale antincendio o travi in acciaio, di norma è necessario un diametro del tassello da M16 in su. Come tasselli per carichi pesanti, i tasselli chimici, una combinazione di malta adesiva e barra di ancoraggio, offrono una capacità di carico particolarmente buona.
Consigliamo i seguenti tasselli per calcestruzzo con elevata capacità di carico:
Massima capacità di carico
Malta adesiva HIT-HY 200-A V3 con barra di ancoraggio HIT-Z
Malta adesiva ad alte prestazioni in combinazione con barra di ancoraggio HIT-Z, per ottenere le massime prestazioni e carichi molto elevati nel calcestruzzo fessurato, anche senza pulizia dei fori forati.
Ordinare HIT-HY 200-A V3 Ordinare HIT-ZQuando le cose si complicano
Malta adesiva HIT-RE 500 V4 con barre di ancoraggio HAS
Per le condizioni più impegnative: la malta adesiva extra-forte, omologata per ancoraggi di carichi pesanti, in combinazione con le barre di ancoraggio HAS, è adatta praticamente a tutti i collegamenti acciaio-calcestruzzo, ad es. anche in presenza di requisiti speciali come la WHG.
Ordinare HIT-RE 500 V4 Ordinare HASElevata capacità di carico
Tassello per carichi pesanti HSL4
L'HSL 4 è adatto per fissaggi per carichi pesanti in applicazioni di alta sicurezza o dinamiche e ha un'elevata capacità di carico trasversale e di trazione.
Ordinare HSL4 Per saperne di più sul tema delle applicazioni per carichi pesantiIl nostro tasselloa battere più performante
Tassello a battere HST4
Prestazioni innovative – i nostri tasselli di nuova generazione offrono una migliore capacità del calcestruzzo e maggiori carichi di estrazione, permettendo così di ottimizzare le dimensioni della piastra base e l'impiego del tassello, e di ottenere maggiori prestazioni dai materiali utilizzati.
Ordinare HST4
Fattori ambientali e corrosione
Evitate il rischio di lesioni, infortuni e costi pianificando la resistenza alla corrosione.
A seconda del luogo di installazione, che sia all'interno, all'esterno o in ambienti particolari come piscine, centrali elettriche o gallerie, fattori come l'umidità o la temperatura possono influenzare la capacità di carico. Per questo motivo offriamo i nostri tasselli in acciaio zincato, acciaio inox e acciaio altamente resistente alla corrosione.
Per saperne di più sui fattori ambientali e sul materiale da utilizzare per un'installazione resistente alla corrosione nella vostra applicazione, leggete qui.
Contatto
Non siete ancora sicuri di quale sia il prodotto giusto per la vostra applicazione? Non esitate a contattarci, saremo lieti di aiutarvi.
Potrebbero interessarvi anche
Trovate il tassello giusto per il vostro fissaggio in pochi passi con la nostra lista di controllo. Riceverete una panoramica delle nostre soluzioni di fissaggio e di come sia possibile determinare l'opzione più sicura ed efficiente per ogni caso, anche per applicazioni speciali.