REGISTRAZIONEApprofittate dello shopping online e dei servizi online personalizzatiMaggiori informazioni

Punto fisso leggero MFP-LD2

Kit MFP-LD2 #2223124

Doppio punto fisso zincato con supporto su due lati per applicazioni leggere/medie fino a 8 kN

  • Composizione materiale: Acciaio
  • Trattamento superficiale: Rivestito per interni - elettrozincato
  • Condizioni ambientali: Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)

Scegli le opzioni

Dimensioni della confezione
  • 1 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Sconto netto
CHF 282.55
CHF 282.55 / 1 Pezzo

Dati tecnici

IS_MFP-LD2_0001 (199458)
Composizione materiale
Acciaio
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Condizioni ambientali
Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)
Informazioni addizionali del prodotto
Frec = 8 kN
Tipo di materiale base
Calcestruzzo
Peso
5.06 kg

Documenti

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche

  • Angolo di supporto regolabile e piastra di base rotante – impedisce di urtare i ferri di armatura
  • Serve una sola misura di ancoraggio
  • Più facile da montare e installare
  • Progettato per un'installazione successiva più semplice
  • Progettato per un montaggio retrofit più facile

Applicazioni

  • Può essere utilizzato in combinazione con i collari punti fissi MFP-PC
  • I valori di carico sono validi solo usando ancoranti HST e HUS Hilti
  • Da usare per applicazioni con tubi fino a 500 mm dal materiale di base
  • Da utilizzare se la direzione della forza non è nota o si sposta

Consultazione & Supporto