Punto fisso universale leggero MFP-ULD
Kit MFP-ULD #2223130
Doppio punto fisso zincato con supporto su un lato per applicazioni leggere/medie fino a 8 kN
- Composizione materiale: Acciaio
- Trattamento superficiale: Rivestito per interni - elettrozincato
- Condizioni ambientali: Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)
Scegli le opzioni
Dimensioni della confezione
- 1 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Sconto netto
CHF 361.45
CHF 361.45 / 1 Pezzo
Dati tecnici

Composizione materiale
Acciaio
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Condizioni ambientali
Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)
Informazioni addizionali del prodotto
Frec = 8 kN
Tipo di materiale base
Calcestruzzo
Peso
4.86 kg
Documenti
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Angolo di supporto regolabile e piastra di base rotante – impedisce di urtare i ferri di armatura
- Serve una sola misura di ancoraggio
- Più facile da montare e installare
- Progettato per un'installazione successiva più semplice
- Progettato per un montaggio retrofit più facile
Applicazioni
- Può essere utilizzato in combinazione con i collari con punti fissi MFP-PC
- Può essere utilizzato in combinazione con collari di refrigerazione MFP-KF
- I valori di carico sono validi solo usando ancoranti HST e HUS Hilti
- Da usare per applicazioni con tubi fino a 500 mm dal materiale di base
- Da usare solo se la forza si trova in una sola direzione
Consultazione & Supporto
Inserire testo