Nuovo
Aiuto alla spaziatura laser BX-S
Spaziatore BX-S #2354563
Laser di spaziatura chiodi montato sull'attrezzo per inserire in modo efficace i chiodi a distanze predefinite
- Dimensioni (LxPxH): 103.6 x 70.1 x 76.4 mm
- Bluetooth: No
Scegli le opzioni
Hilti Connect
- No
Dimensioni della confezione
- 1 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Sconto netto
CHF 296.52
CHF 296.52 / 1 Pezzo
Dati tecnici
Dimensioni (LxPxH)
103.6 x 70.1 x 76.4 mm
Bluetooth
No
Documenti
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Aiuto alla spaziatura regolabile, su base laser - scegliete semplicemente la distanza necessaria, poi allineate l'anello del laser con il fissaggio vicino per ottenere sempre punti di fissaggio uniformemente distanziati
- Lavoro terminato prima - spaziatura uniforme senza necessità di precedenti marcature o ingombranti pezzi di collegamento per le distanze
- Aumento di produttività e conformità - un modo più efficiente per installare sistemi M&E critici come richiesto dal committente, produttore o ispettore
- Più economico - minimizzare gli sprechi e progettare meglio il numero di chiodi richiesti dal lavorare costantemente nello spazio massimo disponibile
- Risultati dall'aspetto professionale - date un aspetto più pulito e organizzato alle installazioni visibili, come i sistemi di illuminazioni o le condotte
Applicazioni
- Mantenimento di distanze uniformi tra chiodi per cavi, condotti, canaline, binari o controsoffitti
- Installazione di sistemi d'integrità circuiti (CIS), allarmi antincendio e dispositivi di sicurezza - quando è essenziale uno spazio uniforme e conforme tra i chiodi
- Installazione di binari/canaline elettriche leggere, condutture e cavi visibili - quando il risultato non verrà nascosto successivamente
- Installazione di cavi dati e di fibra ottica - quando è essenziale una corretta spaziatura dei chiodi per un corretto funzionamento
- Compatibile con tutti gli attrezzi di fissaggio a batteria BX 3
Product Videos
Consultazione & Supporto
Inserire testo