Découpeuses béton
Découvrez comment nos tronçonneuses et rainureuses sont conçues pour une coupe plus rapide dans le béton, la maçonnerie et le métal
11 produits
Filtres

Nuron
- Description
- Tronçonneuse à batterie puissante à poignée arrière, pour couper jusqu'à 150 mm avec des disques de 360 mm dans le béton, la maçonnerie et le métal (plateforme de batteries Nuron)
- Matériaux support
- Tous types de béton et brique, Tous types de maçonnerie (brique creuse, calcaire, etc), Asphalte, Acier, Minéraux
- Dimensions (LxlxH)
- 690 x 290 x 420 mm
- Indice de protection
- À batterie IEC

Nuron
- Description
- Tronçonneuse à batterie compacte à poignée supérieure, pour couper jusqu'à 120 mm avec des disques de 300 mm dans le béton, la maçonnerie et le métal (plate-forme de batteries Nuron)
- Matériaux support
- Tous types de béton et brique, Tous types de maçonnerie (brique creuse, calcaire, etc), Asphalte, Acier, Minéraux
- Dimensions (LxlxH)
- 660 x 290 x 350 mm
- Indice de protection
- À batterie IEC

Nuron
- Description
- Tronçonneuse à batterie polyvalente à poignée arrière, pour couper jusqu'à 120 mm avec des disques de 300 mm dans le béton, la maçonnerie et le métal (plateforme de batteries Nuron)
- Matériaux support
- Tous types de béton et brique, Tous types de maçonnerie (brique creuse, calcaire, etc), Asphalte, Acier, Minéraux
- Dimensions (LxlxH)
- 740 x 290 x 350 mm
- Indice de protection
- À batterie IEC

- Description
- Découpeuses thermique (63 cm3), compacte et légère avec une poignée supérieure et un frein de disque pour une profondeur de coupe jusqu'à 120 mm avec des disques de 300 mm dans le béton, la maçonnerie et le métal.
- Cylindre de moteur
- 63.3 cm³
- Puissance nominale
- 3.2 kW
- Fonctionnement à l'eau ou à sec
- Utilisation à sec et à l'eau

- Description
- Tronçonneuse thermique polyvalente (87cc) avec poignée arrière et démarrage à froid automatique, pour la découpe jusqu’à 125 mm avec des lames de 350 mm dans le béton, la maçonnerie et le métal
- Cylindre de moteur
- 87 cm³
- Puissance nominale
- 4.2 kW
- Fonctionnement à l'eau ou à sec
- Utilisation à sec et à l'eau

- Description
- Tronçonneuse thermique puissante (87cc) avec poignée arrière et démarrage à froid automatique, pour la découpe jusqu'à 150 mm avec des lames de 400 mm dans le béton, la maçonnerie et le métal
- Cylindre de moteur
- 87 cm³
- Puissance nominale
- 4.2 kW
- Fonctionnement à l'eau ou à sec
- Utilisation à sec et à l'eau

- Description
- Lame diamantée électrique manuelle à eau et à sec. Jusqu'à 120 mm de profondeur de coupe avec des lames 305 mm
- Diamètre du disque
- 305 mm
- Profondeur de coupe
- 120 mm
- Vitesse de rotation à vide
- engrenage 1: 4900 tr/min

- Description
- Tronçonneuse électrique portative conçue pour tronçonner dans le béton, la maçonnerie et le métal jusqu'à 120 mm d'épaisseur
- Diamètre du disque
- 305 mm
- Profondeur de coupe
- 120 mm
- Vitesse de rotation à vide
- engrenage 1: 4900 tr/min

- Description
- Tronçonneuse diamant à sec portative électrique – profondeur de coupe jusqu'à 85 mm avec une lame de 230 mm
- Diamètre du disque
- 230 mm
- Profondeur de coupe
- 80 mm
- Vitesse de rotation à vide
- engrenage 1: 6500 tr/min

- Description
- Rainureuse pour la création de gorges dans les murs/sols, l'installation de câbles, de conduits ou de tuyaux dans divers matériaux support
- Profondeur de coupe
- 50 mm
- Largeur de coupe max.
- 50 mm
- Diamètre du disque
- 150 mm

- Description
- Rainureuse électrique diamant à sec portable. Pour des coupes parallèles jusqu'à 60 mm de profondeur
- Profondeur de coupe
- 60 mm
- Largeur de coupe max.
- 60 mm
- Diamètre du disque
- 185 mm