- Accueil
- Solutions
- Applications
- Fixation de tuyaux aux plafonds et aux murs

Fixation de tuyaux
au plafond, au mur et sur l'acier
Vous cherchez des méthodes à la fois simples, rapides et sûres pour fixer des tuyaux au mur ou au plafond ? Misez toujours sur la sécurité avec nos solutions d'application innovantes pour les fixations de tuyaux simples ou multiples sur différents supports comme le béton et l'acier. Nos systèmes vous garantissent un montage encore plus flexible et rapide sur chantier. Apprenez-en plus sur les différentes solutions ci-dessous ou utilisez la table des matières pour accéder directement à la section correspondant à votre cas d'application particulier ! Vous souhaitez découvrir en direct la fixation de tuyaux innnovante ?
Alors, prenez rendez-vous pour une démonstration gratuite du produit !
Tuyaux au plafond en béton

Fixer des tuyaux individuels
En principe, lorsque vous fixez des tuyaux, vous avez surtout besoin de colliers de serrage qui entourent le tuyau et qui peuvent être verrouillés avec différentes techniques. Les colliers sont ensuite fixés au mur ou au plafond à l'aide de vis d'ancrage. En fonction du type et de la fonction du tuyau, les colliers peuvent être soumis à des exigences particulières, par exemple en matière d'isolation acoustique ou de transfert de charge.
Vous devez monter des tuyaux individuels sur un plafond en béton ? Pour cela, nous avons une équipe imbattable : la vis d'ancrage HUS3-I avec filetage intérieur et le collier de serrage MP-U-I à fermeture rapide. Ainsi, la fixation de tuyaux individuels à un plafond en béton est simple et rapide.
Fixer des tuyaux avec une vis d'ancrage et un collier
Avec la vis d'ancrage HUS3-I, vous avez moins de trous à percer et moins d'opérations à réaliser qu'avec les ancrages traditionnels. Il suffit de percer un trou de 6 mm. Fixez simplement les tiges filetées directement sur le filetage intérieur M8 et M10 de la vis d'ancrage. Et comme la HUS3-I est imbattable pour le montage en hauteur, votre travail sur le chantier devient encore plus flexible, plus facile et plus productif.
Le collier de serrage MP-U-I à fermeture rapide de sécurité se combine parfaitement à la vis HUS3-I. Il vous permet de fixer des tuyaux plus rapidement, plus facilement et de manière plus fiable, en particulier en hauteur. Grâce à l'insert en caoutchouc profilé avec isolation phonique homologuée, vous alignez facilement le tube. La distance à respecter entre les colliers lors du montage dépend du matériau et du diamètre extérieur du tuyau, mais aussi du poids du fluide de fonctionnement.
Vis d'ancrage pour cadres HUS3-I 6 avec filetage intérieur
Vis d'ancrage avec filetage intérieur, optimale pour les suspensions de tuyaux.
En savoir plusCollier de serrage MP-U-I à fermeture rapide (isolation acoustique)
Collier de serrage électro-galvanisé avec insert d'isolation acoustique et fermeture rapide pour une productivité maximale.
En savoir plus
Perforateur sans fil TE 4-22 avec kit de mèches
Perforateur sans fil SDS Plus compact avec notre meilleur rapport poids/puissance, idéal pour les travaux de perçage au-dessus de la tête.
En savoir plus
Boulonneuse à percussion sans fil ½" SIW 4-22
Boulonneuse à percussion sans fil de catégorie compacte avec un équilibre parfait entre puissance et manipulation.
En savoir plus
Fixer plusieurs tuyaux
Si vous devez fixer plusieurs tuyaux à un plafond en béton, notre solution de système de fixation de tuyaux multiples, composée de trois éléments, est votre premier choix. Elle se compose du système de rails MM, de la vis d'ancrage HUS3-P et des colliers MP-U-I. Vous obtenez ainsi une fixation multiple sur plafond en béton de manière confortable, rapide et sûre.
Fixation de tuyaux multiples avec rails, vis d'ancrage et colliers de serrage
Le système de montage de rails MM, modulaire, extrêmement polyvalent et flexible, sert de support de tuyaux au plafond. Le rail profilé crénelé MM-C-16 supporte même les charges de traction et les charges transversales qui se produisent par exemple avec des tuyaux remplis d'eau. De plus, les trous oblongs optimisés à l'arrière du rail garantissent un montage au plafond plus rapide et plus flexible à l'aide de vis d'ancrage comme la HUS3-P. Avec sa tête plate, la HUS3-P est parfaitement adaptée pour déplacer facilement sans les bloquer des composants de système de rail prémontés, comme la selle de collier MM-ST, dans le rail de montage. Les travaux au-dessus de la tête lors du montage de tuyaux au plafond sont ainsi plus rapides et plus sûrs.

MM-C-16 Rail de montage
Rail profilé MM électro-galvanisé (hauteur 16 mm) pour des applications flexibles.
En savoir plus
Selle de collier MM-ST
Selle de collier prémontée galvanisée pour une fixation rapide aux rails profilés MM.
En savoir plus
Vis d'ancrage HUS3-P 6
Vis d'ancrage à tête plate et entraînement Torx pour la fixation dans le rail de montage.
En savoir plusCollier de serrage MP-U-I à fermeture rapide (isolation acoustique)
Galvanisch verzinkte Rohrschelle mit Schallschutzeinlage und Schnellverschluss für maximale Produktivität.
En savoir plusTuyaux sur mur en béton

Fixer des tuyaux individuels
Si vous devez monter des tuyaux individuels non pas sur un plafond, mais sur un mur en béton, des vis d'ancrage avec un filetage extérieur et des colliers de serrage à fermeture rapide s'imposent. Ceux-ci vous garantissent un montage mural rapide et sûr pour plusieurs raisons.
Montage de tuyaux individuels – comment les vis d'ancrage à filetage extérieur accélèrent la cadence
Avec une vis d'ancrage à filetage extérieur comme la HUS3-A, vous avez moins de trous à percer et moins d'étapes de travail à réaliser qu'avec les ancrages traditionnels. De plus, vous fixez les colliers de serrage directement sur les têtes avec filetage extérieur M8 et M10 de la HUS3-A. Vous n'avez pas besoin de goujon fileté supplémentaire. Comme un seul composant est nécessaire, le montage est nettement plus facile.
Fixez ensuite les différents tuyaux avec un collier de serrage comme le MP-U-I. Grâce à sa fermeture rapide de sécurité, la fixation des tuyaux individuels est plus rapide, plus simple et plus fiable. Autre point fort du MP-U-I : son ouverture extra-large. Vous pouvez facilement introduire les tuyaux [grâce à la demi-bague pivotante] dans le collier de serrage sans être gêné, puis aligner facilement le tuyau. L'opération est facilitée par l'insert en caoutchouc profilé avec isolation phonique homologuée.

HUS3-A
Vis d'ancrage avec filetage extérieur pour un montage à proximité du mur sans goujon fileté supplémentaire.
En savoir plusCollier de serrage MP-U-I à fermeture rapide (isolation acoustique)
Selle de collier prémontée galvanisée pour un montage rapide sur des rails profilés MM.
En savoir plus
Perforateur sans fil TE 6-22 avec kit de mèches
Perforateur sans fil SDS Plus polyvalent avec grande plage de perçage, fonction de piquage et fixation à changement rapide.
En savoir plusPerceuse-visseuse sans fil SID 4-22 avec mandrin hexagonal 1/4"
Visseuse à percussion compacte sans balais, optimisée pour une fixation plus fiable et plus efficace dans le béton.
En savoir plus
Fixer plusieurs tuyaux
Vous êtes confronté au défi de fixer plusieurs tuyaux côte à côte sur le mur ? Dans ce cas, optez pour une console avec un rail profilé crénelé. Pour une fixation simple et rapide de plusieurs tuyaux au mur, vous aurez besoin d'une console système, de selles de collier prémontées et de colliers avec fermeture rapide.
Fixer solidement plusieurs tuyaux avec des consoles
Notre console galvanisée MQK-21-L, très légère, est dotée d'un rail profilé crénelé sur toute sa longueur. Vous pouvez donc utiliser aussi bien la partie la plus courte que la plus longue de la console pour le support.
Et si vous montez la console au mur à l'aide de vis d'ancrage eomme la HUS3-H 8, le gabarit de perçage/ au dos du rail garantit une flexibilité totale. La HUS3-H 8 se pose rapidement et de manière fiable en moins d'étapes de travail que les ancrages traditionnels, même sans clé dynamométrique. Sa tête hexagonale avec rondelle plate intégrée garantit une apparence soignée lors du montage traversant. Vous travaillez rapidement, en toute sécurité et proprement.
Pour la fixation des tuyaux à l'aide de colliers, les selles de collier prémontées comme notre MQA-ST vous facilitent grandement la tâche car vous restez flexible grâce aux différentes longueurs de tiges filetées, et les selles de collier peuvent être ajustées facilement et avec précision grâce à leur surface crénelée. Cette facilité de manipulation vous permet d'économiser du temps de travail.
Vis d'ancrage HUS3-H 8
Vis d'ancrage avec tête hexagonale pour des performances maximales et un montage rapide et sûr.
En savoir plusCollier de serrage MP-U-I à fermeture rapide (isolation acoustique)
Collier de serrage électro-galvanisé avec insert d'isolation acoustique et fermeture rapide pour une productivité maximale.
En savoir plusTuyaux sur support en acier

Fixer des tuyaux individuels
Lors de la fixation de tuyaux individuels sur des supports en acier tels que des poutres en acier, vous êtes confronté au défi particulier de fixer les tuyaux de manière efficace et sûre dans le sens vertical et horizontal. De plus, ils ne doivent en aucun cas endommager le revêtement de l'acier lors du montage. Sans compter que le perçage ou même le soudage sur des structures de support en acier ne sont pas autorisés dans certains cas.
Toutefois, nous avons les solutions adéquates pour un montage sûr de tuyaux individuels sur des supports en acier. Nous utilisons des goujons filetés à vis, des manchons filetés et des colliers de serrage adaptés. Comment ces composantes s'imbriquent-elles à votre avantage ?
Fixer des tuyaux sur de l'acier – c'est possible avec des goujons filetés
Avec le goujon fileté à vis S-BT MF, il n'y a aucun travail supplémentaire à effectuer sur le support en acier. En effet, les boulons et les accouplements évitent d'endommager les revêtements en acier. Vous obtenez un travail simple et fiable. Et même dans le cadre de projets complexes, comme par exemple des structures de supportage pour la technique du bâtiment, le S-BT MF exploite tout son potentiel – même les endroits difficiles d'accès sont facilement accessibles car l'accès à la partie porteuse en acier n'est nécessaire que par le côté.
Vous fixez ensuite les tuyaux sans problème et rapidement à l'aide de colliers de serrage. Notre collier de serrage MP-U-I à fermeture rapide de sécurité facilite les travaux au-dessus de la tête. Et vous alignez facilement le tube grâce à insert en caoutchouc profilé avec isolation phonique homologuée. Mode d'emploi de l'assemblage productif de tuyaux sur acier.

Goujon fileté S-BT-MF MT HL
Goujon fileté à visser pour fixations polyvalentes sur acier dans des environnements légèrement corrosifs.
En savoir plusCollier de serrage MP-U-I à fermeture rapide (isolation acoustique)
Collier de serrage électro-galvanisé avec insert d'isolation acoustique et fermeture rapide pour une productivité maximale.
En savoir plus
Visseuse-perceuse sans fil SBT 6-22
Visseuse-perceuse sans fil pour pré-percer des trous pour le goujon fileté à vis S-BT.
En savoir plus
Fixer plusieurs tuyaux
Si vous devez fixer plusieurs tuyaux les uns à côté des autres sur un support en acier, vous créerez la base parfaite pour des fixations de tuyaux multiples grâce à des rails de montage sur la face inférieure du support. Ensuite, vous mettrez les tuyaux en place confortablement et en toute sécurité sur le rail de montage à l'aide de colliers de serrage. Ce système peut être utilisé horizontalement et verticalement.
Nous avons développé pour vous un système parfaitement coordonné comprenant les composants suivants : un système de rails modulaire, des goujons filetés à vis et des colliers de serrage à fermeture rapide.
Pour votre application individuelle, choisissez les rails de montage appropriés dans le système de rails MQ. Vous les monterez à l'aide des goujons filetés à vis S-BT MF, faciles à utiliser et fiables, qui laissent les revêtements en acier intacts grâce aux goujons S-BT. Contrairement à l'attache de poutre, vous économiserez ainsi beaucoup de temps de travail.
Les selles de collier prémontées comme la MQA-ST permettent un montage en hauteur plus efficace et plus simple. Et le collier de serrage MP-U-I à fermeture rapide de sécurité contribue également à faciliter le travail. Grâce à l'insert en caoutchouc profilé avec isolation phonique homologuée, vous alignez facilement les tuyaux dans le collier de serrage.

Goujon fileté S-BT-MF MT HL
Goujon fileté à visser pour fixations polyvalentes sur acier dans des environnements légèrement corrosifs.
En savoir plusCollier de serrage MP-U-I à fermeture rapide (isolation acoustique)
Collier de serrage électro-galvanisé avec insert d'isolation acoustique et fermeture rapide pour une productivité maximale.
En savoir plusLes fixations de tuyaux ne se font pas par magie, elles nécessitent des solutions individuelles. Découvrez maintenant toutes les possibilités de fixation de tuyaux avec système – de la fixation de tuyaux simple à la fixation multiple, de la fixation au mur et au plafond aux défis complexes sur des supports en acier. Nous avons les solutions. Découvrez-les directement auprès de nos experts !