- Accueil
- Diamond Core Bit Portfolio
COURONNES DIAMANT HAUT DE GAMME POUR FORAGE DANS LE BÉTON ET LA MAÇONNERIE
![Please enter alternative text here (optional)](/content/hilti/E3/CH/fr/products/bu-inserts/diamond-coring/diamond-core-bit-portfolio/_jcr_content/mainSection/mainColumn/image_text/image.img.1920.medium.jpg/1528978938440.jpg)
Grâce à nos investissements conséquents dans la recherche, à notre conception en interne et à la production dans nos usines, nous sommes leader dans l'innovation des couronnes de forage diamant.
Nos ressources et notre expérience de plus de 30 ans nous ont permis de mettre au point notre gamme de couronne la plus robuste, la plus complète et de la meilleure qualité. Quel que soit l'outil, le matériau support ou l'application, nous avons la couronne qui convient.
![](https://img.youtube.com/vi/5RVUJXRCaIo/maxresdefault.jpg)
DECOUVREZ NOS INNOVATIONS
![Couronne de forage diamant Hilti avec module x-change](/content/hilti/E3/CH/fr/products/bu-inserts/diamond-coring/diamond-core-bit-portfolio/_jcr_content/childSections/childsection_1564041/infographic.img.1920.medium.jpg/1507558596469.jpg)
1. SEGMENTS EQUIDIST
POLYVALENCE ET RAPIDITÉ
Les couronnes de forage avec segments Equidist offrent des vitesses de forage très élevées, et sont parfaitement adaptées aux matériaux support difficiles tels que le béton à fort taux de fers d'armature.
Avec les couronnes Equidist, vous obtenez toujours le résultat voulu, même dans les conditions les plus difficiles.
POURQUOI EQUIDIST EST SI SUPERIEUR ?
![Equidist segment of Hilti diamond core bit](/content/hilti/E3/CH/fr/products/bu-inserts/diamond-coring/diamond-core-bit-portfolio/_jcr_content/childSections/childsection_copy/two_image_text_col/left/image.img.1920.medium.jpg/1516634879107.jpg)
Diamants haute qualité positionnés avec précision pour une vitesse de forage très élevée et une grande polyvalence.
![Equidist segment of Hilti diamond core bit](/content/hilti/E3/CH/fr/products/bu-inserts/diamond-coring/diamond-core-bit-portfolio/_jcr_content/childSections/childsection_copy/two_image_text_col/right/image.img.1920.medium.jpg/1516634879216.jpg)
La nouvelle géométrie des segments optimise le nombre de diamants exposés, pour des performances améliorées même dans les bétons les plus durs.
![Equidist segment of Hilti diamond core bit](/content/hilti/E3/CH/fr/products/bu-inserts/diamond-coring/diamond-core-bit-portfolio/_jcr_content/childSections/childsection_copy/two_image_text_col_2134418158/left/image.img.1920.medium.jpg/1507191275777.jpg)
Les segments pré-affûtés soudés au laser apportent une robustesse maximale et offrent un amorçage fluide et précis.
![](/libs/cq/ui/resources/0.gif)
2. MODULE X-CHANGE
LA PRODUCTIVITE ATTEINT UN NOUVEAU PALIER
![Couronne de forage diamant Hilti avec module x-change](/content/hilti/E3/CH/fr/products/bu-inserts/diamond-coring/diamond-core-bit-portfolio/_jcr_content/childSections/childsection_2050716728/slideshow/slide/slide.img.1920.medium.jpg/1516266813478.jpg)
Pour bénéficier des performances de forage optimales quelle que soit l'application, passez des modules béton aux modules maçonnerie. Lorsqu'un module est usé, remplacez-le simplement par un neuf.
Lorsqu'une couronne est coincée dans le béton, faites tourner le fût pour le détacher du module X-Change et extrayez-le du trou.
![Sac souple Hilti avec modules X-Change](/content/hilti/E3/CH/fr/products/bu-inserts/diamond-coring/diamond-core-bit-portfolio/_jcr_content/childSections/childsection_2050716728/slideshow/slide/slide_157209979.img.1920.medium.jpg/1507559220098.jpg)
Le détachement du module X-Change, permet de faire glisser facilement une carotte coincée.
![Sac souple Hilti avec modules X-Change](/content/hilti/E3/CH/fr/products/bu-inserts/diamond-coring/diamond-core-bit-portfolio/_jcr_content/childSections/childsection_2050716728/slideshow/slide/slide_1237391304.img.1920.medium.jpg/1516634737759.jpg)
Débarrassez-vous de votre stock de couronnes lourd et volumineux et améliorez votre mobilité sur le chantier en remplaçant toutes vos couronnes par un seul fût et quelques modules X-Change.
3. EMMANCHEMENT À DÉGAGEMENT RAPIDE
List Entry Component
-
Visseuse S-SD SL 1.2 x 7.0
Tout ce dont vous avez besoin pour changer un module X-Change
En savoir plusOutil pour carottage diamant DD 120
Moteur de forage diamant ultra-compact et léger pour carottage sur colonne de diamètres petits à moyens (max. 160 mm)
En savoir plusOutil pour carottage diamant DD 150 U
Système de forage diamant polyvalent à sec ou à eau pour carottage à la main et sur colonne de diamètres petits à moyens (max. 160 mm)
En savoir plusOutil pour carottage diamant DD 160
Système de forage diamant à la fois compact et puissant pour carottage sur colonne de diamètres jusqu'à 200 mm
En savoir plusOutil pour carottage diamant DD 250
Système de forage diamant pour charges lourdes pour carottage sur colonne d'une très grande plage de diamètres allant de 12 à 500 mm
En savoir plusOutil pour carottage diamant DD 350 CA
Système de forage diamant pour charges lourdes avec moteur haute fréquence et système d'avance automatique pour carottage sur colonne de diamètres moyens et larges (max. 500 mm)
En savoir plus sur