Kernbohrer DD 150-U
Nuovo prodottoArticolo #r9021697
Vielseitiges Diamantbohrgerät für hand- oder ständergeführte Kernbohrungen von 8 bis 162 mm (5/16 bis 6-3/8")
- Gamma di diametri: 8 - 162 mm
- Materiale base: Calcestruzzo, Cemento armato, Asfalto, Muratura
- Modalità di funzionamento: Sistema di perforazione portatile o su supporto
Alcuni clienti hanno visualizzato anche DD 150, BLE, Kernbohrgerät, Diamantkernbohrgerät o DD 150-U
- Motore dalle prestazioni elevate e robusta trasmissione a tre velocità per una velocità di perforazione ottimale.
- Impugnatura laterale regolabile a 360 gradi con funzioni integrate per il controllo della polvere e dell'acqua
- Visualizzazione feedback in tempo reale con livello digitale spirit, selettore marcia, funzione di controllo potenza, statistiche avanzate di utilizzo e messaggi di servizio di facile comprensione
- Connettività bluetooth® al sistema di gestione dell'acqua WMS 100
- Analisi delle statistiche di utilizzo in tempo reale tramite l'app Hilti Connect
- Perforazione a umido con telaio su calcestruzzo per aperture di tubi, canaline portacavi e condotte e per l'installazione di inferriate e barriere
- Perforazione a umido con guida manuale per la posa di ancoraggi e barre di armatura di grande diametro
- Perforazione a secco a guida manuale in muratura per la realizzazione di aperture per tubi di impianti idraulici, di riscaldamento e di climatizzazione e per l'installazione di comignoli e stufe



3 giorni o gratis
- L'assistenza è gratuita fino a 2 anni, incluse usura, ritiro e consegna
- Dopo il periodo gratuito, i costi di riparazione sono limitati
- 3 mesi senza costi dopo ogni riparazione a pagamento
- Basta un click o una telefonata - noi faremo il resto
- Non viene mai richiesta una registrazione o una prova di acquisto

Concentrati sulla tua attività. Agli attrezzi ci pensiamo noi!
- Le etichette individuali e la visibilità online forniscono la trasparenza della flotta di attrezzi
- Una tariffa mensile "forfait" che copre l'utilizzo di tutti gli utensili, i servizi e le riparazioni ti aiuta a mantenere sotto controllo i costi e l'efficienza del tuo "back-office".
- Degli utensili ad elevate prestazioni e tecnologia d'avanguardia ti aiutano a migliorare la produttività sul posto di lavoro.
- Utensili a noleggio in caso di riparazioni, per ridurre i tempi di inattività.
- Gli utensili a noleggio ti aiutano a ridurre gli investimenti in occasione di applicazioni speciali e picchi lavorativi.