- Accueil
- TE 6 - A36
Le nouveau perforateur à accumulateur TE 6-A36

PERFORMANCE REMARQUABLE, POIDS FAIBLE.
Afin de pouvoir travailler de manière productive en cas d’utilisations en série pendant des périodes plus longues, vous avez besoin d’un appareil qui garantit la mobilité la plus élevée pour une performance puissante. Notre nouveau perforateur TE 6-A36 combine ainsi une agilité sans fil et un poids faible avec une vitesse de perçage plus élevée de 30 % en comparaison avec le modèle précédent – la meilleure performance de sa classe.
Le TE 6-A36 est utilisable de manière polyvalente avec:
• Fonction de burinage
• Éclairage LED
• Aspiration de la poussière en option, mandrin à serrage rapide et mandrin à renvoi d'angle
Cela fait du TE 6-A36 le décathlonien parmi les perforateurs – avec la même puissance que les appareils filaires auxquels vous êtes habitués.
Expérimentez vous-même le TE 6-A36!

VOTRE PERFORATEUR BURINEUR POUR TOUTES LES APPLICATIONS
Avec les mèches Hilti TE-CX, le TE 6-A36 vous offre la puissance dont vous avez besoin – même dans du béton dur ou pour des barres d’armatures. Grâce à un moteur sans balai et une électronique intelligente, le TE 6-A36 conserve toujours une vitesse de perçage constante.
En bref:
• Moteur performant et sans balai
• Nouveau mécanisme de perforation optimisé
• Fonction de burinage
• AVR pour une réduction active des vibrations
• Affichage LED
• Aspiration de la poussière en option et autres accessoires adaptés
VOUS AVEZ LES EXIGENCES DE QUALITÉ LES PLUS IMPORTANTES – NOUS FOURNISSONS
Le TE 6-A36 est le bon appareil pour vous – peu importe que vous recherchiez une performance particulièrement élevée, un appareil fiable pour les applications quotidiennes difficiles ou que vous focalisiez votre attention sur la productivité et l’efficacité des coûts.
Travailler avec ce perforateur sans fil est réjouissant – grâce au poids faible, toute la journée s’il le faut. Nous connaissons les exigences du travail avec les perforateurs et nous nous sommes donné comme objectif de garantir votre sécurité au travail. C’est pourquoi, le TE 6-A36 protège vos bras et vos articulations avec un système AVR (réduction active des vibrations), qui réduit activement les vibrations et un système d’aspiration de la poussière en option qui minimise le contact avec la poussière de perçage.

L’attention de nos ingénieurs pour l’optimisation de la puissance et de la longévité repose sur le moteur et l’électronique – les composants de l’appareil qui sont exposés à la charge la plus importante lors du travail quotidien. Ainsi, vous pouvez toujours vous reposer parfaitement sur votre appareil.

Les perceuses TE-CX ont 4 lames en carbure de tungstène pour un perçage rapide et un déblai de poussière effectif. La tête en carbure de tungstène assure une longévité et une puissance optimale.
Choisissez l’accumulateur adapté

«Choisis une performance puissante & un poids faible.»
Afin de pouvoir effectuer votre travail de manière efficace, vous avez besoin des bons outils – et du bon accumulateur.
Choisissez un accumulateur 2,6 Ah léger, par exemple pour les travaux en hauteur.

«Choisis une performance puissante & une grande portée.»
Afin de pouvoir effectuer votre travail de manière efficace, vous avez besoin des bons outils – et du bon accumulateur.
Choisissez un accumulateur 5,2 Ah pour des applications plus longues comme le perçage en série.
SERVICES UNIQUES
Service appareils Hilti |
Gestion de flotte Hilti |
---|---|
Dans tous les cas, vous avez besoin que votre appareil vous soit retourné rapidement. Nous le réparons dans un délai de 3 jours – autrement, la réparation est gratuite. De plus, aucun frais pour les appareils, les accumulateurs et les pièces d’usure ne vous incombe jusqu’à 2 ans. En savoir plus > |
Optimisez votre parc d’appareils et changez pour notre concept d’affectation unique des appareils. Nous optimisons votre productivité par nos prestations de service. Pendant la durée de vie, nous nous occupons des réparations, du remplacement des accumulateurs et bien plus. En savoir plus > |