CS-MFT 3Z EX nastro di sigillatura
Nastro per sigillatura giunti multifunzionale a tre zone (extreme)
- Gruppo di applicazione (DIN 18542): BG1 / BGR
- Resistenza alla diffusione del vapore acqueo (valore µ appross.): 7 – 44
- Range delle temperature di applicazione: 5 - 30 °C
Ultimate
Scegli le opzioni
Larghezza
- 64 mm
- 74 mm
- 84 mm
- 94 mm
Dimensioni della confezione
- 3 pezzi
- 4 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Sconto netto
Da CHF 446.54
Dati tecnici
Gruppo di applicazione (DIN 18542)
BG1 / BGR
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo (valore µ appross.)
7 – 44
Range delle temperature di applicazione
5 - 30 °C
Impermeabilità alla pioggia battente (EN 1027, valore min.)
1050 Pa
Conducibilità termica (valore appross. λ)
0.0429 W/mK
Range di resistenza alle temperature
-30 - 80 °C
Base chimica
Poliuretano
Colore
Nero
Classe di prodotti
Ultimate
Documenti
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Nastro di tenuta dalle alte prestazioni (gruppo di sollecitazione 1) per giunti di collegamento per serramenti con tecnologia a membrana adattabile all'umidità
- Conforme agli standard tedeschi per case passive
- È disponibile una gamma completa di rapporti di test applicabili all gruppo di sollecitazione 1 (BG1/BGR), in conformità con la norma DIN 18542:2009 e la direttiva RAL sulla progettazione e installazione di serramenti
- Adatto per fughe esposte o di assestamento; avendo classe di reazione al fuoco B1 non è strettamente necessario intonacarlo
- Eccezionale prodotto "tutto-in-uno" per elevati requisiti di sigillatura dei giunti di collegamento di porte e finestre; all'interno: guarnizione per ermeticità all'aria ed elevata resistenza alla permeabilità all'aria; al centro: eccellente isolamento termico e acustico fino a 58 dB; all'esterno: resistenza alla pioggia battente ≥ 1050 Pa
Applicazioni
- Sigillatura dei giunti di collegamento intorno ai serramenti
- Idoneo per tutte le zone funzionali del giunto di collegamento di finestre - all'interno, al centro e all'esterno
- Applicabile a qualsiasi comune materiale per serramenti - PVC, metallo, legno o materiali combinati
Per informazioni sull'approvazione o sul certificato, consultare i singoli articoli.
Consultazione & Supporto
Inserire testo