REGISTRAZIONEApprofittate dello shopping online e dei servizi online personalizzatiMaggiori informazioni

Punto fisso verticale MFP-V

Appoggio MFP-V/100-150 #2048178

Set di supporti zincato per tubo di scarico per applicazioni di tubi in ghisa verticali

  • Carico massimo - F: 4 kN
  • Composizione materiale: S235JR - DIN EN 10025
  • Trattamento superficiale: Rivestito per interni - elettrozincato

Scegli le opzioni

Carico massimo - F
  • 4 kN
Dimensioni della confezione
  • 1 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Sconto netto
CHF 75.03
CHF 75.03 / 1 Pezzo

Dati tecnici

Carico massimo - F
4 kN
Composizione materiale
S235JR - DIN EN 10025
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Condizioni ambientali
Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)
Tipo di materiale base
Calcestruzzo
Peso
0.94 kg

Documenti

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche

  • Regolabile in due direzioni orizzontali – assicurando una tubazione verticale precisa e senza tensione
  • Il set preassemblato consente un collegamento facile e rapido dei collari MP-MXI
  • Fori oblunghi per una maggiore flessibilità
  • Un set di mensole per tre misure di tubo

Applicazioni

  • Fissaggio di tubi verticali SML (ghisa) di diametro 100, 125 e 150 mm

Consultazione & Supporto